Runtimelicentie voor Visu+ inclusief 10 WebClient en de functie OPC-server (DA en UA) zonder beperking van de I/O-gegevens en variabelen in Scripting. Bovendien zijn 16 directe driverkoppelingen mogelijk.
Visualiseringssoftware
In de centrale controleruimte, op de productieafdeling of direct bij de machine – voor efficiënte automatisering is een passende visualisering nodig en deze is gebaseerd op visualiseringssoftware. Kies voor onze veelzijdige visualiseringssoftware Visu+ met SCADA-functionaliteit. De software is geschikt voor elke toepassing: van een compact touchpanel tot en met een industriële PC.
Runtimelicentie voor Visu+ met beperking voor I/O-gegevens en variabelen in Skripting tot 512 bytes. Bovendien zijn 2 directe driververbindingen mogelijk
Runtimelicentie voor Visu+ met beperking voor I/O-gegevens en variabelen in Skripting tot 2048 bytes. Bovendien zijn 2 directe driververbindingen mogelijk
Runtimelicentie voor Visu+ inclusief de functie Alarm Dispatcher en 5 WebClients met een beperking van de I/O-gegevens en variabelen in Scripting tot 4096 byte.
Runtimelicentie voor Visu+ inclusief 4 WebClients met beperking voor I/O-gegevens en variabelen in Skripting tot 128 bytes. Bovendien zijn 2 directe driververbindingen mogelijk
Runtimelicentie voor Visu+ inclusief de functies Alarm Dispatcher, redundantie en 2 web-clients zonder beperking voor I/O-gegevens en variabelen in scripting. Bovendien zijn 2 directe driverkoppelingen mogelijk.
Runtimelicentie voor Visu+ inclusief de functie Redundantie met beperking van I/O-data en variabelen in scripting tot 4096 byte. Bovendien zijn 2 directe driverkoppelingen mogelijk.
Runtimelicentie voor Visu+ incl. de functie Alarm Statistics met beperking van de I/O-gegevens en variabelen in Scripting tot 256 bytes. Bovendien zijn 2 directe driverkoppelingen mogelijk.
Runtimelicentie voor Visu+ inclusief de functie redundantie met beperking voor I/O-gegevens en variabelen in Skripting tot 128 bytes
Runtimelicentie voor Visu+ inclusief de functie Alarm Dispatcher met beperking voor I/O-gegevens en variabelen in Skripting tot 256 bytes. Bovendien zijn 2 directe driververbindingen mogelijk