SACC-DSI-FSD-4CON-L180/12 SCO - Apparaatconnector achterwand
1552272

Apparaatconnector achterwand, 4-polig, bus, recht, M12-SPEEDCON, polarisatie: D, Achterwandmontage, Pg9, soldeerstiften, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q2 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

eenvoudige printplaatmontage: 1-delige connector voor golfsolderen
alle gangbare poolschema's en polarisaties voor de overdracht van signalen en power met uniforme design-in-bouwvorm
snelvergrendeling SPEEDCON reduceert aansluittijden