6,2 mm PLC-basisklem met push-in-aansluiting, zonder relais- of solid-state-relaismontage, voor montage op montagerail NS 35/7,5, 1 wisselcontact, ingangsspanning: 230 V AC/DC
Zeer compacte relaismodules
Het relaissysteem PLC-INTERFACE is de krachtige interface tussen besturing en installatieperiferie. Sinds 1997 bieden we u een voortdurend groeiend programma van zeer compacte, insteekbare relais en relaismodules. De lead-frame-technologie van deze relaisserie vormt de solide basis voor het betrouwbaar schakelen, scheiden en versterken van signalen. Daarnaast worden elektromechanische en solid-state-relais gebruikt. Deze combinatie bewijst zichzelf dag na dag met miljoenen schakelingen in verschillende toepassingen en relaisschakelingen.
14 mm PLC-basisklem tegen stoorstromen resp. stoorspanningen aan de besturingszijde met schroefaansluiting, zonder relais- of solid-state-relaismontage, voor montage op montagerail NS 35/7,5, met geïntegreerd RCZ-filter, 2 wisselcontacten, ingangsspanning: 230 V AC
PLC-INTERFACE, bestaande uit basisklem voor railmontage in 14 mm met push-in-aansluiting en steekbaar relais met vermogenscontact, 2 wisselcontacten, ingangsspanning 24 V DC. Toegelaten volgens ATEX/IECEx (zone 2) en Ex-zone Class I, Div. 2.
PLC-INTERFACE voor uitgangsfuncties, bestaande uit basisklem PLC-BSC.../ACT met schroefaansluiting en steekbaar miniatuur-solid-state-relais, voor montage op montagerail NS 35/7,5, 1 maakcontact, ingang: 24 V DC, uitgang: 24-253 V DC/0,75 A
6,2 mm PLC-basisklem voor ingangsfuncties met schroefaansluiting, zonder relais- of solid-state-relaismontage, voor montage op montagerail NS 35/7,5, met sensor-voedingsspanningsverdeling (BB), 1 maakcontact, ingangsspanning: 24 V DC
6,2 mm PLC-basisklem voor spoorwegtoepassingen met push-in-aansluiting, zonder relais- of solid-state-relaismontage, bereik van 0,7 x UN tot 1,25 x UN, temperatuurbereik van -25 °C tot +70 °C, 1 wisselcontact, ingangsspanning: 24 V DC
PLC-INTERFACE, bestaande uit relaissokkel en steekbare relais voorzien van meerlaags goudcontacten met handbediening, geïntegreerde status-led en vrijloopdiode, schroefaansluiting, 2 wisselcontacten, Vrijloopdiode, ingangsspanning: 24 V DC
6,2 mm PLC-basisklem voor ingangsfuncties met push-in-aansluiting, zonder relais- of solid-state-relaismontage, voor montage op montagerail NS 35/7,5, met sensor-voedingsspanningsverdeling (BB), 1 maakcontact, ingangsspanning: 24 V DC
PLC-INTERFACE, bestaande uit basisklem PLC-BSC.../21 met schroefaansluiting en steekbaar miniatuurrelais met meerlaagsgoudcontact, voor montage op montagerail NS 35/7,5, 2 wisselcontacten, ingangsspanning: 12 V DC
PLC-INTERFACE, bestaande uit basisklem PLC-BPT.../21-21 met Push-in-aansluiting en steekbaar miniatuurrelais met vermogenscontact, voor montage op montagerail NS 35/7,5, 2 wisselcontacten, ingangsspanning: 60 V DC
Uw voordelen
- Meer ruimte in de schakelkast dankzij de compacte bouwbreedte vanaf 6,2 mm
- Eenvoudige aansluittechniek naar keuze: ongeacht of dat Push-in- of schroefaansluittechniek is
- Omvangrijk productenprogramma met speciale uitvoeringen voor specifieke toepassingen
- Optimalisatie van de installatiekosten door veelzijdig toebehoren en steekbare elektromechanische- en solid-state-relais
- Logica- en communicatiefuncties dankzij modulaire uitbreiding met logica- en communicatiemodulen
- Snelle, steekbare verbinding tussen besturing en relais door systeembekabelingsadapter of netwerkkabel
PLC-INTERFACE: Overzicht van het relaissysteem
Relaismodulen voor de Ex-omgeving Signalen in explosiegevaarlijke omgevingen veilig scheiden en schakelen
Gebruik hernieuwbare energieën zoals wind-, zonne- en waterkracht om bijvoorbeeld groene waterstof te produceren. Onze elektronische varianten, waaronder lange besturingskabels en Ex-relaismodulen voor zone 2, ondersteunen u bij de realisatie van moderne installaties.
Voor de procesindustrie bieden we zeer compacte relaismodulen met ATEX-, IECEx- en UL toelating, speciaal voor zone 2 toepassingen.
Met deze relaismodulen kunt u signalen in explosiegevaarlijke omgevingen veilig scheiden en schakelen. De relais beschikken over de vereiste Ex-toelatingen voor zone 2 (ATEX, IECEx, CCC Ex, KCs, Class 1 Zone 2).
PLC-INTERFACE met elektronische stroomonderbreker
PLC-INTERFACE biedt de innovatieve combinatie van relaisinterface en elektronische zekering (stroomonderbreker) in een breedte van slechts 6,2 mm. De nominale stroom en het uitschakelgedrag kunnen afzonderlijk worden geconfigureerd via DIP-switches op het apparaat.
- Ruimtebesparende inbouw in de schakelkast dankzij de combinatie van relais-interface en elektronische zekering (stroomonderbreker) in 6,2 mm breedte
- Minder bekabelingswerk dankzij uitgebreide toebehoren, overbruggingsopties en systeembekabelingsoplossingen
- Eenvoudige systeemintegratie en functie-uitbreiding van bestaande installaties dankzij compatibiliteit met PLC-INTERFACE-relaismodulen
PLC-INTERFACE vanuit verschillende oogpunten
Optische kwaliteitscontrole in de relaisproductie
Kwaliteit komt bij ons op de eerste plaats
Bij Phoenix Contact staat kwaliteit voorop en daarom zijn zelfs de kleinste details voor ons van groot belang. Onze eigen productie van kunststof en metalen onderdelen produceert de onderdelen die de basis vormen van onze hoogwaardige componenten.
Alle producten zijn 100% getest. Om voortdurend innovatieve productideeën te implementeren in onze constructie- en ontwikkelingsafdelingen, breiden we onze expertise en onze interne competenties continu uit.
Om aan de hoge kwaliteitseisen van onze klanten te voldoen, wordt bijv. direct na de montage van de elektronische componenten een eerste optische cameracontrole uitgevoerd.
Werknemers met PLC-INTERFACE in de productie
Onze passie voor relais - om ervoor te zorgen dat het bij u loopt
Profiteer van onze meer dan 25 jaar ervaring in productie en engineering. Wij maken het u gemakkelijk - van de selectie van producten tot een veilige en betrouwbare werking in uw installatie.
Met digitale gegevens de toekomst in: met clipx ENGINEER, de engineeringssoftware van Phoenix Contact, of EPLAN vereenvoudigt u de planning van uw schakelkastprojecten met relevante digitale gegevens en macro's.
Het productengamma werd en wordt voortdurend uitgebreid. Bovendien krijgt u uitgebreide oplossingen voor toebehoren en systeembekabeling voor uw toepassing.
Schakelmodulen voor een duurzame toekomst PLC-INTERFACE: veelzijdige oplossingen voor elke toepassing
Ons assortiment PLC-INTERFACE biedt meer dan 700 volautomatisch geproduceerde producten die voldoen aan de eisen van vrijwel elke toepassing. Met meer dan 50 dochterondernemingen en meer dan 30 vertegenwoordigingen wereldwijd zijn wij altijd direct bij u in de buurt. Dit betekent dat u advies op maat, een snelle levering en hoogwaardige relaismodulen krijgt die perfect aansluiten op uw behoeften.
Onze relais zijn gecertificeerd en toegelaten voor wereldwijd gebruik. Met PLC-INTERFACE kunt u er zeker van zijn dat het in vrijwel elke toepassing eenvoudig en veilig te gebruiken is. We bieden een uitgebreide reeks certificaten en toelatingen voor huidige en toekomstige toepassingen.