Veiligheidsinsteekadapter voor het gebruik op een 6,2 mm PLC-basisklem. Voor smeltzekeringen 5 x 20 mm. Bedrijfsspanning: universeel. Zonder zekeringsuitvalindicatie.
Afzonderlijke relais en toebehoren
Met onze insteekbare afzonderlijke relais en uitgebreid toebehoren blijft u altijd flexibel. Eenvoudige en snelle vervanging van relais zorgt voor een hoge beschikbaarheid van de installatie in uw toepassing. Van geschikt markeringsmateriaal en potentiaalverdeelsystemen tot multifunctionele tijdmodules bieden wij een breed scala aan toebehoren voor uw relaissysteem.
Steekbaar industrieel relais met 4 wisselcontacten en handbediening, 220 V gelijkspanningsspoel met aanspreekbereik 0,6 ... 0,8 x UN bij 23 °C
Veiligheidsrelais met gedwongen contacten volgens DIN EN 61810-3, type contactswitch: 6 wisselcontacten, meerlaags goudcontact. Aan de eisen voor type A overeenkomstig DIN EN 61810-3 wordt voldaan, indien de schakeling als 4 maakcontacten/2 verbreekcontacten plaatsvindt.
Steekbaar vermogensrelais, basisuitvoering, Connectoraansluiting, 4 wisselcontacten, statusindicatie: Led (groen), ingangsspanning: 125 V DC
Steekbaar miniatuurvermogensrelais, met vermogenscontact, 1 wisselcontact, handbediening, ingangsspanning: 60 V DC
Steekbaar miniatuurvermogensrelais, met meerlaagsgoudcontact, 2 wisselcontacten, ingangsspanning: 120 V AC
Steekbaar relais voor hoge vermogens met vermogenscontacten, bestemd voor het schakelen van hoge DC-belastingen, 1 maakcontact, permanente magneet, spoelspanning: 220 V DC
Steekbaar miniatuurvermogensrelais, met meerlaagsgoudcontact, 2 wisselcontacten, ingangsspanning: 60 V DC
Steekbaar relais voor hoge vermogens met vermogenscontacten, 3 wisselcontacten, spoelspanning: 220 V DC
Steekbaar relais voor hoge vermogens met vermogenscontacten, 3 wisselcontacten, spoelspanning: 125 V DC
Uw voordelen
- Hoge beschikbaarheid van de installatie dankzij gemakkelijk vervangbare relais
- Bespaar tijd bij de aansluiting met ons uitgebreide assortiment toebehoren en Plug-and-play bekabelingsoplossingen
- Efficiënte montage dankzij handige potentiaalverdelingssystemen, zoals steekbruggen, voor uw relaissysteem
- Duidelijke codering met geschikt markeringsmateriaal
Hulprelais voor bedienen en schakelen in omgevingen met hoge veiligheidseisen
Hulprelais zijn uitstekend geschikt voor toepassing in besturings- en bewakingsinstallaties. Deze waarborgen een potentiaalscheiding tussen hulp- en stuurstroomcircuits. Tegelijkertijd hebben de hulprelais, ondanks een hoog schakelvermogen, een gering eigen-energieverbruik. Daardoor zijn ze ideaal voor gebruik in bijv. transformatorstations.
Het asankerrelais bedient, zonder tussenschakeling van hendels, alle contacten tegelijkertijd. De steekbare hulprelais worden snel en veilig op de overeenkomstige basismodule gemonteerd.
Uw voordelen met onze hulprelais:
- Betrouwbare en langdurige werking door hoog schakelvermogen
- Ruimtebesparende installatie dankzij compacte bouwvorm
- Eenvoudige inbedrijfstelling door voorgeconfectioneerde connectoraansluitingen