Steekbaar octaalrelais met vermogenscontacten, 3 wisselcontacten, testknop, vrijloopdiode, mechanische schakelaarpositie-indicator, polariteit A1+, A2+, ingangsspanning: 12 V DC
Afzonderlijke relais en toebehoren
Met onze insteekbare afzonderlijke relais en uitgebreid toebehoren blijft u altijd flexibel. Eenvoudige en snelle vervanging van relais zorgt voor een hoge beschikbaarheid van de installatie in uw toepassing. Van geschikt markeringsmateriaal en potentiaalverdeelsystemen tot multifunctionele tijdmodules bieden wij een breed scala aan toebehoren voor uw relaissysteem.
Steekbaar miniatuurvermogensrelais, met vermogenscontact voor hoge inschakelstromen, 1 maakcontact, ingangsspanning 12 V DC
Steekbaar miniatuurvermogensrelais, met meerlaagsgoudcontact, 2 wisselcontacten, ingangsspanning: 48 V DC
Passieve doorvoerbrug, in plaats van relais of solid-state-relais in te steken, overbrugt aansluiting A1 en 14
Steekbaar miniatuurrelais, met vermogenscontact, 1 wisselcontacten, testknop, mechanische schakelstandindicatie, polariteit: bipolair, ingangsspanning: 24 V DC
Veiligheidsinsteekadapter voor het gebruik op een 6,2 mm PLC-basisklem. Voor smeltzekeringen 5 x 20 mm. Bedrijfsspanning: 120 ... 230 V AC/DC. Met led voor de zekeringsuitvalindicatie.
Steekbaar miniatuurvermogensrelais, met wolfraamaanvoercontact voor hoge inschakelstromen tot 800 A piek, 1 maakcontact, ingangsspanning: 12 V DC
Steekbaar relais voor hoge vermogens met vermogenscontacten, 3 maakcontacten, spoelspanning: 110 V DC
Veiligheidsrelais met gedwongen contacten volgens DIN EN 61810-3, type contactswitch: 6 wisselcontacten, meerlaags goudcontact. Aan de eisen voor type A overeenkomstig DIN EN 61810-3 wordt voldaan, wanneer de schakeling als 5 maakcontacten/1 verbreekcontact plaatsvindt.
Veiligheidsrelais met gedwongen contacten overeenkomstig DIN EN 61810-3, type contactswitch 2 wisselcontacten. Er wordt voldaan aan de vereisten voor type A volgens DIN EN 61810-3, wanneer de schakeling als 1 maakcontact/1 verbreekcontact plaatsvindt.
Uw voordelen
- Hoge beschikbaarheid van de installatie dankzij gemakkelijk vervangbare relais
- Bespaar tijd bij de aansluiting met ons uitgebreide assortiment toebehoren en Plug-and-play bekabelingsoplossingen
- Efficiënte montage dankzij handige potentiaalverdelingssystemen, zoals steekbruggen, voor uw relaissysteem
- Duidelijke codering met geschikt markeringsmateriaal
Hulprelais voor bedienen en schakelen in omgevingen met hoge veiligheidseisen
Hulprelais zijn uitstekend geschikt voor toepassing in besturings- en bewakingsinstallaties. Deze waarborgen een potentiaalscheiding tussen hulp- en stuurstroomcircuits. Tegelijkertijd hebben de hulprelais, ondanks een hoog schakelvermogen, een gering eigen-energieverbruik. Daardoor zijn ze ideaal voor gebruik in bijv. transformatorstations.
Het asankerrelais bedient, zonder tussenschakeling van hendels, alle contacten tegelijkertijd. De steekbare hulprelais worden snel en veilig op de overeenkomstige basismodule gemonteerd.
Uw voordelen met onze hulprelais:
- Betrouwbare en langdurige werking door hoog schakelvermogen
- Ruimtebesparende installatie dankzij compacte bouwvorm
- Eenvoudige inbedrijfstelling door voorgeconfectioneerde connectoraansluitingen