Steekbaar relais voor hoge vermogens met vermogenscontacten, 3 maakcontacten, spoelspanning: 24 V AC
Afzonderlijke relais en toebehoren
Met onze insteekbare afzonderlijke relais en uitgebreid toebehoren blijft u altijd flexibel. Eenvoudige en snelle vervanging van relais zorgt voor een hoge beschikbaarheid van de installatie in uw toepassing. Van geschikt markeringsmateriaal en potentiaalverdeelsystemen tot multifunctionele tijdmodules bieden wij een breed scala aan toebehoren voor uw relaissysteem.
Steekbaar miniatuurvermogensrelais, met vermogenscontact voor hoge continustromen, 1 wisselcontact, ingangsspanning 120 V AC
Steekbaar industrieel relais met extra hardvergulde vermogenscontacten, 4 wisselcontacten, testknop, status-led, vrijloopdiode, mechanische schakelstandindicatie, polariteit A1+, A2-, spoelspanning: 125 V DC
Steekbaar octaalrelais met vermogenscontacten, 3 wisselcontacten, testknop, mechanische schakelstandindicatie, spoelspanning: 220 V DC, aanspreekspanning bij 23 °C zonder voorbekrachtiging ≥60 % ... 80 % van de nominale spanning (≥132 V DC ... ≤176 V DC)
Afzonderlijke insteekbrug, aantal polen: 2, lengte: 8 mm, kleur: grijs
Steekbaar miniatuurvermogensrelais, met meerlaagsgoudcontact voor hoge continustromen, 1 wisselcontact, ingangsspanning: 120 V AC
Steekbaar industrieel relais, RT III afgedicht met vermogenscontacten, 4 wisselcontacten, mechanische schakelstandindicatie, polariteit: geen, ingangsspanning: 120 V AC, in combinatie met RIF-2.../EX-sokkels toegelaten volgens ATEX/IECEx (zone 2) en Ex-zone Class I, Div. 2.
Steekbaar industrieel relais met extra hardvergulde vermogenscontacten, 4 wisselcontacten, testknop, status-led, vrijloopdiode, mechanische schakelstandindicatie, polariteit A1+, A2-, spoelspanning: 12 V DC
Steekbaar octaalrelais met vermogenscontacten, 3 wisselcontacten, testknop, mechanische schakelstandindicatie, ingangsspanning: 120 V AC
Steekbaar miniatuur-solid-state-relais, vermogens-solid-state-relais, 1 maakcontact, ingang: 5 V DC, uitgang: 24-253 V AC/ 0,75 A
Uw voordelen
- Hoge beschikbaarheid van de installatie dankzij gemakkelijk vervangbare relais
- Bespaar tijd bij de aansluiting met ons uitgebreide assortiment toebehoren en Plug-and-play bekabelingsoplossingen
- Efficiënte montage dankzij handige potentiaalverdelingssystemen, zoals steekbruggen, voor uw relaissysteem
- Duidelijke codering met geschikt markeringsmateriaal
Hulprelais voor bedienen en schakelen in omgevingen met hoge veiligheidseisen
Hulprelais zijn uitstekend geschikt voor toepassing in besturings- en bewakingsinstallaties. Deze waarborgen een potentiaalscheiding tussen hulp- en stuurstroomcircuits. Tegelijkertijd hebben de hulprelais, ondanks een hoog schakelvermogen, een gering eigen-energieverbruik. Daardoor zijn ze ideaal voor gebruik in bijv. transformatorstations.
Het asankerrelais bedient, zonder tussenschakeling van hendels, alle contacten tegelijkertijd. De steekbare hulprelais worden snel en veilig op de overeenkomstige basismodule gemonteerd.
Uw voordelen met onze hulprelais:
- Betrouwbare en langdurige werking door hoog schakelvermogen
- Ruimtebesparende installatie dankzij compacte bouwvorm
- Eenvoudige inbedrijfstelling door voorgeconfectioneerde connectoraansluitingen