Steekbaar industrieel relais met extra hardvergulde vermogenscontacten, 4 wisselcontacten, testknop, status-led, vrijloopdiode, mechanische schakelstandindicatie, polariteit A1+, A2-, spoelspanning: 220 V DC
Afzonderlijke relais en toebehoren
Met onze insteekbare afzonderlijke relais en uitgebreid toebehoren blijft u altijd flexibel. Eenvoudige en snelle vervanging van relais zorgt voor een hoge beschikbaarheid van de installatie in uw toepassing. Van geschikt markeringsmateriaal en potentiaalverdeelsystemen tot multifunctionele tijdmodules bieden wij een breed scala aan toebehoren voor uw relaissysteem.
Steekbaar miniatuurvermogensrelais, met vermogenscontact, 1 wisselcontact, ingangsspanning 9 V DC
Steekbaar industrieel relais met vermogenscontacten, 4 wisselcontacten, testknop, status-led, vrijloopdiode, mechanische schakelstandindicatie, polariteit A1+, A2-, spoelspanning: 220 V DC
Solid-state-relais, voor signaalversterking en galvanische scheiding van stuurstroom en belasting, steekbaar in de soldeerbare steeksokkels SIM-AMS resp. met printaansluiting voor directe montage op de printplaat, ingang: 4,25-32 V DC, uitgang: 1-350 V DC/1 A
Steekbaar miniatuur-vermogensrelais, RT III afgedicht met vermogenscontacten, 2 wisselcontacten, ingangsspanning: 110 V DC, in combinatie met de bijbehorende PLC-sokkel toegelaten volgens ATEX/IECEx (zone 2) en Ex-zone Class I, Div. 2.
Steekbaar octaalrelais met vermogenscontacten, 3 wisselcontacten, testknop, vrijloopdiode, mechanische schakelaarpositie-indicator, polariteit A1+, A2+, ingangsspanning: 125 V DC
Afzonderlijke insteekbrug, lengte: 21 mm, kleur: grijs
Steekbaar miniatuur-vermogensrelais, RT III afgedicht met vermogenscontacten, 2 wisselcontacten, ingangsspanning: 12 V DC, in combinatie met de bijbehorende PLC-sokkel toegelaten volgens ATEX/IECEx (zone 2) en Ex-zone Class I, Div. 2.
Steekbaar relais voor hoge vermogens met vermogenscontacten, bestemd voor het schakelen van hoge DC-belastingen, 1 maakcontact, permanente magneet, spoelspanning: 230 V AC
Steekbaar industrieel relais met vermogenscontacten, 2 wisselcontacten, testknop, status-led, vrijloopdiode, mechanische schakelstandindicatie, polariteit A1+, A2-, ingangsspanning: 125 V DC
Uw voordelen
- Hoge beschikbaarheid van de installatie dankzij gemakkelijk vervangbare relais
- Bespaar tijd bij de aansluiting met ons uitgebreide assortiment toebehoren en Plug-and-play bekabelingsoplossingen
- Efficiënte montage dankzij handige potentiaalverdelingssystemen, zoals steekbruggen, voor uw relaissysteem
- Duidelijke codering met geschikt markeringsmateriaal
Hulprelais voor bedienen en schakelen in omgevingen met hoge veiligheidseisen
Hulprelais zijn uitstekend geschikt voor toepassing in besturings- en bewakingsinstallaties. Deze waarborgen een potentiaalscheiding tussen hulp- en stuurstroomcircuits. Tegelijkertijd hebben de hulprelais, ondanks een hoog schakelvermogen, een gering eigen-energieverbruik. Daardoor zijn ze ideaal voor gebruik in bijv. transformatorstations.
Het asankerrelais bedient, zonder tussenschakeling van hendels, alle contacten tegelijkertijd. De steekbare hulprelais worden snel en veilig op de overeenkomstige basismodule gemonteerd.
Uw voordelen met onze hulprelais:
- Betrouwbare en langdurige werking door hoog schakelvermogen
- Ruimtebesparende installatie dankzij compacte bouwvorm
- Eenvoudige inbedrijfstelling door voorgeconfectioneerde connectoraansluitingen