REL-SR- 24DC/4X1AU/2X2AU/FG
-
Veiligheidsrelais
1779564
Veiligheidsrelais met gedwongen contacten volgens DIN EN 61810-3, type contactswitch: 6 wisselcontacten, meerlaags goudcontact. Aan de eisen voor type A overeenkomstig DIN EN 61810-3 wordt voldaan, indien de schakeling als 4 maakcontacten/2 verbreekcontacten plaatsvindt.
Productdetails
Producttype | Afzonderlijke relais |
toepassing | Gedwongen contacten |
Bedrijfstoestand | 100 % ED |
Levensduur mechanisch | ca. 107 schakelingen |
Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
Isolatie | Basisisolatie |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
Isolatie-eigenschappen: Lucht- en kruipwegen tussen spoel- en contactzijde | |
Isolatie | verhoogde isolatie |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
Onderhoudsstatus gegevens | |
datum laatste dataonderhoud | 15.07.2025 |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,5 W |
Testspanning | 4 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
2,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) | |
1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) | |
lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
Nominale isolatiespanning | 250 V AC |
test-stootspanning | 4 kV |
Lucht- en kruipwegen tussen spoel- en contactzijde | |
Nominale isolatiespanning | 250 V AC |
test-stootspanning | 6 kV |
Spoelzijde | |
Nominale ingangsspanning UN | 24 V DC |
Ingangsspanningsbereik | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
ingangsspanningsbereik heeft betrekking op UN | zie diagram |
Schakelgedrag van de aandrijving | monostabiel |
Aandrijving (poling) | bipolair |
typische ingangsstroom bij UN | 30 mA |
Ingangsverliesvermogen bij UN | 0,72 W |
aanspreektijd typ. | 15 ms |
afvaltijd typ. | 10 ms |
spoelspanning | 24 V DC |
beveiligingsschakeling | Vrijloopdiode |
statusindicatie | led (geel) |
schakelen | |
Type contactswitch | 2 wisselcontacten, gedwongen |
type schakelcontact | Enkelvoudig contact |
Contactmateriaal | AgSnO2, +AU |
Schakelspanning maximaal | 250 V AC/DC |
Continue grensstroom | 6 A |
Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal | 144 W (24 V DC) |
180 W (30 V DC) | |
1500 VA (250 V AC) | |
gedwongen contacten overeenkomstig EN 61810-3 | type B |
Breedte | 13 mm |
Hoogte | 24 mm |
diepte | 50 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse (relais) | RT II (Relais) |
beschermklasse (Inbouwpositie) | IP54 (Inbouwpositie) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m |
normen / bepalingen | EN 61810-1 |
EN 61810-3 | |
lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
normen / bepalingen | EN 60947-5-1 |
Lucht- en kruipwegen tussen spoel- en contactzijde | |
normen / bepalingen | EN 60947-5-1 |
montagetechniek | steekmontage |
Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
Inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 1779564 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
Verkoopcode | DK69DE |
Productcode | DK69DE |
GTIN | 4067923396524 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 30 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 23 g |
Douanetariefnummer | 85364110 |
Land van herkomst | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem