Stringbox voor fotovoltaïsche installaties tot 1000 V DC voor de aansluiting van 3 x 2 strings. Met overspanningsbeveiliging (type 2) en kabelwartels voor de in- en uitgangszijde.
Stringboxen voor fotovoltaïsche installaties
Om PV-installaties optimaal te beschermen tegen blikseminslagen en overspanningen is de toepassing van stringboxen noodzakelijk. Onze kant-en-klare stringboxen zijn betrouwbare systeemoplossingen voor de beveiliging van direct voor de gelijk- resp. wisselspanningsingangen geplaatste omvormers. Daarbij worden overspanningsinkoppelingen rechtstreeks naar het aardpotentiaal afgeleid.
Stringbox, MPP-spanning (maximum power point): 1500 V DC, aantal strings: 16, functies: DC-lastscheidingsschakelaar, stringbewaking, overspanningsbeveiliging (type 2), zekeringhouder (DC +/-, zekering instelbaar), aderdoorsnede DC OUT: max. 300 mm2, communicatie: RS-485, oriëntatie behuizing: staand, type kabelinvoer: kabelwartel
Stringbox voor fotovoltaïsche installaties tot 1000 V DC voor aansluiting van 3 x 1 string. Met overspanningsbeveiliging (type 1/2) en kabelwartels voor de ingangs- en uitgangszijde.
Stringbox voor fotovoltaïsche installaties tot 1000 V DC voor de aansluiting van 1x 3 strings. Hetzelfde aantal in- als uitgangsstrings. Met overspanningsbeveiliging (type 1/2) en SUNCLIX-DC-connectoren voor de in- en uitgangszijde (SUNCLIX-contrasteker inbegrepen).
Stringbox, MPP-spanning (maximum power point): 1500 V DC, aantal strings: 20, functies: DC-lastscheidingsschakelaar, overspanningsbeveiliging (type 1/2), zekeringhouder (DC +/-, zekering instelbaar), aderdoorsnede DC OUT: max. 300 mm2, oriëntatie behuizing: staand, type kabelinvoer: kabelwartel
Stringbox voor fotovoltaïsche installaties tot 1000 V DC voor de aansluiting van 6x 2 strings. Met overspanningsbeveiliging (type 1/2) en SUNCLIX DC-connectoren voor de in- en uitgangszijde (SUNCLIX-contrasteker inbegrepen).
Stringbox voor fotovoltaïsche installaties tot 1000 V DC voor de aansluiting van 3x 3 Strings. Hetzelfde aantal in- als uitgangsstrings. Met overspanningsbeveiliging (type 1/2) en kabelwartels voor de in- en uitgangszijde. Aansluiting van de MPP-tracker verdeeld over 2 behuizingen.
Stringbox voor fotovoltaïsche installaties tot 1000 V DC voor de aansluiting van 1x 2 strings. Met overspanningsbeveiliging (type 2), DC-lastscheidingsschakelaar en kabelwartels voor de in- en uitgangszijde.
Stringbox voor fotovoltaïsche installaties tot 1000 V DC voor de aansluiting van 4 x 1 string. Met overspanningsbeveiliging (type 1/2) en SUNCLIX DC-connector voor de ingangs- en uitgangszijde.
Stringbox voor fotovoltaïsche installaties tot 1000 V DC voor het aansluiten van 1x 4 strings. Met overspanningsbeveiliging (type 1/2), zekeringhouders en SUNCLIX-DC-connectoren voor de in- en uitgangszijde (SUNCLIX-contrasteker inbegrepen).
Veelzijdige oplossingen voor overspanningsbeveiliging voor uw solarprojecten
Of u nu een fotovoltaïsche dakinstallatie of een groot solarpark installeert en beheert, wij bieden u de geschikte overspanningsbeveiliging. Hier komt u alles te weten over de specifieke uitdagingen en onze innovatieve producten die uw installaties efficiënt beschermen. Lees meer over uw individuele toepassing en onze bijdrage aan geschikte overspanningsbeveiliging:
Uw voordelen
- Alle sets in stof- en spuitwaterdichte behuizingen (IP65)
- Snelle installatie en inbedrijfstelling door voorgeconfectioneerde stringboxen
- Vereenvoudigde aansluiting van de beschermpotentiaalgeleider dankzij voldoende aansluitmogelijkheden in de stringbox
- Klantspecifieke oplossingen op korte termijn geproduceerd
- Onderhoudsvrije aansluiting van PV-strings met SUNCLIX- of Push-in-aansluittechniek
- Voor alle fotovoltaïsche sets met SUNCLIX-aansluittechniek zijn de benodigde connectoren al bij de levering inbegrepen
- Normconforme schakel- en verdeelinrichtingen dankzij het toepassen van DIN EN 61439
Voorgeconfectioneerde stringboxen voor een betrouwbare beveiliging van dakinstallaties
Stringboxen voor fotovoltaïsche installaties
Met de voorgeconfectioneerde stringboxen biedt Phoenix Contact betrouwbare systeemoplossingen die de omvormer meteen voor de gelijkspanningsingangen beschermen.
Daarbij worden overspanningsinkoppelingen rechtstreeks naar het aardpotentiaal afgeleid. Dankzij een goed afgestemde functie-omvang kunnen binnen korte tijd nieuwe varianten worden geleverd.
Veiligheid in geval van onderhoud of gevaar
Brandweer-nooduitschakeling en lastscheidingsschakelaar
Wij bieden zowel een brandweer-nooduitschakeling resp. lastscheidingsschakelaar als een overspanningsbeveiliging in één apparaat. Via een nood-uit-schakelaar kan de fotovoltaïsche installatie op afstand worden vrijgeschakeld. Zo is een maximum aan veiligheid in geval van onderhoud of gevaar gewaarborgd.
Eenvoudige bekabeling: confectionering van de solarconnectoren zonder speciaalgereedschap
Fotovoltaïsche connectoren
Voor de aansluiting van de PV-strings worden de stringboxen met onze SUNCLIX-wanddoorvoeren of met kabelwartels op push-in-klemmen uitgerust. SUNCLIX-connectoren van Phoenix Contact en push-in-klemmen combineren de voordelen van eenvoudig installeren met een betrouwbare en onderhoudsvrije aansluiting.