Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SOL-SC-20ST-P-1-XF-00331 - Stringbox
1694148

Stringbox, MPP-spanning (maximum power point): 1500 V DC, aantal strings: 20, functies: DC-lastscheidingsschakelaar, overspanningsbeveiliging (type 1/2), zekeringhouder (DC +/-, zekering instelbaar), aderdoorsnede DC OUT: max. 300 mm2, oriëntatie behuizing: staand, type kabelinvoer: kabelwartel

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Snelle installatie en inbedrijfstelling
Normconforme schakel- en verdeelinrichtingen dankzij het aanhouden van DIN EN 61439
Toepassingsgeoriënteerde advisering
Groot aanbod met uit voorraad leverbare stringboxen