Stringbox en overspanningsbeveiligingsmodule voor PV-toepassingen

Overspanningsbeveiliging voor fotovoltaïsche installaties

PV-installaties, of dat nu vrijstaande installaties of de dakinstallatie op de woning zijn, lopen vanwege de koppelingsoppervlakken en de installatielocaties gevaar voor overspanningen door blikseminslag. Met onze stringboxen en overspanningsbeveiligingsmodulen voor PV-installaties waarborgt u niet alleen de beschikbaarheid bij hoge prestaties. U houdt tegelijkertijd de amortisatieperiode van de installatie zo kort mogelijk. Beveilig met onze bliksem- en overspanningsbeveiliging voor PV-installaties de beschikbaarheid en daarmee ook uw rendement.

Uw voordelen

  • Snelle installatie en inbedrijfstelling door voorgeconfectioneerde stringboxen
  • Normconforme schakel- en verdeelinrichtingen dankzij het toepassen van DIN EN 61439
  • Krachtige componenten voor specifieke toepassingsvereisten
  • Onderhoudsvriendelijk dankzij steekbare componenten en toepassingsspecifieke aansluittechniek
Meer informatie
Overspanningsbeveiliging en PV-toebehoren

Om verschillende installatiedelen van dakinstallaties optimaal te beveiligen tegen directe blikseminslag en overspanningen is de toepassing van stringboxen noodzakelijk. Phoenix Contact heeft een breed aanbod aan verschillende direct te installeren en aan te sluiten stringboxen voor uw dakinstallaties.

E-paper bekijken en downloaden
Gesprek tussen een elektricien bij een PV-dakinstallatie en een medewerker van Phoenix Contact die een overspanningsbeveiligingsmodule vasthoudt

Overspanningsbeveiliging en fotovoltaïsche energie Wat zijn de speciale kenmerken en welke begrippen spelen een belangrijke rol?

Dak met PV-installatie en gemarkeerde scheidingsafstand "s"
PV-installatie op een dak met te grote doorhang
Goede kabelvoering bij het aansluiten van fotovoltaïsche panelen
Dak met PV-installatie en gemarkeerde scheidingsafstand "s"

Om bliksemoverslag te voorkomen, is de scheidingsafstand "s" de minimale afstand tussen de bliksemafleider en de PV-installatie. Er is hulp van experts nodig om de afstand te bepalen, omdat die moeilijk te berekenen is. Alle PV-componenten moeten deze afstand aanhouden. Als de afstand niet wordt aangehouden, wordt de PV-installatie aangesloten op het bliksembeveiligingssysteem, wat hogere eisen stelt aan de overspanningsbeveiliging.

PV-installatie op een dak met te grote doorhang

Naast de scheidingsafstand is ook de doorhang belangrijk, vooral bij het achteraf installeren van PV-installaties. Het gebied onder een denkbeeldige lijn tussen de uiteinden van de bliksemafleiders moet beschermd worden, omdat de bliksem er gemakkelijk onder kan komen. Fotovoltaïsche panelen moeten zich onder de doorhang bevinden. Als ze erboven liggen, kunnen de modules platter geïnstalleerd worden of de bliksembeveiligingsinstallatie wordt aangepast. De grootte van de doorhang kan de installateur van de bliksembeveiligingsinstallatie bepalen.

Goede kabelvoering bij het aansluiten van fotovoltaïsche panelen

De fotovoltaïsche panelen zijn in serie geschakeld. Ze vormen een kabelrol die werkt als antenne en gevoelig is voor koppelingen. Deze koppelingen kunnen de omvormer en de PV-installatie beschadigen. Het uitgespannen oppervlak van de kabelrol moet zo klein mogelijk worden gehouden. Een groter oppervlak koppelt meer energie. Bliksemschichten werken als een krachtige zender. Als ze in de buurt toeslaan, kunnen ze flinke stromen opwekken die het systeem in gevaar brengen.

Fotovoltaïsche dakinstallaties Waar moet u op letten bij het installeren van fotovoltaïsche dakinstallaties en waar installeert u de overspanningsbeveiliging?

PV-installatie zonder externe bliksembeveiliging op een dak
Gebouw met externe bliksembeveiliging en nageleefde scheidingsafstand "s"
Gebouw met externe bliksembeveiliging zonder nageleefde scheidingsafstand "s"
PV-installatie zonder externe bliksembeveiliging op een dak

Er wordt geen rekening gehouden met een blikseminslag in het gebouw. Een PV-installatie verhoogt ook niet het risico van een blikseminslag. De PV-installatie wordt in de potentiaalvereffening geïntegreerd.

Gebouw met externe bliksembeveiliging en nageleefde scheidingsafstand "s"

De fotovoltaïsche panelen zijn met voldoende afstand ten opzichte van het bliksembeveiligingssysteem in de veiligheidszone geïnstalleerd. Bij een blikseminslag is de PV-installatie optimaal beveiligd. De PV-installatie wordt in de potentiaalvereffening geïntegreerd.

Gebouw met externe bliksembeveiliging zonder nageleefde scheidingsafstand "s"

De fotovoltaïsche panelen zijn dicht bij het bliksembeveiligingssysteem geïnstalleerd. Daarom kan er bij een blikseminslag een gevaarlijke overslag naar de PV-installatie optreden. Om dat te voorkomen worden de fotovoltaïsche panelen resp. het PV-montageframe vakkundig verbonden met het bliksembeveiligingssysteem. Let er hierbij op dat bliksemdeelstromen het gebouw worden binnengeleid. De potentiaalvereffening moet bliksemstromen aankunnen.

Schematische tekening van een overspanningsbeveiligingssysteem inclusief potentiaalvereffeningssysteem

De juiste installatielocatie

In het ideale geval wordt de overspanningsbeveiliging dichtbij de omvormer geïnstalleerd. Realiseer bescherming met onze overspanningsbeveiligingsmodules voor de AC- en DC-zijde van de omvormer. Als alternatief kunt u ook onze voorgeconfectioneerde oplossingen voor stringboxen gebruiken.

De installatielocaties en installatievoorwaarden vindt u in de volgende tabel.

U vindt onze productaanbevelingen voor de installatielocaties hier:

Installatielocaties en inbouwvoorwaarden

Wisselspanning AC 1

Wisselspanning AC 2

Gelijkspanning DC 1

Gelijkspanning DC 2

Installatielocatie Hoofdverdeling AC-zijde van de omvormer (kabellengte naar de hoofdverdeling ≥ 10 m) DC-zijde van de omvormer (kabellengte fotovoltaïsche panelen ≥10 m) Dichtbij fotovoltaïsche panelen resp. de ingang van een gebouw
Zonder externe bliksembeveiliging SPD type 2 SPD type 2 SPD type 2 SPD type 2
Met externe bliksembeveiliging, scheidingsafstand is aangehouden SPD type 1 SPD type 2 SPD type 2 SPD type 2
Met externe bliksembeveiliging, scheidingsafstand is niet aangehouden SPD type 1 SPD type 1 SPD type 1 SPD type 1

Overspanningsbeveiligingsmodulen voor interfaces

Naast de vier installatielocaties van overspanningsbeveiligingsmodulen voor PV-installaties die tot nu toe zijn belicht, is er nog een gebied dat u niet mag vergeten:
De bescherming van communicatie-interfaces wordt niet altijd door normen voorgeschreven, maar wordt sterk aanbevolen. Zelfs via een netwerkkabel of een dunne stuurkabel kan de elektronica van de omvormer beschadigd raken door overspanningen en daardoor het bedrijf van de PV-installatie verstoren.

Digitale ingangen voor vermogensregeling, een weerstation, Ethernet, RS-485: dat zijn allemaal voorbeelden van gebruikelijke interfaces die moeten worden beveiligd.