De Solarline-stringboxen worden zowel in compacte dakinstallaties als in grote vrijstaande installaties toegepast. De hoofdtaken van de stringbox zijn de overspanningsbeveiliging van het PV-systemen, evt. het bundelen van strings en het doorlussen van de veiligheidspotentiaalvereffeningskabel naar de plaatselijke potentiaalvereffening.
Meer functies zijn optioneel en zijn afhankelijk van de uitrusting.
Voorbeelden voor optionele functies zijn de beveiliging van de strings door string-zekeringen evenals het vrijschakelen van de strings via de DC-lastscheidingsschakelaar of de DC-brandweerschakelaar.
Alle functies van de stringbox kunt u uit zijn artikelbeschrijving afleiden (zie de typeomschrijving in de verpakkingsbijlage van de stringbox, die u kunt downloaden in het gedeelte "Downloads").
SOL-SC-2ST-0-DC-6MPPT-1001SE-F
-
Stringbox
1321810
Stringbox; MPP-spanning: 1000 V DC; aantal strings: 2; aantal ondersteunde MPP-trackers: 6; overspanningsbeveiliging: T1 / T2; uitvoering: zonder optionele extra's; soort kabelinvoer: SUNCLIX; omvang van de levering: DC-connector voor de aansluiting van de stringboxen
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Snelle installatie en inbedrijfstelling
Normconforme schakel- en verdeelinrichtingen dankzij het aanhouden van DIN EN 61439
Groot aanbod met uit voorraad leverbare stringboxen
Toepassingsgeoriënteerde advisering