CHARX connect – DC-laadkabels voor snelladers

DC-laadkabel voor thuisladers en snelladers

De DC-laadkabels CHARX connect worden gebruikt voor het snelladen van elektrische voertuigen tot 1000 kW en zijn verkrijgbaar met NACS-, CCS- en GB/T-laadconnectors. Ons portfolio is onderverdeeld in verschillende vermogensklassen en biedt zo de juiste laadkabel voor elke toepassing – van de DC-thuislader in de carport tot HPC-laadpalen in het snellaadpark.

Go to Product Detail Page for item 1197249
EV-T2HPCC-DC500A-3,5M50ECBK11 - DC-laadkabel
EV-T2HPCC-DC500A-3,5M50ECBK11 - DC-laadkabel
1197249

CHARX connect professional, CCS type 2, HPC-DC-laadkabel, maximaal 700 A in de Boost mode, 500 A permanent, 1000 V DC, met gekoelde voertuiglaadconnector en gekoelde kabel, kabel: 3,5 m, zwart, recht, met vervangbaar poolbeeldframe, met vervangbare DC-vermogenscontacten, zonder wanddoorvoer, PHOENIX CONTACT-logo, IEC 62196-3-1, voor het met gelijkstroom (DC) laden van elektrische voertuigen (EV)

Go to Product Detail Page for item 1106952
EV-T2M4CC-DC200A-6,0M50ESBK11 - DC-laadkabel
EV-T2M4CC-DC200A-6,0M50ESBK11 - DC-laadkabel
1106952

CHARX connect standard, CCS type 2, DC-laadkabel, maximaal 500 A in de Boost mode, 200 A permanent, 1000 V DC, met voertuiglaadconnector en open kabeluiteinde, kabel: 6 m, zwart, recht, met aangesloten PP-contact, met vervangbaar poolbeeldframe, met analoge temperatuursensoren, PHOENIX CONTACT-logo, IEC 62196-3, voor het met gelijkstroom (DC) laden van elektrische voertuigen (EV)

Go to Product Detail Page for item 1085638
EV-T2HPCC-DC500A-5,0M50ECBK11 - DC-laadkabel
EV-T2HPCC-DC500A-5,0M50ECBK11 - DC-laadkabel
1085638

CHARX connect professional, CCS type 2, HPC-DC-laadkabel, maximaal 700 A in de Boost mode, 500 A permanent, 1000 V DC, met gekoelde voertuiglaadconnector en gekoelde kabel, kabel: 5 m, zwart, recht, met vervangbaar poolbeeldframe, met vervangbare DC-vermogenscontacten, zonder wanddoorvoer, PHOENIX CONTACT-logo, IEC 62196-3-1, voor het met gelijkstroom (DC) laden van elektrische voertuigen (EV)

Go to Product Detail Page for item 1674647
CHARX ST2C-DC200-8,0MCS00P1 - DC-laadkabel
CHARX ST2C-DC200-8,0MCS00P1 - DC-laadkabel
1674647

CHARX connect standard, CCS type 2, DC-laadkabel, 200 A permanent, 1000 V DC, met voertuiglaadconnector en open kabeluiteinde, kabel: 8 m, zwart, recht, Ondersteunt meettechniek met vier aders, met analoge temperatuursensoren, met vervangbaar poolbeeldframe, met vervangbare DC-vermogenscontacten, met aangesloten PP-contact, PHOENIX CONTACT-logo, IEC 62196-3, voor het met gelijkstroom (DC) laden van elektrische voertuigen (EV)

Go to Product Detail Page for item 1674643
CHARX ST2C-DC250-7,0MCS00P1 - DC-laadkabel
CHARX ST2C-DC250-7,0MCS00P1 - DC-laadkabel
1674643

CHARX connect standard, CCS type 2, DC-laadkabel, 250 A permanent, 1000 V DC, met voertuiglaadconnector en open kabeluiteinde, kabel: 7 m, zwart, recht, Ondersteunt meettechniek met vier aders, met analoge temperatuursensoren, met vervangbaar poolbeeldframe, met vervangbare DC-vermogenscontacten, met aangesloten PP-contact, PHOENIX CONTACT-logo, IEC 62196-3, voor het met gelijkstroom (DC) laden van elektrische voertuigen (EV)

Go to Product Detail Page for item 1718044
CHARX PT2C-DC375-9,0MES00P - DC-laadkabel
CHARX PT2C-DC375-9,0MES00P - DC-laadkabel
1718044

CHARX connect professional, CCS type 2, HPC-DC-laadkabel, maximaal 500 A in de Boost mode, 375 A permanent, 1000 V DC, met voertuiglaadconnector en open kabeluiteinde, kabel: 9 m, zwart, recht, Ondersteunt meettechniek met vier aders, met analoge temperatuursensoren, met vervangbaar poolbeeldframe, met vervangbare DC-vermogenscontacten, met aangesloten PP-contact, PHOENIX CONTACT-logo, overeenkomstig IEC 62196-3, voor het met gelijkstroom (DC) laden van elektrische voertuigen (EV)

Go to Product Detail Page for item 1130339
EV-T2M4CC-DC250A-9,0M70ESBK11 - DC-laadkabel
EV-T2M4CC-DC250A-9,0M70ESBK11 - DC-laadkabel
1130339

CHARX connect standard, CCS type 2, DC-laadkabel, maximaal 500 A in de Boost mode, 250 A permanent, 1000 V DC, met voertuiglaadconnector en open kabeluiteinde, kabel: 9 m, zwart, recht, met aangesloten PP-contact, met vervangbaar poolbeeldframe, met analoge temperatuursensoren, PHOENIX CONTACT-logo, LET OP: kabelmanagement mogelijk noodzakelijk., IEC 62196-3, voor het met gelijkstroom (DC) laden van elektrische voertuigen (EV)

Go to Product Detail Page for item 1085658
EV-T1HPCC-DC500A-5,0M50ECBK11 - DC-laadkabel
EV-T1HPCC-DC500A-5,0M50ECBK11 - DC-laadkabel
1085658

CHARX connect professional, CCS type 1, HPC-DC-laadkabel, maximaal 700 A in de Boost mode, 500 A permanent, 1000 V DC, met gekoelde voertuiglaadconnector en gekoelde kabel, kabel: 5 m, zwart, recht, met laadconnectorhouder, met vervangbaar poolbeeldframe, zonder wanddoorvoer, PHOENIX CONTACT-logo, SAE J1772, IEC 62196-3-1, voor het met gelijkstroom (DC) laden van elektrische voertuigen (EV)

Uw voordelen

  • Betrouwbare snellaadtechniek van de marktleider in gekoelde laadkabels
  • Breed productenprogramma voor NACS, CCS type 1, CCS type 2 en GB/T
  • Vermogensklassen voor alle toepassingen – van 40 kW tot 1000 kW
  • Comfortabele bediening door ergonomisch design
  • Op aanvraag met uw logo en specifieke kabelconfectionering
  • Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949

Een vergelijking van onze DC-laadkabels Beslis welke productfamilie perfect bij uw toepassing past

CHARX connect compact
CHARX connect standard
CHARX connect professional
CHARX connect compact

CHARX connect standard

CHARX connect professional

Laadnormen CCS type 1, CCS type 2 NACS, CCS type 1, CCS type 2, GB/T NACS, CCS type 1, CCS type 2, GB/T ⁵⁾
Laadstroom in Boost Mode ¹⁾ - 500 A 500 A, 700 A, 1000 A
Laadstroom continu ²⁾ 40 A, 80 A, 125 A 150 A, 200 A, 250 A 375 A, 500 A, 800 A
Nominale spanning 1000 V 1000 V 1000 V
Toepassingsgebied Opladen in privé- en semi-openbare ruimten met laadtijden van ca. 2 tot 3 uur Snelladen in semi-openbare en openbare ruimten met laadtijden van minder dan 1 uur Ultrasnel High Power Charging in openbare ruimten met laadtijden van enkele minuten
Stekkergezichtsframe wisselbaar ⁴⁾
Wisselbare contacten ³⁾
Vieraderige meettechniek ³⁾
Vloeistofkoeling ⁴⁾
Productlijst bekijken Productlijst bekijken Productlijst bekijken

¹⁾ Mogelijke tijdspanne afhankelijk van diverse bedrijfsomstandigheden, zie onderstaande uitleg over de Boost Mode.
²⁾ Met inachtneming van normatieve bepalingen en bij gekoelde laadkabels afhankelijk van het koelvermogen.
³⁾ Functie niet beschikbaar bij alle artikelen. Raadpleeg de detailpagina van het betreffende artikel voor meer informatie.
⁴⁾ Uitzondering: CHARX connect professional in de vermogensklasse 500 A (375 A continu) heeft geen vloeistofkoeling.
⁵⁾ GB/T-varianten van CHARX connect professional zijn momenteel alleen verkrijgbaar in China.

Voorbeeldlaadcurve van een DC-laadkabel in Boost Mode voor een kortstondig hoger laadvermogen

Hoger laadvermogen in Boost Mode Hoe werkt het en waar moet u op letten?

Als fabrikant ontwerpen we onze DC-laadkabels voor een door ons gedefinieerde nominale stroom IN voor continu gebruik bij omgevingstemperaturen van -30 tot +40 °C. In de zogenaamde Boost Mode kunnen sommige DC-laadkabels tijdelijk een aanzienlijk hoger laadvermogen leveren. Hiervoor specificeren we een maximale stroom Imax in de verpakkingsbijlage van het betreffende artikel.

De mogelijke werkingsduur van een laadkabel in Boost Mode hangt af van talrijke bedrijfsomstandigheden, zoals de koelcapaciteit, de omgevingstemperatuur, de gebruiksfrequentie van het laadpunt en het ontwerp van de voertuig-inlet. Laadkabels kunnen ook korter werken bij een hogere omgevingstemperatuur.

Fabrikanten en exploitanten van laadpalen die gebruik maken van Boost Mode moeten met behulp van de geïntegreerde temperatuursensoren een continue temperatuurbewaking op de DC-vermogenscontacten uitvoeren. Als de grenstemperatuur Tmax van +90 °C wordt bereikt, moet het laadproces worden afgebroken. Als de grenstemperatuur wordt benaderd, is het raadzaam om de laadstroom voortijdig te verlagen, bijvoorbeeld tot de nominale stroom IN. Dit wordt derating genoemd.

CHARX connect professional Gekoelde en ongekoelde laadkabels voor ultrasnel High Power Charging

Man laadt elektrische vrachtwagen op met een HPC-laadkabel
Vrouw laadt elektrische auto op bij een snellader met HPC-laadkabel
Laadproces bij CCS-laadpaal wordt gefactureerd – factuur verschijnt op de smartphone
CCS-laadconnector van een snellader op de grond in de regen
De servicetechnicus vervangt het poolbeeld van een HPC-laadconnector bij een snellader
Man laadt elektrische vrachtwagen op met een HPC-laadkabel

Onze vloeistofgekoelde HPC-laadkabels werken met een milieu- en onderhoudsvriendelijk water-glycolmengsel. Ze dragen tot en met 1 MW met onbeperkte veiligheid en bruikbaarheid over, wat ze ook aantrekkelijk maakt voor bedrijfsvoertuigen. Het programma omvat de volgende laadnormen en vermogensklassen:

  • NACS
    • Beschikbaar vanaf KW1 2026/meer dan 600 A continu/1000 V
  • CCS type 1
    • 700 A in Boost Mode/500 A continu/1000 V
  • CCS type 2
    • 1000 A in Boost Mode/800 A continu/1000 V
    • 700 A in Boost Mode/500 A continu/1000 V
  • GB/T
    • 600 A in Boost Mode/500 A continu/1000 V

Vrouw laadt elektrische auto op bij een snellader met HPC-laadkabel

Onze HPC-laadkabels zijn ook zonder vloeistofkoeling verkrijgbaar. In plaats daarvan gebruiken ze een grotere aderdoorsnede en kunnen daardoor 500 kW overdragen, wat voldoende is voor veel HPC-toepassingen. Ze zijn verkrijgbaar voor de volgende laadstandaarden:

  • NACS
    • 500 A in Boost Mode/375 A continu/1000 V
  • CCS type 1
    • 500 A in Boost Mode/375 A continu/1000 V
  • CCS type 2
    • 500 A in Boost Mode/375 A continu/1000 V

Laadproces bij CCS-laadpaal wordt gefactureerd – factuur verschijnt op de smartphone

Om te voldoen aan alle eisen voor facturering volgens de Duitse meet- en ijkwet zijn veel van onze DC-laadkabels en stekkers al voorbereid op de vieraderige meettechniek en zijn daarmee toekomstbestendig. Dankzij de vieraderige meettechniek kan de vermogensdissipatie in de laadkabel worden geregistreerd, zodat de aan het elektrische voertuig overgedragen energie nauwkeurig kan worden bepaald.

CCS-laadconnector van een snellader op de grond in de regen

De slimme afdichtingsconcepten van onze DC-laadkabels zorgen voor volledige waterdichtheid in de lengterichting, waardoor de stroomvoerende delen in de behuizing volledig beschermd zijn tegen vocht. Dit maximaliseert de elektrische veiligheid en verhoogt de uitvalveiligheid van de laadpalen. Talrijke tests in ons geaccrediteerde test- en goedkeuringslaboratorium waarborgen een constant hoge materiaal- en verwerkingskwaliteit. Dit maakt onze laadconnectoren bijzonder robuust, belastbaar en duurzaam – ook onder ruwe omstandigheden buitenshuis.

De servicetechnicus vervangt het poolbeeld van een HPC-laadconnector bij een snellader

Ondanks de robuuste materialen hebben laadconnectoren bij semiopenbare of openbare laadpalen regelmatig onderhoud nodig, ook door onjuist gebruik. De schade doet zich meestal voor aan het poolbeeld. Met behulp van onze afzonderlijk verkrijgbare reparatiesets kunt u het poolbeeldframe en de contacten op de laadconnector snel en eenvoudig vervangen. Het is niet nodig om de hele laadkabel te vervangen. Dit bespaart tijd en geld, verhoogt de beschikbaarheid van uw laadpalen en is ook duurzamer.

3D weergave

Beleef het nu in 3D

Bekijk de gekoelde CCS-laadconnector van de CHARX connect professional-familie in bijzonder detail. Door vrij in- en uitzoomen en draaien kunt u het product vanuit alle hoeken bekijken.

CHARX connect compact Compacte CCS-laadkabel voor het lage vermogensbereik

Man laadt e-auto thuis op aan een thuislader met CCS-laadkabel
CCS-laadconnector en carport met PV-installatie, elektrische auto en DC-thuislader
Elektrische auto wordt met CCS-laadconnector geladen
CCS-laadkabel voor Vehicle-to-Grid- en Vehicle-to-Home-toepassingen
Man laadt e-auto thuis op aan een thuislader met CCS-laadkabel

DC-laden wordt ook steeds meer gebruikt in huishoudens, de horeca en de detailhandel, waar stilstandtijden van twee tot drie uur gebruikelijk zijn. Lage DC-laadvermogens tot ongeveer 100 kW zijn daarom meestal voldoende. De compacte CCS-laadkabels van de CHARX connect compact zijn hiervoor de optimale en rendabele oplossing. Het programma omvat de volgende laadnormen en vermogensklassen:

  • CCS type 1
    • 40 A/1000 V
    • 80 A/1000 V
    • 125 A/1000 V
  • CCS type 2
    • 40 A/1000 V
    • 80 A/1000 V

CCS-laadconnector en carport met PV-installatie, elektrische auto en DC-thuislader

Vergeleken met conventionele CCS-laadkabels is CHARX connect compact 35% kleiner en tot 75% lichter. Dankzij het doordachte, compacte design zijn de CCS-laadconnectoren perfect afgestemd op moderne DC-thuisladers in huishoudens evenals kleinere DC-laadpalen in de semiopenbare sector.

Elektrische auto wordt met CCS-laadconnector geladen

De compacte CCS-laadkabels werden bekroond met de Good Design Award 2021. Het design van de laadconnectoren werd ontwikkeld in samenwerking met gediplomeerd ontwerper Stephan Gahlow uit Hamburg en maakte indruk op de jury door de moderne designtaal. De ergonomische vorm van de greep zorgt bovendien voor eenvoudig gebruik en een comfortabel gevoel.

CCS-laadkabel voor Vehicle-to-Grid- en Vehicle-to-Home-toepassingen

De DC-thuisladers van de nabije toekomst zullen dankzij bidirectionele convertertechnologie in staat zijn om zowel vehicle-to-grid- als vehicle-to-home-energieleveringen te kunnen uitvoeren. De stroom kan op gecontroleerde wijze van de voertuigaccu via het laadstation naar het elektriciteitsnet of naar uw eigen huis vloeien. Voor deze V2G- en V2H-toepassingen zijn onze compacte CCS-laadkabels de optimale oplossing.

3D weergave

Beleef het nu in 3D

Bekijk de compacte CCS-laadconnector van de CHARX connect compact-familie in bijzonder detail. Door vrij zoomen en draaien kunt u het product vanuit alle hoeken bekijken.

Uw persoonlijke contactpersoon

Voor alle vragen over onze producten en oplossingen

Stefan Kerkhofs
Stefan Kerkhofs
Business Development E-Mobility
+32 478 30 73 60
Ik geef u graag advies over uw laadinfrastructuurproject.

Nieuwe producten

NACS-laadkabel voor DC-laden tot en met 500 kW
Gekoelde HPC-laadkabels CHARX connect professional voor maximaal 1000 kW
CCS-laadkabel CHARX connect standard
GB/T-DC-laadkabel CHARX connect standard
DC-laadkabel CHARX connect compact in de vermogensklasse tot 125 kW
Beschikbaar in Q1/2026

NACS-laadkabel voor DC-laden tot 500 kW

High Power Charging voor Noord-Amerika

De ongekoelde HPC-laadconnectoren, CHARX connect professional, zijn nu ook verkrijgbaar voor de Noord-Amerikaanse laadstandaard. De 100% normconforme laadkabels dragen tot en met 500 kW in Boost Mode resp. 375 kW continu over en maken indruk door de bijzonder hoge veiligheid en ergonomie.

Belangrijkste kenmerken

  • Laadstroom in Boost Mode: tot 500 A
  • Laadstroom permanent: 200 A, 375 A
  • Nominale spanning: 1000 V
  • Kabellengte: 5 m, 6 m, 7 m, 25 ft
  • Temperatuursensoren: Pt1000
  • Vierdraads meettechnologie (alleen bij 375 A)
  • Beschermklasse: IP67 (ingestoken)
  • Certificeringen: UL 2251, SAE J3400, IEC 62196-3, IATF 16949

Uw voordelen

  • Aparte, ergonomische handgreep zorgt voor een comfortabele bediening en voorkomt dat de handgreepoppervlakken warm worden
  • Vingercontactbescherming met omspoten kappen en nauwkeurige temperatuursensoren bieden maximale veiligheid
  • Conformiteit met UL-, SAE-, IEC- en IATF-normen garandeert een bijzonder hoge kwaliteit en compatibiliteit
  • Op aanvraag met uw logo, individuele kabellengte en geconfectioneerd kabeluiteinde

CCS-laadkabel voor max. 1000 kW

High Power Charging met nieuw koelconcept

De tweede generatie van de gekoelde HPC laadconnectoren, CHARX connect professional draagt in de Boost Mode tot en met 1 MW over. Met dit enorme vermogen kunnen niet alleen elektrische auto's in slechts enkele minuten worden opgeladen. Zelfs bedrijfsvoertuigen met grote accu's zijn snel weer klaar voor gebruik.

Belangrijkste kenmerken

  • Laadstandaard: CCS type 2
  • Laadstroom bij actieve koeling: 1000 A in de Boost Mode, 800 A continu
  • Laadstroom met passieve koeling: 800 A in de Boost Mode, 600 A continu
  • Nominale spanning: 1000 V
  • Koelmiddel: water-glycol
  • Temperatuursensoren: Pt1000
  • Vieraderige meettechniek
  • Beschermklasse: IP67

Uw voordelen

  • Tot en met 1000 kW-laadvermogen dankzij nieuw koelconcept – met tegelijkertijd verbeterde hantering
  • Specifiek aansluitconcept op aanvraag – afgestemd op uw HPC-laadpaal
  • Volledig wisselbaar connectorbeeld voor snel, voordelig en duurzaam onderhoud
  • Betrouwbare en rendabele lekdetectie via isolatiedetector
  • Facturering conform het ijkrecht dankzij geïntegreerde vieraderige meettechniek

CCS-laadkabel van de nieuwe generatie

Robuust, onderhoudsvriendelijk, doordacht

Onze nieuwe generatie beproefde CCS-laadconnectoren CHARX connect standard dekt het gemiddelde vermogensbereik van 150 tot 250 kW. In het nieuwe behuizingsdesign biedt de productfamilie veel verbeteringen op het gebied van robuustheid, veiligheid, facturering en onderhoud.

Belangrijkste kenmerken

  • Laadstandaard: CCS type 2
  • DC-nominale stroom: 150 A ... 250 A
  • DC-nominale spanning: 1000 V
  • Aderdoorsnede: 2 x 35 mm² ... 70 mm²
  • Temperatuursensoren: 2 x PT 1000
  • Vieraderige meettechniek
  • Beschermklasse: IP54 (ingestoken)
  • Kabellengte: 4 m ... 10 m

Uw voordelen

  • Breed productenprogramma voor alle DC-laadtoepassingen in het gemiddelde vermogensbereik
  • Bijzonder robuust en duurzaam connectorontwerp voor hoge beschikbaarheid
  • Voorbereiding voor vieraderige meettechniek maakt de eenvoudige facturering mogelijk conform het ijkrecht
  • Hoge veiligheid door afdichtingssysteem met twee kamers voor de scheiding van DC+ en DC-
  • Snel en voordelig onderhoud dankzij verwisselbaar connectorbeeld inclusief vermogenscontacten

GB/T-DC-laadkabel van de nieuwe generatie

Robuust, met een lange levensduur en aanpasbaar

De nieuwe CHARX connect standard DC-laadconnectoren volgens de Chinese GB/T-standaard dekken de vermogensklassen van 125 en 250 kW. Ze kunnen aan uw behoeften worden aangepast en maken indruk met hun hoogwaardige materialen, betrouwbare techniek en ergonomisch gebruik.

Belangrijkste kenmerken

  • Laadstandaard: GB/T
  • DC-nominale stroom: 125 A ... 250 A
  • DC-nominale spanning: 1000 V
  • Aderdoorsnede: 2 x 35 mm² ... 70 mm²
  • Temperatuursensoren: 2 x PT 1000
  • Beschermklasse: IP54 (ingestoken)
  • Kabellengte: 2 m ... 10 m
  • CE-certificering

Uw voordelen

  • Robuust design met een lange levensduur voor bijzonder hoge beschikbaarheid onder ruwe omstandigheden
  • Vrij te bedienen ledstrip voor intuïtieve statusindicatie in uw huisstijl
  • Optionele Boost Mode maakt kortstondig hogere laadvermogens tot 500 kW mogelijk
  • Optionele S1-schakelaar voor het realiseren van klantspecifieke toepassingen
  • Op aanvraag met individuele behuizingskleur, klantlogo en andere temperatuursensoren

Compacte CCS-laadkabels

Nu voor laadvermogens tot 125 kW

De nieuwe vermogensklasse van de CCS type 1-laadkabel CHARX connect compact kan continu 125 kW overdragen. Met hun geavanceerde design zijn de CCS-laadconnectoren geschikt voor moderne DC-thuisladers en kleinere DC-laadpalen in wagenparken en de publieke/commerciële sector.

Belangrijkste kenmerken

  • Laadstandaard: CCS type 1
  • Continue laadstroom: 125 A
  • Nominale spanning: 1000 V
  • Aderdoorsnede: 1 AWG
  • Beschermklasse: IP44 (ingestoken)
  • Certificeringen: UL 2251 (UL 2202 Ready), ISO / IEC 15118

Uw voordelen

  • De juiste laadkabel voor elke toepassing, van de carport tot het laadpark
  • Comfortabele bediening door ergonomisch design
  • Hoge kabelflexibiliteit, ook bij kou
  • Op verzoek verkrijgbaar met uw logo – voor een consistente branding van uw laadpalen
  • Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949