Geconfectioneerde M12-connectoren met Push-Pull-snelvergrendeling waarborgen veilig steken zonder gereedschap. Dit garandeert een eenvoudige, tijdbesparende installatie, ook in kleine ruimten en met een hoge bekabelingsdichtheid.
Powerkabel, 4-polig, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), connector recht M12, polarisatie: S, op Busconnector haaks M12, polarisatie: S, kabellengte: vrije invoer (0,2 ... 40,0 m), voor wisselstroom tot 12 A/690 V