Hybridekabel, Ethernet hybride CAT5 (100 Mbit/s), 8-polig, PUR halogeenvrij, zwart RAL 9005, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), Busconnector haaks M12, polarisatie: Y / IP65/IP67, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 1 m, Power with Ethernet (PWE)
Hybride kabels voor communicatie-interfaces en motoraansluitingen
Hybride kabels in de bouwgroottes M12, M23 en M40 bieden veelzijdige aansluitoplossingen voor communicatie-interfaces en krachtige motoraansluitingen. Zo kunt u data, signalen en vermogen eenvoudig via een enkele connector overdragen. Profiteer van het compacte, voor de industrie geschikte design van de kabels.
Hybridekabel, Ethernet hybride CAT5 (100 Mbit/s), 8-polig, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), connector haaks M12, polarisatie: Y / IP65/IP67, op Busconnector haaks M12, polarisatie: Y / IP65/IP67, kabellengte: vrije invoer (0,2 ... 40,0 m), Power with Ethernet (PWE)
Hybridekabel, Ethernet hybride CAT5 (100 Mbit/s), 8-polig, PUR halogeenvrij, zwart RAL 9005, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), Busconnector recht M12, polarisatie: Y / IP65/IP67, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 25 m, Power with Ethernet (PWE)
Hybridekabel, Ethernet hybride CAT5 (100 Mbit/s), 8-polig, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), Busconnector haaks M12, polarisatie: Y / IP65/IP67, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: vrije invoer (0,2 ... 40,0 m), Power with Ethernet (PWE)
Hybridekabel, Ethernet hybride CAT5 (100 Mbit/s), 8-polig, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), connector recht M12, polarisatie: Y / IP65/IP67, op connector haaks M12, polarisatie: Y / IP65/IP67, kabellengte: vrije invoer (0,2 ... 40,0 m), Power with Ethernet (PWE)
Hybridekabel, Ethernet hybride CAT5 (100 Mbit/s), 8-polig, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), Busconnector haaks M12, polarisatie: Y / IP65/IP67, op Busconnector haaks M12, polarisatie: Y / IP65/IP67, kabellengte: vrije invoer (0,2 ... 40,0 m), Power with Ethernet (PWE)
Hybridekabel, Ethernet hybride CAT5 (100 Mbit/s), 8-polig, PUR halogeenvrij, zwart RAL 9005, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), Busconnector recht M12, polarisatie: Y / IP65/IP67, op Busconnector recht M12, polarisatie: Y / IP65/IP67, kabellengte: 5 m, Power with Ethernet (PWE)
Hybridekabel, Ethernet hybride CAT5 (100 Mbit/s), 8-polig, PUR halogeenvrij, zwart RAL 9005, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), connector haaks M12, polarisatie: Y / IP65/IP67, op Busconnector haaks M12, polarisatie: Y / IP65/IP67, kabellengte: 2 m, Power with Ethernet (PWE)
Hybridekabel, Ethernet hybride CAT5 (100 Mbit/s), 8-polig, PUR halogeenvrij, zwart RAL 9005, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), Busconnector haaks M12, polarisatie: Y / IP65/IP67, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 10 m, Power with Ethernet (PWE)
Hybridekabel, Ethernet hybride CAT5 (100 Mbit/s), 8-polig, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), Busconnector recht M12, polarisatie: Y / IP65/IP67, op Busconnector haaks M12, polarisatie: Y / IP65/IP67, kabellengte: vrije invoer (0,2 ... 40,0 m), Power with Ethernet (PWE)
Uw voordelen
- Tijd- en ruimtebesparing door het combineren van signalen, data en vermogen in een enkele connector
- Compleet installatieconcept dankzij hybride kabels en bijpassende apparaataansluitingen
- Veelzijdig gebruik door kunststof omspuiting en EMC-bescherming