Hybride kabels in bouwgroottes M12, M23 en M40 in een compact en voor de industrie geschikt design

Hybride kabels voor communicatie-interfaces en motoraansluitingen

Hybride kabels in de bouwgroottes M12, M23 en M40 bieden veelzijdige aansluitoplossingen voor communicatie-interfaces en krachtige motoraansluitingen. Zo kunt u data, signalen en vermogen eenvoudig via een enkele connector overdragen. Profiteer van het compacte, voor de industrie geschikte design van de kabels.

Go to Product Detail Page for item 1412467
VS-FSBPYS-OE-94H/1,5 SCO - Apparaatconnector achterwand
VS-FSBPYS-OE-94H/1,5 SCO - Apparaatconnector achterwand
1412467

Apparaatconnector achterwand, Ethernet hybride CAT5 (IEC 11801:2002) (100 Mbit/s) CAT5 (100 Mbit/s), 8-polig, bus, recht, M12-SPEEDCON, Y-polarisatie, op vrij kabeluiteinde, Hybride kabel, kabellengte: 1,5 m, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q2 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Uw voordelen

  • Tijd- en ruimtebesparing door het combineren van signalen, data en vermogen in een enkele connector
  • Compleet installatieconcept dankzij hybride kabels en bijpassende apparaataansluitingen
  • Veelzijdig gebruik door kunststof omspuiting en EMC-bescherming