NBC-M12FRY/.../...
-
Hybridekabel
1327465
Hybridekabel, Ethernet hybride CAT5 (100 Mbit/s), 8-polig, variabel kabeltype, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), Busconnector haaks M12, polarisatie: Y / IP65/IP67, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: Vrije invoer (0,2 m ... 100,0 m), Power with Ethernet (PWE)
Productdetails
| Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
| toepassing | Standaard |
| aantal polen | 8 |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| Afgeschermd | ja |
| polarisatie | Y |
| bussysteem | Ethernet |
| Signaalsoort/categorie | Ethernet hybride CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| statusindicatie | nee |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| nominale spanning UN | 48 V AC (Power en data) |
| 50 V DC (Power en data) | |
| nominale stroom IN | 6 A (Power) |
| 0,5 A (data) | |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| Aansluiting 1 | |
| Maatschets |
Pinbezetting hybride M12-connector, 8-polig, Y-gepolariseerd, aanzicht buszijde
|
| uitvoering | M12 Busconnector, haaks, 8-polig, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), Polarisatie: Y, EtherCAT®, PROFINET |
| aantal polen | 8 |
| Afgeschermd | ja |
| Afscherming | Advanced Shielding Technology |
| Signaalsoort/categorie | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| PROFINET CAT5 (IEC 11801) | |
| steekcycli | ≥ 100 |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
| overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 3 |
| Aanhaalmoment | 0,4 Nm |
| materiaal Contact | CuZn |
| materiaal Contactoppervlak | Ni/Au |
| materiaal Contactblok | PA 6.6 |
| materiaal Wartel | Zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
| materiaal Handgreep | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
| materiaal Afdichting | FKM |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| beschermklasse | IP65 |
| IP67 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 85 °C |
| normcode | M12-connector |
| normen / bepalingen | IEC 61076-2-113 |
| Aansluiting 2 | |
| uitvoering | vrij kabeluiteinde |
| kabellengte | Vrije invoer (0,2 m ... 100,0 m) |
| Ethernet hybride [94H] | |
| Maatschets |
|
| Kabelgewicht | 110 kg/km |
| UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
| aantal polen | 8 |
| Afgeschermd | ja |
| Kabeltype | Ethernet hybride [94H] |
| Ethernet hybride 94H | |
| Aderopbouw | 1x4x AWG 26+1x4x AWG 18 |
| aderopbouw signaalleiding | 19x 0,10 mm |
| AWG signaalleiding | 26 |
| aderopbouw voedingsspanning | 19x 0,20 mm |
| AWG voedingsspanning | 18 |
| aderdoorsnede | 4x 0,15 mm² (data) |
| 4x 0,85 mm² (Power) | |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,05 mm (data) |
| 1,4 mm (Power) | |
| kabelbuitendiameter | 8,80 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | zwart RAL 9005 |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PP (data) |
| PP (Power) | |
| afzonderlijke ader, kleur | wit/oranje, oranje, wit/groen, groen, wit, blauw, bruin, zwart |
| compleet getwist | 1 stergroepering en 4 aders met 2 opvulling |
| Afscherming | Vlechtwerk van vertind koperdraad |
| optische schermafdekking | 85 % |
| isolatieweerstand | ≥ 5 GΩ*km |
| Lusweerstand | ≤ 280,00 Ω/km (data) |
| ≤ 45,00 Ω/km (Power) | |
| Impedantie | 100 Ω ±15 Ω (4 MHz ... 100 MHz) |
| bedrijfscapaciteit | nom. 50 nF (per kilometer) |
| Differential impedantie | 100 Ω ±5 % (bij 100 MHz) |
| nominale spanning kabel | ≤ 125 V (piekwaarde, niet voor sterkstroomdoeleinden) |
| Testspanning ader/ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Testspanning ader/ader-afscherming | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| minimale buigradius, vast gelegd | 4 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 8 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 36 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 71 mm |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 2000000, buigradius: 15 x D, richting van de verplaatsing: 4,5 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 3 m/s², Omgevingstemperatuur: -20 °C ... 60 °C |
| Trekvastheid | 85 N (volgens DIN EN 50565-1 bij flexibele montage) |
| 295 N (volgens DIN EN 50565-1 bij vaste montage) | |
| Overspraakdemping (NEXT) | 56,3 dB (bij 4 MHz) |
| 50,3 dB (bij 10 MHz) | |
| 47,2 dB (bij 16 MHz) | |
| 45,8 dB (bij 20 MHz) | |
| 42,9 dB (bij 31,25 MHz) | |
| 38,4 dB (bij 62,5 MHz) | |
| 35,3 dB (bij 100 MHz) | |
| golfdemping | 6,2 dB (bij 4 MHz) |
| 9,8 dB (bij 10 MHz) | |
| 12,4 dB (bij 16 MHz) | |
| 13,9 dB (bij 20 MHz) | |
| 17,6 dB (bij 31,25 MHz) | |
| 25,4 dB (bij 62,5 MHz) | |
| 32,8 dB (bij 100 MHz) | |
| Halogeenvrij | volgens IEC 60754-1 |
| volgens DIN VDE 0472 deel 815 | |
| vlambestendigheid | volgens UL 1581, paragraaf 1060 |
| volgens UL 1581, paragraaf 1061 | |
| volgens UL 2556, paragraaf 9.3 | |
| oliebestendigheid | volgens IEC 60811-404 |
| volgens DIN EN 50363-10-2 | |
| Overige bestendigheid | adhesie-arm |
| Bestand tegen hydrolyse (DIN EN 50396) | |
| Bijzondere eigenschappen | vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten |
| siliconenvrij | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| -30 °C ... 70 °C (kabel, flexibele montage) | |
| normcode | M12-connector |
| normen/bepalingen | IEC 61076-2-113 |
| Artikelnummer | 1327465 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | AF1CML |
| Productcode | AF1CML |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |