Het Catan-productenprogramma combineert voor het eerst de twee toonaangevende technologieplatformen Niagara Framework® en KNX in één systeem – een unieke innovatie in de vastgoedsector tot nu toe.
Met Catan kunnen bestaande KNX-infrastructuren naadloos in de wereld van Building IoT worden geïntegreerd. De oplossing maakt efficiënt gebruik van de bestaande bekabeling – dankzij de moderne Single Pair Ethernet (SPE)-technologie.
Inline, Relaisklem, relaisuitgangen: 4 (potentiaalvrij), Wisselcontact, 24 V DC, 230 V AC, voor het schakelen van ohmse belastingen, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden