Modulaire elektronicabehuizingen ICS

Modulaire elektronicabehuizingen ICS voor IoT-toepassingen

Zo divers als de aanspraken aan toekomstgerichte automatiseringsapparaten zijn, zo divers zijn de oplossingen met het modulaire behuizingssysteem ICS. Profiteer van een behuizingssysteem met verschillende formaten, variabele aansluittechniek en optionele montagerail-busconnectoren.

Go to Product Detail Page for item 1156781
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-7035 - Montagerail-busconnector
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-7035 - Montagerail-busconnector
1156781

Montagerail-busconnector, kleur: lichtgrijs, nominale stroom: 6 A, 4 A (parallelle contacten) (seriële contacten), nominale spanning (III/2): 32 V, aantal polen: 8, artikelfamilie: TBUS8-25.., rastermaat: 2,54 mm, montage: Railmontage, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton, artikel met vergulde contacten, busconnector voor verbinding met elektronicabehuizingen, 4 parallelle contacten/4 seriële contacten

Go to Product Detail Page for item 2202891
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-7035 - Montagerail-busconnector
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-7035 - Montagerail-busconnector
2202891

Montagerail-busconnector, kleur: lichtgrijs, nominale stroom: 6 A (parallelle contacten), nominale spanning (III/2): 32 V, aantal polen: 8, artikelfamilie: TBUS8-25.., rastermaat: 2,54 mm, montage: Railmontage, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton, artikel met vergulde contacten, busconnector voor verbinding met elektronicabehuizingen, 8 parallelle contacten

Go to Product Detail Page for item 2203902
ICC25-H/4L5,0-7035 - Printplaat-basiselementen
ICC25-H/4L5,0-7035 - Printplaat-basiselementen
2203902

Basiselement voor printplaat, nominale doorsnede: 2,5 mm2, kleur: lichtgrijs, nominale stroom: 16 A, nominale spanning (III/2): 320 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Stift, aantal potentialen: 4, aantal rijen: 1, aantal polen: 4, aantal aansluitingen: 4, artikelfamilie: ICC..-H/..L5,0, rastermaat: 5 mm, montage: Golfsolderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,5 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, steeksysteem: ICC 2,5, Uitlijning poolbeeld: Standaard, vergrendeling: Snap-in-vergrendeling, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: kartonverpakking, Artikel met penuitlaat aan de zijkant links

Go to Product Detail Page for item 1084017
ICC25-H/5R3,5-7035 - Printplaat-basiselementen
ICC25-H/5R3,5-7035 - Printplaat-basiselementen
1084017

Basiselement voor printplaat, kleur: lichtgrijs, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 150 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Stift, aantal potentialen: 5, aantal rijen: 1, aantal polen: 5, aantal aansluitingen: 5, artikelfamilie: ICC..-H/..R3,5, rastermaat: 3,5 mm, montage: Golfsolderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 2,8 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, steeksysteem: ICC 1,5, Uitlijning poolbeeld: Standaard, vergrendeling: Snap-in-vergrendeling, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: kartonverpakking, Artikel met penuitlaat aan de zijkant rechts

Go to Product Detail Page for item 1084024
ICC25-PSC1,5/5-3,5-AA-7035 - Printplaatconnector
ICC25-PSC1,5/5-3,5-AA-7035 - Printplaatconnector
1084024

Printconnector, nominale doorsnede: 1,5 mm2, kleur: lichtgrijs, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 150 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Bus, aantal potentialen: 5, aantal rijen: 1, aantal polen: 5, aantal aansluitingen: 5, artikelfamilie: ICC..-PSC1,5/..-3,5, rastermaat: 3,5 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, schroefaanzetvorm: L Lengtesleuf, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, vergrendelingshaak: - Vergrendelingshaak, steeksysteem: ICC 1,5, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Uw voordelen

  • Flexibele toepassingsmogelijkheid dankzij modulair systeem en unieke modulariteit in de aansluittechniek
  • Gestandaardiseerde aansluitingen, zoals RJ45, USB, D-SUB en antennebussen, als integratieve componenten
  • Optimale benutting van de ruimte evenals aanpasbaarheid van design, kleuren en bedrukking
  • Achtpolige montagerail-busconnectoren met parallelle en seriële contacten voor een eenvoudige module-naar-module-communicatie
  • Optionele passieve koellichamen en thermische simulatie voor optimale warmteafvoer
Gratis sample
Test modulaire behuizingen van de serie ICS

U wilt elektronicabehuizingen van de serie ICS voor Internet of Things-toepassingen testen? - Bestel meteen uw persoonlijke proefset. We geven deskundig advies bij de keuze en design-in van de behuizingen voor de gewenste toepassing. Overtuig uzelf van de voordelen van de oplossingen van Phoenix Contact.

Gratis sample bestellen
Elektronicabehuizingen van de ICS-serie

Nieuwe producten

Onderste ICS-behuizingsdeel
Printklemmen in twee rastermaten voor ICS-serie
Connector voor 8-polige montagerail-busconnectoren
Brug voor montagerail-busconnector

Onderste behuizingsdeel in de nieuwe maat

Voor elektronicabehuizingen van de ICS-serie

Het 50 mm brede onderste behuizingsdeel biedt het grootst mogelijke printplaatoppervlakte van de ICS-serie en creëert zo meer ruimte voor de elektronica die zich daarop bevindt. In totaal kunnen maximaal vier printplaten en 20 connectoren met maximaal 100 polen in de behuizing worden gemonteerd.

Belangrijkste kenmerken

  • Breedte: 50 mm
  • Hoogte: 122 mm
  • Diepte: 130,9 mm
  • Tot en met 20 aansluitopeningen

Uw voordelen

  • Meer ruimte voor elektronicacomponenten dankzij grotere printplaatoppervlakte
  • Volledige compatibiliteit met het ICS-productenprogramma dankzij de nieuwe combinatie van bestaande afmetingen
  • Integratie van connectoren op vijf aansluitniveaus dankzij een bruikbare installatiediepte van 112 mm

Printklemmen in twee rastermaten

Voor elektronicabehuizingen van de ICS-serie

Nieuwe printklemmen in twee rastermaten breiden de talloze aansluitmogelijkheden voor elektronicabehuizingen van de ICS-serie verder uit. Met de nieuwe klemmen kunt u kiezen tussen een schroef- of Push-in-aansluiting voor uw apparaatoplossing.

Belangrijkste kenmerken

  • Voor ICS-bouwbreedten 20, 25 en 50 mm
  • Push-in-veerdrukaansluiting en schroefaansluiting
  • Raster: 3,5 en 5 mm
  • Uitlijning links en rechts

Uw voordelen

  • Eenvoudige bediening in slechts enkele stappen
  • Vaste aansluiting en minder afzonderlijke onderdelen
  • Keuze tussen verschillende rastermaten en aansluitmethoden
  • Eén partner voor alles: de passende componenten voor uw apparaatoplossing

Connector voor 8-polige montagerail-busconnectoren

Modulecommunicatie op verschillende niveaus

Sommige toepassingen hebben gegevens en signalen uit de modulecommunicatie ook buiten het modulenetwerk nodig, bijvoorbeeld in het geval van een lijnsprong. Hier verbinden voedings- en tapconnectoren voor de 8-polige montagerail-busconnectoren modules op verschillende niveaus. Ze kunnen links, rechts en in het midden worden gebruikt.

Belangrijkste kenmerken

  • 8-polige modulecommunicatie
  • Verkrijgbaar als voeding en opname
  • Eindsteunfunctie

Uw voordelen

  • Voeding en opname van de 8-polige busconnector in het modulenetwerk met ME-IO en ICS-behuizingen
  • Optimale benutting van ruimte dankzij georganiseerde kabelgeleiding
  • Eenvoudig markeren dankzij groot afdrukoppervlak

Brug voor montagerail-busconnector

Optimaal gebruik van installatieruimte

De overdracht van gegevens en signalen voor toepassingen zonder een vereiste uitgang naar de printplaat kan met een brug voor montagerail-busconnectoren onder de module worden doorgelust. Hierdoor kunt u het maximale printplaatoppervlak benutten.

Belangrijkste kenmerken

  • 8-polige modulecommunicatie
  • Verkrijgbaar in breedtes 18,8, 20 en 25 mm

Uw voordelen

  • Kan worden geïntegreerd in apparaattoepassingen op basis van ME-IO- en ICS-behuizingen
  • Hoger maximaal printplaatoppervlak
  • Aansluiting van de polen in het veld met behulp van FMC-connectoren

Configurator voor ICS-behuizingen voor Internet of Things-toepassingen

Configurator voor elektronicabehuizingen voor Internet of Things-toepassingen

Configureer uw ICS-behuizing. Maak uw selectie uit Push-in- en schroefaansluittechnieken. Antenne-, USB- of RJ45-aansluitingen kunnen eenvoudig worden geïntegreerd dankzij extra toebehoren. Dankzij de voorbereide displays, toetsenblokken en koellichamen kunt u geavanceerde toepassingen realiseren. Maak bovendien gebruik van 3D-printen bij PROTIQ voor de productie van prototypen van uw behuizingdeksels. Zodra de configuratie is voltooid, kunt u de online thermische simulatie gebruiken en uw design in serieproductie nemen.

Belangrijke innovaties


Passieve koellichamen en geoptimaliseerde koeling voor elektronicabehuizingen

Warmte afgevoerd. Vermogen aangevoerd. Geoptimaliseerde koeling voor ICS-elektronicabehuizingen

Maximaliseer de vermogensdichtheid in uw apparaten met passieve koeloplossingen en thermisch geoptimaliseerde printplaat-lay-outs in ICS-elektronicabehuizingen: van de configuratie via uitgebreide thermische simulaties tot en met de implementatie – ideaal voor krachtige en geminiaturiseerde IoT-toepassingen.

Behuizingen van de ICS-serie voor IoT-toepassingen in één oogopslag


Interactieve beeldkaart: Modulaire elektronicabehuizingen ICS voor IoT-apparaten in Industrie 4.0-toepassingen
Montagerail-busconnectoren
Achtpolige montagerail-busconnectoren met parallelle en seriële contacten voor een eenvoudige module-naar-module-communicatie.
Montagerail-busconnectoren
Lichtgeleiderkabels
Lichtgeleiderkabels voor een betrouwbare statusindicatie.
Lichtgeleiderkabels
Koellichaam
Koellichamen voor een betrouwbare afvoer van de warmte.
Meer over individuele koellichamen
Koellichaam
Displaymodulen en membraantoetsenborden
Displayintegratie voor gebruiksvriendelijke bediening.
Displaymodulen en membraantoetsenborden
Aansluittechniek
Aansluittechniek voor plaatsing naar wens.
Aansluittechniek
Individuele frontafdekking
Individuele vormgeving van een onderscheidend afdekplaatdesign.
Naar de afzonderlijke behuizingsafdekplaten van de ICS-serie
Individuele frontafdekking

De basis voor de IoT-apparaten van morgen

Profiteer van een uitgebreide selectie modulen en een hoge flexibiliteit in de aansluittechniek voor IoT-toepassingen: gestandaardiseerde aansluittechniek, zoals RJ45-, USB- of D-SUB-aansluitingen, kunnen modulair worden gebruikt in de montagerailbehuizingen van de ICS-serie. De achtpolige TBUS vereenvoudigt ook de communicatie tussen modulen.

3D weergave

Displays en keypads voor elektronicabehuizingen van de ICS-serie in de 360 graden-weergave

De 2,4 inch-touchdisplays en 0,96 inch-displays met configureerbare membraantoetsenborden vullen het productenprogramma van de ICS-serie elektronicabehuizingen aan.

Bekijk in de 3D-weergave hiernaast zelf het hoge bedieningscomfort dat de ICS-behuizingen bieden.

Modulaire behuizingen met variabele aansluittechniek

Achtpolige montagerail-busconnector
Modulaire aansluittechniek voor ICS-behuizingen
De ICS-behuizing in verschillende bouwbreedten, bouwhoogten en bouwdiepten
De ICS-behuizing met hoge pakkingsdichtheid
Displaymodulen en membraantoetsenborden voor de ICS-behuizing
Lichtgeleiders in diverse uitvoeringen
Achtpolige montagerail-busconnector

Verbind eenvoudig afzonderlijke ICS-behuizingen met elkaar. Achtpolige montagerail-busconnectoren TBUS 8 met parallelle en seriële contacten voor een eenvoudige module-naar-module-communicatie in de schakelkast.

Modulaire aansluittechniek voor ICS-behuizingen

De ICS-serie voor de montagerail biedt een modulaire aansluittechniek voor RJ45-, D-SUB-, USB- of antenneaansluitingen die uniek is op de markt. Basiselementen voor printplaten maken een steekbare aansluittechniek van de ICS-behuizingsserie mogelijk. Connectoren met schroef- of push-in-techniek met drie en vier polen in rastermaat 5,0 mm vergroten uw flexibiliteit.

De ICS-behuizing in verschillende bouwbreedten, bouwhoogten en bouwdiepten

Het modulaire systeem van de ICS-behuizing biedt een hoge schaalbaarheid, die precies bij uw behoeften past. Bouwbreedten van 20 mm, 25 mm en 50 mm, bouwhoogten van 77,5 mm, 100 mm en 122,5 mm en bouwdiepten van 87,5 mm, 110 mm en 132,5 mm zijn mogelijk.

De ICS-behuizing met hoge pakkingsdichtheid

De ICS-behuizing maakt dankzij zijn flexibiliteit de implementatie van complexe oplossingen in een kleine ruimte in de schakelkast mogelijk. Maak optimaal gebruik van de ruimte voor maximaal twee printplaten in breedten van 25 mm en voor maximaal vier printplaten in breedten van 50 mm – met een installatietijd van slechts een paar seconden. Dit geeft u meer ruimte en plaats voor relais en elektrolytische condensatoren. Design, kleuren en bedrukking kunnen worden aangepast.

Displaymodulen en membraantoetsenborden voor de ICS-behuizing

Processen en parameters met een tik visualiseren en aanpassen wordt steeds belangrijker. Touchdisplays en displays met hoge resolutie met membraantoetsenborden verrijken de uitrusting van het modulaire systeem van de ICS-serie.

Lichtgeleiders in diverse uitvoeringen

Lichtgeleiders zijn verkrijgbaar in diverse uitvoeringen voor status- en diagnoseweergaven. De montage is eenvoudig dankzij de indrukpluggen. Op verzoek kunt u de lichtgeleiderkabels afgestemd op uw montagerailbehuizing laten leveren.

Montagevoorziening voor elektronicabehuizing van de ICS-serie

Een gebruikersvriendelijk montageapparaat vult het toebehorenprogramma van de behuizingsserie ICS verder aan. De montagevoorziening kan voor verschillende ICS-behuizingformaten worden toegepast.

Passieve koellichamen


Passieve koellichamen voor elektronicabehuizingen van de serie ICS

Passieve koellichamen staan het gebruik van het apparaat ook toe bij thermisch veeleisende toepassingen. Uitgebreide thermische simulaties ondersteunen de optimale opstelling van de componenten op de printplaat.

FAQ over optionele passieve koellichamen

Klantspecifieke koellichamen voor elektronicabehuizingen van de ICS-serie
Explosieweergave van de ICS 50-elektronicabehuizing met koellichaam
Warmteverdeling zonder koellichaam in de ICS-montagerailbehuizing
Warmteverdeling zonder koellichaam in de ICS-montagerailbehuizing
Schema van de elektronicabehuizing ICS50-B122X98-V-V-7035
Klantspecifieke koellichamen voor elektronicabehuizingen van de ICS-serie

Momenteel zijn koellichamen beschikbaar voor de behuizingseries ICS (Industrial Case System, voor de montagerail) en UCS (Universal Case System, voor buitengebruik).

Meer over passieve koellichamen
Explosieweergave van de ICS 50-elektronicabehuizing met koellichaam

De optimale thermische verbinding wordt bereikt door het koellichaam op maat te maken. Dit wordt meestal gedaan door het koellichaam te frezen.

Meer over passieve koellichamen
Warmteverdeling zonder koellichaam in de ICS-montagerailbehuizing

De maximumtemperatuur heeft een zeer grote invloed op de betrouwbaarheid en levensduur van uw apparaat. De uitvalfrequentie verdubbelt bij een temperatuurstijging van 10 °C.

Meer over passieve koellichamen
Warmteverdeling zonder koellichaam in de ICS-montagerailbehuizing

Kleine en krachtige componenten, hoge gegevenssnelheden, stof en onvoldoende ventilatie van de behuizing zijn redenen voor een hoog temperatuurverschil ten opzichte van de omgeving.

Meer over passieve koellichamen
Schema van de elektronicabehuizing ICS50-B122X98-V-V-7035

Om te voorkomen dat het temperatuurverschil t.o.v. de omgeving wordt overschreden, geven de grafieken in de diagrammen informatie over welk vermogen de componenten in de desbetreffende behuizing mogen afgeven. De helling van de rechte lijn beschrijft de thermische geleiding van het systeem. De getoonde situaties verschillen enerzijds door volledige oppervlakteverwarming en verwarming van een hotspot van 20 mm x 20 mm en anderzijds door een in de behuizing geïnstalleerde printplaat en een printplaat zonder behuizing.

Meer over passieve koellichamen
Elektronicabehuizingen van de serie ME-IO

Te combineren met behuizingen van de ME-IO-serie

Gebruik de sterke punten van twee behuizingsfamilies voor uw toepassing: de twee productfamilies ME-IO en ICS kunnen met behulp van de T-BUS-montagerail-busconnector flexibel met elkaar worden gecombineerd – precies zoals uw toepassing dat vereist.

E-paper
Een overzicht van het productenprogramma van elektronicabehuizingen

Ontdek de behuizingen voor de montagerail en het buitengebruik en lees hoeveel mogelijkheden er zijn om de elektronicabehuizingen aan uw eigen wensen te kunnen aanpassen.

E-paper openen
Montagerailbehuizing en veldbehuizing
Elektronicabehuizingen voor de montagerail

Technische grondbeginselen van elektronicabehuizingen Oplossingen voor gebruik op montagerails

Elektronicabehuizingen zijn een essentieel onderdeel van een apparaat. Deze bepalen het uiterlijk en beschermen de elektronica tegen externe invloeden. Bovendien maken zij assemblage in eenheden van een hoger niveau mogelijk. Apparaatfabrikanten moeten daarom aandacht besteden aan veel details, niet alleen bij het ontwerp, maar ook bij de keuze van de behuizing, als het gaat om materialen of kwaliteitstesten. In deze brochure vindt u alle details.