Veelzijdigheid als principe van de EH-serie geldt ook voor het ontwerp van de afdekplaat. De open klemmenruimte zorgt voor flexibiliteit bij de keuze van de printplaataansluittechniek. Drie afdekplaatvarianten zijn beschikbaar voor specifieke printplaataansluitingen. U kunt kiezen tussen afdekplaten met aan één of beide zijden een open klemmenruimte of een gesloten afdekplaat.
Montagerailbehuizing, Bovenste behuizingsdeel, hoge bouwvorm, met aansluitopening aan beide zijden, breedte: 52,6 mm, hoogte: 75 mm, diepte: 36,95 mm, kleur: lichtgrijs (vergelijkbaar RAL 7035)