Basisbehuizingen EH

Basis-elektronicabehuizing EH voor universele toepassingen

Het EH-behuizingsysteem is geschikt voor het universele gebruik aan de wand of op de montagerail. De behuizingen beschikken over een geïntegreerde printplaataansluittechniek naar keuze. Zeven bouwbreedten, twee bouwhoogten en drie beschermkapvarianten bieden meer dan 100 combinatiemogelijkheden. Met deze elektronicabehuizingen kunt u modulaire apparaatsystemen in het uniforme design gemakkelijk verwezenlijken.

Go to Product Detail Page for item 2202333
MCO-EH 1,5/5 G1L-3,5 BK - Printplaat-basiselementen
MCO-EH 1,5/5 G1L-3,5 BK - Printplaat-basiselementen
2202333

Basiselement voor printplaat, nominale doorsnede: 1,5 mm2, kleur: zwart, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Stift, aantal potentialen: 5, aantal rijen: 1, aantal polen: 5, aantal aansluitingen: 5, artikelfamilie: MCO-EH 1,5/..-G1L, rastermaat: 3,5 mm, montage: Golfsolderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 2 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, steeksysteem: COMBICON MC 1,5, Uitlijning poolbeeld: Orthogonaal, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton, Artikel met penuitlaat aan de zijkant links

Uw voordelen

  • Omvangrijk programma standaardbehuizingen voor railmontage
  • Tijdbesparende en eenvoudige montage van de behuizing
  • Universele of vast geïntegreerde aansluittechniek
  • Talrijke variaties door klantspecifiek bedrukken en bewerken van het assortiment
Gratis sample
Test de basisbehuizingen van de EH-serie

Wilt u elektronicabehuizingen uit de EH-serie testen voor universele toepassingen? – Bestel meteen uw persoonlijke proefset. We geven deskundig advies over de keuze en het design-in van de behuizingen voor de gewenste toepassing. Overtuig uzelf van de voordelen van de oplossingen van Phoenix Contact.

Gratis sample bestellen
Basisbehuizingen voor elektronica van de EH-serie
Configurator voor elektronicabehuizingen EH

Configurator voor basisbehuizingen voor elektronica

Zeven bouwbreedtes, twee bouwhoogtes, drie types behuizingsafdekplaten, meer dan 100 mogelijke combinaties: stel uit dit aanbod uw eigen EH-basisbehuizing op maat samen. Verschillende printplaatuitlijningen en -indelingen zijn mogelijk. Dankzij de geïntegreerde, vrij te kiezen aansluittechniek kunnen volledige behuizingssystemen in een uniform design worden gerealiseerd.

Nieuwe producten voor de apparatenaansluittechniek van Phoenix Contact

Nieuwe producten voor de apparatenaansluittechniek

Als toonaangevende fabrikant van connectoren en elektronicabehuizingen werkt Phoenix Contact er continu aan om nieuwe oplossingen voor de toenemende eisen van uw industriële en infrastructuurapplicaties te ontwikkelen.

Ontdek onze nieuwe apparatenaansluittechniek voor de overdracht van signalen, data en vermogen alsmede de veelzijdige elektronicabehuizingen.

Behuizingen van de EH-serie in één oogopslag Met de basisbehuizingen van de EH-serie kunt u universele apparaattoepassingen zo eenvoudig mogelijk ontwerpen. Zeven bouwbreedten, twee bouwdiepten en drie afdekplaatvarianten bieden meer dan 100 mogelijke combinaties.

Interactieve beeldkaart: Elektronicabehuizingen van de EH-serie
Eenvoudige montage
De vergrendeling van de behuizingsdelen zonder gereedschap zorgt voor een snelle en eenvoudige montage.
Eenvoudige montage
Flexibele apparaatontwikkeling
Twee bouwdiepten en zeven bouwbreedten bieden u volledige flexibiliteit bij de ontwikkeling van uw apparaat.
Flexibele apparaatontwikkeling
Individuele codering
Gebruik de reeds geïntegreerde markeringsvelden voor het coderen van uw apparaten.
Individuele codering

Behuizingssysteem voor universele toepassingen

EH-kunststofbehuizing-afdekplaat
Verschillende behuizingsvormen van de EH-behuizingen
EH-behuizing met printplaten die individueel kunnen worden uitgelijnd
Verschillende bevestigingsmogelijkheden voor behuizingen van de EH-serie
Optische signaalindicaties
EH-kunststofbehuizing-afdekplaat

Veelzijdigheid als principe van de EH-serie geldt ook voor het ontwerp van de afdekplaat. De open klemmenruimte zorgt voor flexibiliteit bij de keuze van de printplaataansluittechniek. Drie afdekplaatvarianten zijn beschikbaar voor specifieke printplaataansluitingen. U kunt kiezen tussen afdekplaten met aan één of beide zijden een open klemmenruimte of een gesloten afdekplaat.

Verschillende behuizingsvormen van de EH-behuizingen

Flexibiliteit anders gedefinieerd – met zeven bouwbreedten, twee bouwhoogten en drie beschermkapvarianten creëert u een opbouw van modulaire moduulsystemen in een uniform design. Selecteer de perfecte lay-out voor uw oplossing uit behuizingsbreedten tussen 22,5 en 90 mm en behuizingshoogten tussen 54 en 110,5 mm.

EH-behuizing met printplaten die individueel kunnen worden uitgelijnd

Dankzij het flexibele ontwerp van de behuizing kunnen de printplaten horizontaal, frontaal of zelfs orthogonaal ten opzichte van de voorzijde van het apparaat worden uitgelijnd. Dit geeft u volledige flexibiliteit bij de ontwikkeling van het apparaat.

Verschillende bevestigingsmogelijkheden voor behuizingen van de EH-serie

Gebruik de rail- of wandmontage voor een toepassingsgerichte apparaatbevestiging. De verhoogde rand is ontworpen voor montage op de genormeerde montagerail NS 35/7,5.

Optische signaalindicaties

Lichtgeleiders HS LC voor elektronicabehuizingen zijn beschikbaar in verschillende uitvoeringen en hier optimaal op afgestemd. Bovendien beschikken de lichtgeleiders over een ESD-bestendigheid.

De indrukpluggen maken een eenvoudige montage op de printplaat mogelijk. Als service bieden wij op verzoek de benodigde bewerking van uw elektronicabehuizing aan.

Eenvoudige montage van de elektronicabehuizing van de EH-serie

Leer hoe eenvoudig het is om de EH-serie kunststof behuizingen te monteren. Zet de EH-behuizing stap voor stap in elkaar in drie uitvoeringen. De kunststof behuizing kan zowel op de montagerail als aan de wand eenvoudig worden gemonteerd.

Doorsnedetekening van een elektronicabehuizing

Snel en kostengeoptimaliseerd ontwikkelen met ontwikkelingsmodulen

Maak gebruik van onze ontwikkelingsmodulen om snel uw prototypen en proefapparaten te ontwikkelen. De modulen omvatten complete behuizingsoplossingen met flexibele aansluittechniek en bijbehorende experimenteerprintplaten. Met de specifieke busconnectoren kunt u complete apparaatsystemen realiseren.

Stel in onze shop uw ontwikkelingsmodule samen en begin direct met de ontwikkeling van uw apparaat.

E-paper
Een overzicht van het productenprogramma van elektronicabehuizingen

Ontdek de behuizingen voor de montagerail en het buitengebruik en lees hoeveel mogelijkheden er zijn om de elektronicabehuizingen aan uw eigen wensen te kunnen aanpassen.

E-paper openen
Montagerailbehuizing en veldbehuizing
Elektronicabehuizingen voor de montagerail

Technische grondbeginselen van elektronicabehuizingen Oplossingen voor gebruik op montagerails

Elektronicabehuizingen zijn een essentieel onderdeel van een apparaat. Deze bepalen het uiterlijk en beschermen de elektronica tegen externe invloeden. Bovendien maken zij assemblage in eenheden van een hoger niveau mogelijk. Apparaatfabrikanten moeten daarom aandacht besteden aan veel details, niet alleen bij het ontwerp, maar ook bij de keuze van de behuizing, als het gaat om materialen of kwaliteitstesten. In deze brochure vindt u alle details.