DC-laadkabel, met voertuiglaadconnector en open kabeluiteinde voor het snel met gelijkstroom (DC) opladen van elektrische voertuigen (EV) voorzien van CCS Type 2-voertuig-inlets, voor de installatie aan laadzuilen voor elektromobiliteit (EVSE)
CHARX ST2C-DC150-5,0MCS00P
-
DC-laadkabel
1674678
CHARX connect standard, CCS type 2, DC-laadkabel, 125 A permanent, 1000 V DC, met voertuiglaadconnector en open kabeluiteinde, kabel: 5 m, zwart, recht, Ondersteunt meettechniek met vier aders, met analoge temperatuursensoren, met vervangbaar poolbeeldframe, met vervangbare DC-vermogenscontacten, met aangesloten PP-contact, PHOENIX CONTACT-logo, IEC 62196-3, voor het met gelijkstroom (DC) laden van elektrische voertuigen (EV)
Productdetails
Producttype | DC-laadkabels |
Productfamilie | CHARX connect standard |
Technologie | Combined Charging System |
toepassing | voor het met gelijkstroom (DC) laden van elektrische voertuigen (EV) |
voor installatie aan laadpalen voor de elektromobiliteit (EVSE) | |
uitvoering | Ondersteunt meettechniek met vier aders |
met analoge temperatuursensoren | |
met vervangbaar poolbeeldframe | |
met vervangbare DC-vermogenscontacten | |
met aangesloten PP-contact | |
Laadstandaard | CCS type 2 |
Laadmodus | mode 4 |
Aangebracht logo | PHOENIX CONTACT-logo |
Temperatuurbewaking | 2x Pt 1000 |
Laadvermogen en -stroom (DC-laden) | |
Type laadstroom | DC |
Laadstroom | 150 A DC |
Laadvermogen | 150 kW |
Nominale spanning | 1000 V |
Laadvermogen en -stroom (DC-laden in Boost Mode) | |
Type laadstroom | DC Boost Mode |
Pinbezetting (Leistungskontakte) | |
Opmerking met betrekking tot de aansluiting | krimpaansluiting, niet scheidbaar |
Aantal | 3 (PE, DC+, DC-) |
Nominale spanning | 1000 V DC |
Nominale stroom | 125 A (tot 40 °C) |
Pinbezetting (Signalkontakte) | |
Opmerking met betrekking tot de aansluiting | krimpaansluiting, niet scheidbaar |
type signaaloverdracht | pulsbreedtemodulatie met gemoduleerde Powerline-communicatie overeenkomstig ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121 |
Aantal | 2 (CP, PP) |
Nominale spanning | 30 V AC |
Nominale stroom | 2 A |
Polarisatie | 1500 Ω (tussen PE en PP) |
Meldcontact PP op kabel aangesloten | |
Temperatuursensoren (Pt 1000) | |
sensortype | Pt 1000 |
normen / bepalingen | DIN EN 60751 |
Bevestigingspunt | 2 sensors aan de DC-contacten |
Uitschakeltemperatuur | 90 °C |
Voertuiglaadconnector | |
breedte | 72 mm |
Hoogte | 181,1 mm |
Diepte | 285,3 mm |
Kleur (Behuizing) | zwart (9005) |
Kleur (Handgreep) | zwart (9005) |
Kleur (Poolbeeld) | zwart (9005) |
Kleur (Kabel) | zwart (9005) |
materiaal (Voertuiglaadconnector) | Kunststof |
materiaal (Leiding buitenmantel) | TPE-U |
materiaal (contactoppervlak) | Zilver |
Opmerking | De kleur en glansgraad van de laadkabel kunnen variëren. |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 (Stekerbeeld) |
kabellengte | 5 m ±50 mm |
Kabelnormen/-bepalingen | DIN EN 50620 |
Kabelcertificeringen | VDE-Reg. |
Kabeltype | Klasse 6 |
kabeltype | recht |
kabelopbouw | 2 x 35 mm² + 1 x 16 mm² + 2 x 0,75 mm² + 6 x 0,5 mm² |
kabelbuitendiameter | 26,10 mm ±0,5 mm |
buitenmantel, materiaal | TPE-U |
striplengte van de mantel | 180 mm ±10 mm |
Striplengte | 180 mm ±10 mm |
kabelweerstand | 0,000272 Ω/m |
buigradius | 261 mm ±1 mm (10 x D) |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | > 10000 |
Steekkracht | < 100 N |
Trekkracht | < 100 N |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse (Voertuiglaadconnector) | IP67 (ingestoken, de beschermklasse is in kant-en-klare, ingestoken toestand uitsluitend gegarandeerd wanneer beide insteekelementen originele producten zijn van Phoenix Contact of wanneer het producten betreft die voldoen aan de betreffende normen) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 40 °C |
max. 55 °C (Stroomreductie vereist, neem de grenswaarde van de DC-contacttemperatuur van 90 °C in acht) | |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
hoogtepositie | max. 5000 m (boven zeeniveau) |
Normen | |
normen / bepalingen | IEC 62196-3 |
Artikelnummer | 1674678 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | XWBAAD |
Productcode | XWBMHD |
GTIN | 4067923225749 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 8.334 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 7.318 g |
Land van herkomst | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144705 |
ECLASS-15.0 | 27144705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002897 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
EV-PLCC-AC1-DC1 - DC-laadregeling 1624130
-
EV-T2CCS-MF-M4X45-BIT - Reparatieset 1085796
-
EV-T2CCS-MF-M4X45 - Reparatieset 1081734
-
EV-LABEL-K - Sticker 1309761
-
EV-LABEL-L - Sticker 1309765
-
G-INS-M40-L68N-PNES-BK - Kabelwartel 1424484
-
CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW - DC-vermogensmoduul 1162690
-
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - DC-vermogensmoduul 1232243
-
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW - DC-vermogensmoduul 1296467
-
TW 50/ 1-CL - Doorvoerklem 1708744
-
XPC 1,5/ 8-ST-3,5 BK - Printconnectoren 1464111
-
ES-BPC-C 35 BK - Connector 1176270
-
ES-BPC-C 35 OG - Connector 1176276
-
SPTD 1,5/ 8-H-3,5 - Printklem 1841555
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem