Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

EV-T2CCS-MF-M4X45-BIT - Reparatieset
1085796

CHARX connect standard, CCS type 2, Reparatieset, Toebehoren, behuizing: zwart, met vervangbaar poolbeeldframe, met 5 stuks M4X45-lenskopschroeven met Torx-veiligheidsaandrijving, Met speciale bit (867/4 IPR TORX PLUS® Bit, 20 IPR x 89 mm) voor veiligheidsschroevendraaiers, voor het vervangen van het poolbeeldframe van voertuiglaadconnectoren, IEC 62196-3, De behuizing van de voertuiglaadconnector hoeft niet te worden geopend om het connectordeel te vervangen.

Productdetails








Compatibele producten