ES-BPC-C 35 BK - Connector
1176270

Connector, Artikelfamilie: BPC, kleur: zwart, aantal polen: 1, aderdoorsnede min.: 35 mm2, aderdoorsnede max.: 35 mm2, nominale spanning: 1500, nominale stroom: 160 A, Aansluittype: Krimp, min. kabeldiameter: 9,7 mm, max. kabeldiameter: 12,3 mm

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Gepatenteerde bouwvorm, met 3 zekeringen en één draaiing
Inschakelblokkering
360° vrij draaibaar en flexibele bekabeling
Bedrijfszekerder mechanisme is geïnstalleerd
Vingerveilig
Beveiligd tegen verkeerde toewijzing en kortsluiting