ES-FT-BPC-B 35-70 BK - Connector
1155592

Connector, Artikelfamilie: BPC, kleur: zwart, aantal polen: 1, aderdoorsnede min.: 35 mm2, aderdoorsnede max.: 70 mm2, nominale spanning: 1500, nominale stroom: 250 A, Aansluittype: schroef-/soldeeraansluiting

Productdetails









Compatibele producten