ES-BPC-C 50-70 BK - Connector
1155595

aansluitmethode

Connector, Artikelfamilie: BPC, kleur: zwart, aantal polen: 1, aderdoorsnede min.: 50 mm2, aderdoorsnede max.: 70 mm2, nominale spanning: 1500, nominale stroom: 250 A, Aansluittype: Krimp, min. kabeldiameter: 11,3 mm, max. kabeldiameter: 17 mm

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Gepatenteerde bouwvorm, met 3 zekeringen en één draaiing
Inschakelblokkering
360° vrij draaibaar en flexibele bekabeling
Bedrijfszekerder mechanisme is geïnstalleerd
Vingerveilig
Beveiligd tegen verkeerde toewijzing en kortsluiting