CHARX PT1H-DC500-6,0MEC00P - DC-laadkabel
1851395

CHARX connect professional, CCS type 1, HPC-DC-laadkabel, maximaal 700 A in de Boost mode, 500 A permanent, 1000 V DC, met gekoelde voertuiglaadconnector en gekoelde kabel, kabel: 6 m, zwart, recht, met laadconnectorhouder, met vervangbaar poolbeeldframe, zonder wanddoorvoer, met digitale temperatuursensoren, Vloeistofkoeling, PHOENIX CONTACT-logo, SAE J1772, IEC 62196-3-1, voor het met gelijkstroom (DC) laden van elektrische voertuigen (EV)

Productdetails









Uw voordelen

Volledig productenprogramma
De juiste laadkabel voor elke toepassing, van de carport tot het laadpark
Ultrasnel HPC-laden met tijdelijk tot en met 500 kW
Comfortabele bediening door ergonomisch design
Op aanvraag met uw logo - voor een consistente branding van uw laadpaal
Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949 en ISO 9001
Extra veiligheid dankzij geïntegreerde lekkagesensoren en een slijtage-indicator in de kabelmantel
Comfortabele communicatie-interfaces via CAN-bus en digitale uitgang
Onderhoudsvriendelijk vervangen van het frontale connectordeel zonder aftappen van de koelvloeistof