EV-T1CCS-MF-M4X10-CTS - Reparatieset
1281251

CHARX connect professional, CCS type 1, Reparatieset, Toebehoren, schroefmontage, behuizing: zwart, voorzien van DC-contacthouder met geïntegreerd voorste deel van de DC-contacten, met vervangbaar poolbeeldframe, met 5 stuks M4X10 platkopschroeven met Torx-veiligheidsaandrijving (IPR TORX PLUS®), voor het vervangen van het poolbeeldframe van voertuiglaadconnectoren, IEC 62196-3-1, SAE J1772, Vervangen zonder koelvloeistof af te tappen

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Volledig productenprogramma
Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949 en ISO 9001
Onderhoudsvriendelijk vervangen van het frontale connectordeel zonder aftappen van de koelvloeistof