DC-laadkabel, met voertuiglaadconnector en open kabeluiteinde voor het snel met gelijkstroom (DC) opladen van elektrische voertuigen (EV) voorzien van CCS Type 1-voertuig-inlets, voor de installatie aan laadzuilen voor elektromobiliteit (EVSE)
CHARX PT1H-DC500-5,0MEC00P
-
DC-laadkabel
1881961
CHARX connect professional, CCS type 1, HPC-DC-laadkabel, maximaal 700 A in de Boost mode, 500 A permanent, 1000 V DC, met gekoelde voertuiglaadconnector en gekoelde kabel, kabel: 5 m, zwart, recht, met laadconnectorhouder, met vervangbaar poolbeeldframe, zonder wanddoorvoer, met digitale temperatuursensoren, Vloeistofkoeling, PHOENIX CONTACT-logo, SAE J1772, IEC 62196-3-1, voor het met gelijkstroom (DC) laden van elektrische voertuigen (EV)
Productdetails
| Producttype | DC-laadkabels |
| Productfamilie | CHARX connect professional |
| uitvoering | HPC-DC-laadkabel |
| met gekoelde voertuiglaadconnector en gekoelde kabel | |
| uitvoering | met laadconnectorhouder |
| met vervangbaar poolbeeldframe | |
| zonder wanddoorvoer | |
| met digitale temperatuursensoren | |
| Vloeistofkoeling | |
| Laadstandaard | CCS type 1 |
| Laadmodus | DC Level 3 |
| Aangebracht logo | PHOENIX CONTACT-logo |
| Etiket | 8,9 mm x 28,9 mm (klantlogo op aanvraag) |
| Laadvermogen en -stroom (DC-laden) | |
| Type laadstroom | DC |
| Laadstroom | 500 A DC |
| Laadvermogen | 500 kW |
| Nominale spanning | 1000 V |
| Laadvermogen en -stroom (DC-laden in Boost Mode) | |
| Type laadstroom | DC Boost Mode |
| Laadstroom | maximaal 700 A DC |
| Laadvermogen | maximaal 700 kW |
| Nominale spanning | 1000 V |
| Opmerking | De specificaties hebben betrekking op laden in Boost Mode en zijn afhankelijk van omgevingsomstandigheden. Meer details, zie verpakkingsbijlage in de downloadsectie. |
| Laadvermogen en -stroom (DC-laden bij uitval van de koeleenheid) | |
| Laadstroom | 150 A DC |
| Laadvermogen | 150 kW |
| Nominale spanning | 1000 V |
| Opmerking | De specificaties hebben betrekking op laden met een defecte koeleenheid en een kort laadproces. |
| Pinbezetting (Vermogenscontacten) | |
| Aantal | 3 (PE, DC+, DC-) |
| Nominale spanning | 1000 V DC |
| Nominale stroom | 500 A |
| Pinbezetting (Meldcontacten) | |
| Nominale spanning | 30 V AC |
| Nominale stroom | 2 A |
| Temperatuursensoren (NTC) | |
| sensortype | NTC |
| Bevestigingspunt | 2 sensors aan de verwisselbare, voorste DC-contacten |
| 2 sensors aan de binnenliggende DC-vermogensaders | |
| 1 Sensor op de printplaat in de behuizing | |
| Uitschakeltemperatuur | 90 °C |
| Koelsysteem (Koeleenheid) | |
| Koeling | in de voertuiglaadconnector en in de kabel |
| koelvloeistof | 50 % water, 50 % glycol (glysofor N) |
| diameter koelslangen | 1x 11,50 mm toevoerslang |
| 2x 8,80 mm afvoerslang | |
| koelvermogen | 600 W (Kabellengte: 3 m) |
| 800 W (Kabellengte: 4 m) | |
| 900 W (Kabellengte: 5 m) | |
| 1050 W (Kabellengte: 6 m) | |
| doorstroomhoeveelheid | 2 l/min |
| bedrijfsdruk | 1,00 bar ... 2,00 bar |
| Ontlastingsdruk | 2,00 bar |
| Toelaatbare maximale druk | 4,00 bar |
| Aanvoertemperatuur | 15 °C |
| Voertuiglaadconnector | |
| breedte | 69,6 mm |
| Hoogte | 192,6 mm |
| Diepte | 284,6 mm |
| Kleur (Behuizing) | zwart (9005) |
| Kleur (Handgreep) | zwart (9005) |
| Kleur (Poolbeeld) | zwart (9005) |
| Kleur (Kabel) | zwart (9005) |
| materiaal (Voertuiglaadconnector) | Kunststof |
| materiaal (Leiding buitenmantel) | EVM-1 conform EN 50620 |
| materiaal (contactoppervlak) | Zilver |
| Opmerking | De kleur en glansgraad van de laadkabel kunnen variëren. |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 (Stekerbeeld) |
| kabellengte | 5 m ±45 mm |
| Kabelnormen/-bepalingen | Overeenkomstig UL 62 (File E515623, Vol 1) |
| overeenkomstig IEC 62893 | |
| Kabelgewicht | max. 1938,00 kg/km |
| kabeltype | recht |
| kabelopbouw | 5 x 25 mm² + 7 x 0,75 mm² + 2 x 13 mm² |
| kabelbuitendiameter | 35,70 mm ±0,4 mm |
| buitenmantel, materiaal | TPE-U volgens IEC 62893-1 |
| striplengte van de mantel | 250 mm ±5 mm |
| Striplengte | 250 mm ±5 mm |
| kabelweerstand | ≤ 0,00078 Ω/m (met betrekking tot een vermogensader, bij een omgevingstemperatuur van 20 °C) |
| buigradius | min. 357 mm (10x Ø) |
| koelvloeistof | 50 % water, 50 % glycol (glysofor N) |
| Mechanische gegevens | |
| steekcycli | > 10000 (Gebaseerd op IEC 62196-1) |
| Steekkracht | < 75 N |
| Trekkracht | < 75 N |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse (Voertuiglaadconnector) | IP54 / Type 3R (De beschermklasse in kant-en-klare, ingestoken toestand is uitsluitend gegarandeerd wanneer beide insteekelementen originele producten zijn van Phoenix Contact of wanneer het producten betreft die voldoen aan de betreffende normen.) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 40 °C |
| max. 55 °C (Stroomreductie vereist, neem de grenswaarde van de DC-contacttemperatuur van 90 °C in acht) | |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| hoogtepositie | 5000 m (boven zeeniveau) |
| Normen | |
| normen / bepalingen | SAE J1772 |
| IEC 62196-3-1 | |
| Artikelnummer | 1881961 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | XWBLPI |
| Productcode | XWBLPI |
| GTIN | 4067923548718 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 11.600 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 11.600 g |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| Land van herkomst | Informatie over het land van herkomst wordt met de levering meegeleverd. |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27144705 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
-
-
EV-T1CCS-MF-M4X10-BIT-CTS - Reparatieset 1085802
-
EV-T1CCS-MF-M4X10-CTS - Reparatieset 1281251
-
EV-T1CCS-MF-M4X10-BIT - Reparatieset 1085801
-
EV-T1CCS-MF-M4X10 - Reparatieset 1085800
-
EV-T1CCS-M4X20-BIT-CTS - Reparatieset 1295723
-
EV-T1CCS-M4X20-CTS - Reparatieset 1295744
-
EV-GRIP-D35,7MM - Kabelgreep 1091431
-
G-INS-M63-L68L-PNES-BK - Kabelwartel 1411139
-
EV-HPC-PCU-01 - Koeleenheid 1237881
-
EV-HPC-QC - Snelkoppeling 1346562
-
EV-HPC-QCEP - Snelkoppeling 1583923
-
CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW - DC-vermogensmoduul 1162690
-
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - DC-vermogensmoduul 1232243
-
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW - DC-vermogensmoduul 1296467
-
XPC 1,5/ 8-ST-3,5 BK - Printconnectoren 1464111
-
SPTD 1,5/ 8-H-3,5 - Printklem 1841555
-
EV-LABEL-K - Sticker 1309761
-
EV-LABEL-L - Sticker 1309765
Uw voordelen
Volledig productenprogramma
De juiste laadkabel voor elke toepassing, van de carport tot het laadpark
Ultrasnel HPC-laden met tijdelijk tot en met 500 kW
Comfortabele bediening door ergonomisch design
Op aanvraag met uw logo - voor een consistente branding van uw laadpaal
Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949 en ISO 9001
Extra veiligheid dankzij geïntegreerde lekkagesensoren en een slijtage-indicator in de kabelmantel
Comfortabele communicatie-interfaces via CAN-bus en digitale uitgang
Onderhoudsvriendelijk vervangen van het frontale connectordeel zonder aftappen van de koelvloeistof
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem