Reparatieset met verwisselbaar connectordeel voor HPC-DC-voertuiglaadconnector CCS type 1
EV-T1CCS-MF-M4X10
-
Reparatieset
1085800
CHARX connect, CCS type 1, Reparatieset, Toebehoren, schroefmontage, behuizing: zwart, met vervangbaar poolbeeldframe, met 5 stuks M4X10 platkopschroeven met Torx-veiligheidsaandrijving (IPR TORX PLUS®), voor het vervangen van het poolbeeldframe van voertuiglaadconnectoren, IEC 62196-3-1, SAE J1772, Vervangen zonder koelvloeistof af te tappen
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Volledig productenprogramma
Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949 en ISO 9001
Onderhoudsvriendelijk vervangen van het frontale connectordeel zonder aftappen van de koelvloeistof