ICS50-C100X12-D2,4-TRG-7035-VPE1
-
Bovenste behuizingsdeel met touchdisplay
1226370
Montagerailbehuizing, bovendeel, resistief 2,4"-touchdisplay geïntegreerd, resolutie: 320 x 240 Pixel, interface: 4-draads SPI half duplex, breedte: 50,1 mm, hoogte: 100 mm, diepte: 14,35 mm
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Montage-instructie | Let op de gebruikersinformatie in de downloadsectie. |
Producttype | Bovenste behuizingsdeel |
Behuizingstype | Montagerailbehuizing |
Behuizingsserie | ICS |
Productfamilie | ICS50-..100X.. |
uitvoering | bovendeel, resistief 2,4"-touchdisplay geïntegreerd |
Ventilatieopening aanwezig | nee |
Display | |
displaytype | TFT-fleurendisplay |
Soort weergave | resistief |
beelddiagonaal | (Display) |
2,4 '' / 6,9 cm (Display) | |
Beeldschermresolutie | 320 x 240 Pixel |
Display-formaten | 3:4 |
Type verlichting display | led, wit |
Controller | ST7789V |
Interface | 4-wire SPI half duplex |
Maatschets |
|
Breedte | 50,1 mm |
Hoogte | 100 mm |
diepte | 14,35 mm |
Afmetingen | 50,1 mm x 100 mm x 14,35 mm |
48,96 mm x 36,72 mm (actief bereik) | |
Printplaatontwerp | |
Printplaatdikte | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Kleur (Behuizing) | lichtgrijs (RAL 7035) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
CTI volgens IEC 60112 | 600 |
materiaal behuizing | PA |
Oppervlakte-toestand | onbehandeld |
Trillingstest | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
resultaat | Test doorstaan |
frequentie | 10 - 150 - 10 Hz |
sweep-snelheid | 1 octaaf/min. |
amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Versnelling | 20 m/s² |
testduur per as | 2,5 h |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
Schokken | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
resultaat | Test doorstaan |
Versnelling | 150 m/s² |
schokduur | 11 ms |
Aantal schokken per richting | 3 |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
testspecificatie | VDMA 24364:2018-05 |
resultaat | Test doorstaan |
Omgevingsomstandigheden | |
Max. te bereiken IP-code | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 70 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 55 °C |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 80 % |
Aantal printplAatbevestigingen | 4 |
printplaatdikte | 1,4 mm ... 1,8 mm |
montagetechniek | Inklikken |
verpakkingsmethode | verpakt in karton |
soort verpakking | Karton |
Artikelnummer | 1226370 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | ACHAEI |
Productcode | ACHAEI |
GTIN | 4063151319328 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 51,5 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 33,4 g |
Douanetariefnummer | 85480090 |
Land van herkomst | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190605 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
ICS50-B100X98-O-O-5015 - Onderste behuizingsdeel 1118656
-
ICS50-B100X98-O-O-7035 - Onderste behuizingsdeel 1118644
-
ICS50-B100X98-O-O-9005 - Onderste behuizingsdeel 1118654
-
ICS50-B100X98-V-V-1018 - Onderste behuizingsdeel 1305039
-
ICS50-B100X98-V-V-5015 - Onderste behuizingsdeel 1076921
-
ICS50-B100X98-V-V-7035 - Onderste behuizingsdeel 1076998
-
ICS50-B100X98-V-V-9005 - Onderste behuizingsdeel 1076893
-
ICS25-F22V-7035 - aansluitpaneel 1079495
-
ICS25-F22V-9005 - aansluitpaneel 1104313
-
ICS25-F22V-5015 - aansluitpaneel 1104318
-
ICS25-F22V-1018 - aansluitpaneel 1287382
-
ICS25-F45V-7035 - aansluitpaneel 1079492
-
ICS25-F45V-9005 - aansluitpaneel 1104312
-
ICS25-F45V-5015 - aansluitpaneel 1104317
-
ICS25-F45V-1018 - aansluitpaneel 1287380
-
ICS25-F67V-1018 - aansluitpaneel 1287406
-
ICS25-F67V-9005 - aansluitpaneel 1287407
-
ICS25-F67V-5015 - aansluitpaneel 1287408
-
ICS25-F67V-7035 - aansluitpaneel 1287409
-
ICS25-F90V-1018 - aansluitpaneel 1287402
-
ICS25-F90V-9005 - aansluitpaneel 1287403
-
ICS25-F90V-5015 - aansluitpaneel 1287404
-
ICS25-F90V-7035 - aansluitpaneel 1287405
-
ICS25-F112V-1018 - aansluitpaneel 1287396
-
ICS25-F112V-9005 - aansluitpaneel 1287399
-
ICS25-F112V-5015 - aansluitpaneel 1287400
-
ICS25-F112V-7035 - aansluitpaneel 1287401
-
ICS25-F22S-7035 - aansluitpaneel 2203890
-
ICS25-F22S-9005 - aansluitpaneel 1072520
-
ICS25-F22S-5015 - aansluitpaneel 1071794
-
ICS25-F22S-1018 - aansluitpaneel 1099531
-
ICS25-F45S-7035 - aansluitpaneel 2203891
-
ICS25-F45S-9005 - aansluitpaneel 1072519
-
ICS25-F45S-5015 - aansluitpaneel 1071767
-
ICS25-F45S-1018 - aansluitpaneel 1099555
-
ICS25-F67S-7035 - aansluitpaneel 1287434
-
ICS25-F67S-9005 - aansluitpaneel 1287431
-
ICS25-F67S-5015 - aansluitpaneel 1287433
-
ICS25-F67S-1018 - aansluitpaneel 1287430
-
ICS25-F90S-7035 - aansluitpaneel 1287425
-
ICS25-F90S-9005 - aansluitpaneel 1287415
-
ICS25-F90S-5015 - aansluitpaneel 1287416
-
ICS25-F90S-1018 - aansluitpaneel 1287414
-
ICS25-F112S-7035 - aansluitpaneel 1287413
-
ICS25-F112S-9005 - aansluitpaneel 1287411
-
ICS25-F112S-5015 - aansluitpaneel 1287412
-
ICS25-F112S-1018 - aansluitpaneel 1287410
-
ICS25-F22A-7035 - aansluitpaneel 2203894
-
ICS25-F22A6-7035 - aansluitpaneel 1287369
-
ICS25-F22A-9005 - aansluitpaneel 1072502
-
ICS25-F22A6-9005 - aansluitpaneel 1287367
-
ICS25-F22A-5015 - aansluitpaneel 1071642
-
ICS25-F22A6-5015 - aansluitpaneel 1287368
-
ICS25-F22A-1018 - aansluitpaneel 1287376
-
ICS25-F22A6-1018 - aansluitpaneel 1287366
-
ICS25-F22U-7035 - aansluitpaneel 1053046
-
ICS25-F22U-9005 - aansluitpaneel 1072494
-
ICS25-F22U-5015 - aansluitpaneel 1071629
-
ICS25-F22U-1018 - aansluitpaneel 1287377
-
CUC-COX-J1M-A/KBS - Coaxiale printplaatconnector 1340153
-
CUC-COX-J1M-A/LBS - Coaxiale printplaatconnector 1340152
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB-printplaatconnectoren 1332631
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - USB-printplaatconnectoren 1332634
-
CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB-printplaatconnectoren 1332637
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB - RJ45-printplaatconnector 1149868
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - RJ45-printplaatconnector 1149866
-
VS-09-ST-DSUB-ER - Contactblok 1688382
-
VS-09-BU-DSUB-ER - Contactblok 1688405
-
VS-15-ST-DSUB-ER - Contactblok 1688081
-
VS-15-BU-DSUB-ER - Contactblok 1688120
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-1018 - Printklem 1477248
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-5015 - Printklem 1477246
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-7035 - Printklem 1474497
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-9005 - Printklem 1477245
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-1018 - Printklem 1477331
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-5015 - Printklem 1477330
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-7035 - Printklem 1474499
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-9005 - Printklem 1477328
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-1018 - Printklem 1477323
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-5015 - Printklem 1477322
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-7035 - Printklem 1474487
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-9005 - Printklem 1477321
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-1018 - Printklem 1477327
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-5015 - Printklem 1477325
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-7035 - Printklem 1474491
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-9005 - Printklem 1477324
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-1018 - Printklem 1380328
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-5015 - Printklem 1380316
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-7035 - Printklem 1380295
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-9005 - Printklem 1380308
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-1018 - Printklem 1380329
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-5015 - Printklem 1380317
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-7035 - Printklem 1380298
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-9005 - Printklem 1380309
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-1018 - Printklem 1380324
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-5015 - Printklem 1380314
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-7035 - Printklem 1380293
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-9005 - Printklem 1380305
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-1018 - Printklem 1380326
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-5015 - Printklem 1380315
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-7035 - Printklem 1380294
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-9005 - Printklem 1380306
-
ICC25-H/4L5,0-1018 - Printplaat-basiselementen 1112639
-
ICC25-H/4L5,0-5015 - Printplaat-basiselementen 1071451
-
ICC25-H/4L5,0-6021 - Printplaat-basiselementen 1207794
-
ICC25-H/4L5,0-7035 - Printplaat-basiselementen 2203902
-
ICC25-H/4L5,0-9005 - Printplaat-basiselementen 1072486
-
ICC25-H/4R5,0-1018 - Printplaat-basiselementen 1112640
-
ICC25-H/4R5,0-5015 - Printplaat-basiselementen 1071449
-
ICC25-H/4R5,0-6021 - Printplaat-basiselementen 1475131
-
ICC25-H/4R5,0-7035 - Printplaat-basiselementen 2203903
-
ICC25-H/4R5,0-9005 - Printplaat-basiselementen 1072485
-
ICC25-H/5L3,5-1018 - Printplaat-basiselementen 1357417
-
ICC25-H/5L3,5-5015 - Printplaat-basiselementen 1522853
-
ICC25-H/5L3,5-7035 - Printplaat-basiselementen 1084018
-
ICC25-H/5L3,5-9005 - Printplaat-basiselementen 1524091
-
ICC25-H/5R3,5-1018 - Printplaat-basiselementen 1357416
-
ICC25-H/5R3,5-5015 - Printplaat-basiselementen 1643166
-
ICC25-H/5R3,5-7035 - Printplaat-basiselementen 1084017
-
ICC25-H/5R3,5-9005 - Printplaat-basiselementen 1524100
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-5015 - Montagerail-busconnector 1071426
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-7035 - Montagerail-busconnector 2202891
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-9005 - Montagerail-busconnector 1072478
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035 - Montagerail-busconnector 2202890
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035VPE100 - Montagerail-busconnector 1442879
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-9005 - Montagerail-busconnector 1072472
-
TBUS8-25,0-PPPPPPSS-7035 - Montagerail-busconnector 2202895
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-7035 - Montagerail-busconnector 1156781
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-9005 - Montagerail-busconnector 1174596
-
TBUS8-25-BRIDGE-7035 - Montagerail-busconnector 1387008
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - Montagerail-busconnector 1488805
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - Montagerail-busconnector 1488806
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Lichtgeleider 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Lichtgeleider 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Lichtgeleider 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Lichtgeleider 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Lichtgeleider 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC4-2,54 - Lichtgeleider 2202531
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Lichtgeleider 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Lichtgeleider 2202319
-
HS LC-H-D2/ R3XC1-2,54 - Lichtgeleider 1393207
-
HS LC-H-D2/ R3XC10-2,54 - Lichtgeleider 1104374
-
HS LC-H-D2/ R4XC4-2,54 - Lichtgeleider 2202532
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Lichtgeleider 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Lichtgeleider 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Lichtgeleider 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Lichtgeleider 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Lichtgeleider 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Lichtgeleider 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - Lichtgeleider 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Lichtgeleider 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Lichtgeleider 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Lichtgeleider 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - Lichtgeleider 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Lichtgeleider 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Lichtgeleider 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Lichtgeleider 1071329
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC2-5,08 - Lichtgeleider 1474395
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC3-5,08 - Lichtgeleider 1474396
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC4-5,08 - Lichtgeleider 1474397
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC5-5,08 - Lichtgeleider 1474399
-
ICE25-F45H-A1 - Koellichaam 1328703
-
ICE25-F22H-A1 - Koellichaam 1328704
-
ICE25-R100X45-A1 - Koellichaam 1328714
-
ICE25-R100X22-A1 - Koellichaam 1328715
-
ICE50-R100X67-A1 - Koellichaam 1118306
-
ICE50-R100X45-A1 - Koellichaam 1328712
-
ICE50-R100X22-A1 - Koellichaam 1328713
-
ICC-CODING - Polarisatie-element 1084009
-
PSPT 2,5/ 4-ST BK - Printplaatconnector 2202757
-
PSPT 2,5/ 4-ST BU - Printplaatconnector 1036975
-
PSPT 2,5/ 4-ST GY - Printplaatconnector 1036976
-
PSPT 2,5/ 4-ST GYBN - Printplaatconnector 1086730
-
PSPT 2,5/ 4-ST KMGY - Printplaatconnector 2202344
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-1018 - Printplaatconnector 1360576
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-5015 - Printplaatconnector 1272011
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-6021 - Printplaatconnector 1475114
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-7035 - Printplaatconnector 1084034
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-9005 - Printplaatconnector 1227025
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-1018 - Printplaatconnector 1360577
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-5015 - Printplaatconnector 1522851
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-7035 - Printplaatconnector 1102108
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-BK - Printplaatconnector 1561123
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BU - Printplaatconnector 1009166
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GN - Printplaatconnector 1206561
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP YE - Printplaatconnector 1511787
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP 7042 - Printplaatconnector 1546540
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - Printplaatconnector 2200332
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BK - Printplaatconnector 2200482
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BUGY - Printplaatconnector 2201085
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-7035 - Printplaatconnector 1084027
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-1018 - Printplaatconnector 1367873
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-9005 - Printplaatconnector 1428287
-
ICC25-PSC1,5/5-3,5-AA-7035 - Printplaatconnector 1084024
-
ICC25-PSC1,5/5-3,5-AA-BK - Printplaatconnector 1560994
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Eindkap 1206560
Uw voordelen
behuizingsysteem voor visualisatie en bediening in de schakelkast
onderling afgestemde behuizingen met vooraf geïnstalleerde touchdisplays
tijdbesparende assemblage van geprefabriceerde modulen
flexibele toepassingsmogelijkheid dankzij modulair systeem en unieke modulariteit in de aansluittechniek
Gestandaardiseerde aansluitingen, zoals RJ45, USB, D-SUB en antennebussen als integreerbare componenten
8-polige montagerail-busconnectoren met parallelle en max. twee seriële contacten voor een eenvoudige moduul-naar-moduul-communicatie
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem