ICS25-F45V-1018
-
aansluitpaneel
1287380
Montagerailbehuizing, ICS-filler, met ventilatiesleuven, breedte: 25 mm, hoogte: 7,25 mm, diepte: 44,9 mm, kleur: geel (vergelijkbaar RAL 1018)
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
flexibele toepassingsmogelijkheid dankzij modulair systeem en unieke modulariteit in de aansluittechniek
Gestandaardiseerde aansluitingen, zoals RJ45, USB, D-SUB en antennebussen als integreerbare componenten
optimale benutting van de ruimte en aanpasbaarheid van design, kleuren en bedrukking
Individuele bewerking voor de gewenste klantspecifieke aansluittechniek
Eenvoudige en snelle inschuifmontage van printplaten met elektronica dankzij stabiele geleidingsrails