TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035VPE100
-
Montagerail-busconnector
1442879
Montagerail-busconnector, kleur: lichtgrijs, nominale stroom: 6 A, 4 A (parallelle contacten) (seriële contacten), nominale spanning (III/2): 32 V, aantal polen: 8, artikelfamilie: TBUS8-25.., rastermaat: 2,54 mm, montage: Railmontage, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton, artikel met vergulde contacten, busconnector voor verbinding met elektronicabehuizingen, 7 parallelle contacten/1 serieel contact
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
ruimtebesparende inbouw onder de behuizing in de montagerail
Contactdesign maakt eenvoudig vastklikken van de elektronische module mogelijk
Spanningsvoorziening en communicatie zonder extra bedrading
Parallelle en seriële contacten voor een efficiënte signaal- en datatransmissie
snelle module-naar-module-communicatie zonder extra bekabelingswerkzaamheden
efficiënte aansluiting tussen de afzonderlijke behuizingen van de ICS- en ME-IO-serie