ICS25-C100X12-DKP-9005 - Bovenste behuizingsdeel met display
1524410

Montagerailbehuizing, Bovendeel, 0,96"-display geïntegreerd, breedte: 25 mm, hoogte: 100 mm, diepte: 14,35 mm, kleur: zwart (vergelijkbaar RAL 9005)

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails








Compatibele producten




Uw voordelen

behuizingsysteem voor visualisatie en bediening in de schakelkast
onderling afgestemde behuizingen met vooraf geïnstalleerde touchdisplays
tijdbesparende assemblage van geprefabriceerde modulen dankzij Plug-and-play
positionering van het display via configurator