- De personaliseerbare standaard, dankzij veelzijdige combinatiemogelijkheden van het toekomstbestendige modulaire systeem
- Bijzonder eenvoudige bediening dankzij opbouw zonder gereedschap, onderbrekingsvrije installatie en transparante bedrijfstoestand
- Opvallend eenvoudig design-in met uitgebreide ondersteuning van de keuze tot en met de digitale services
1-kanalige, elektronische apparaatbeveiliging voor 12-24 V DC-verbruikers. Vaste nominale stroomwaarde: 0,5 A. Met afstandsmelding en actieve stroombegrenzing. Combineerbaar met CLIPLINE-aansluitklemmen. Voor installatie op DIN-montagerails.