PTCB E1 24DC/0.1-0.63A SI-R - Elektronische beveiligingsschakelaar
1441496

1-kanalige, elektronische apparaatbeveiliging voor 12-24 V DC-verbruikers. Nominale stroom instelbaar van 0,1-0,63 A. Met afstandsmelding, reset op afstand en actieve stroombegrenzing. Combineerbaar met CLIPLINE-aansluitklemmen. Voor installatie op DIN-montagerails.

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Nauwkeurige lokalisatie van fouten en snelle beschikbaarheid dankzij statusmelding en resetbaarheid ter plaatse en op afstand
Installaties moeiteloos plannen, dankzij nauwkeurige uitschakeling, lage spanningsverliezen en instelbare stroomwaarden
Meer ruimte in de schakelkast door geïntegreerde potentiaalverdeling van plus en min op 6 mm
Eenvoudig op te bouwen applicaties dankzij doorverbinding met het aansluitklemmenprogramma CLIPLINE complete