VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1C-F
-
Aanbouwframe
1405235
Push-pull-aanbouwraam, IP67, metaal, met Freenet-systeem, voor ronde montage-uitsparing, met afdichting en SC-RJ-koppeling (voor POF, PCF & GOF)
Productdetails
Algemeen | Dit product voldoet aan de eisen van de richtlijn PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, version 2.00, order no: 2.252, hoofdstuk 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) en hoofdstuk 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA) |
Producttype | Aanbouwframe |
toepassing | Freenet-systeem |
bouwvorm | SC-RJ |
aantal polen | 2 |
stekerbeeld | SC-RJ |
uitvoering | SC-RJ |
kabeluitgang | recht |
Isolatie-eigenschappen | |
vervuilingsgraad | 2 |
overdrachtsmedium | glasvezel |
Aansluittechniek | |
Aansluitmethode | Push-Pull |
Mechanische kengetallen | |
diameter geleiderhuls | 2,50 mm |
Kleur | zilver |
materiaal | Metaal |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal behuizing | metaal |
materiaal behuizingsoppervlak | vernikkeld |
oliebestendigheid | ja |
vlambestendigheid | ja |
Lichtgeleiderkabel | |
Aantal vezels | 2 |
vezel | POF, PCF, GOF |
vezeltype | GOF, PCF, POF |
overdrachtsmedium | glasvezel |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | = 100 |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP67 (IP65/67) |
IP65/IP67 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
omgevingstemperatuur (montage) | 0 °C ... 50 °C |
oliebestendigheid | ja |
vlambestendigheid | ja |
oliebestendigheid | ja |
montagetechniek | Wandmontage |
Artikelnummer | 1405235 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | ABNODF |
Productcode | ABNODF |
Cataloguspagina | Pagina 369 (C-2-2019) |
GTIN | 4046356334785 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 61,7 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 60 g |
Douanetariefnummer | 85389099 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440210 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002310 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem