Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Modern gebouw van buiten

Digitale 3D-tour over onze aansluitoplossingen in de gebouwenautomatisering

Loop samen met ons door een volautomatisch gebouw. Tijdens de 3D-tour ontdekt u hoe aansluitoplossingen en behuizingen voor u van voordeel kunnen zijn.

Uw voordelen

  • Slimme aansluiting op het netwerk: apparaatcommunicatie dankzij passende aansluitingen voor IP-gebaseerde protocollen, zoals BACnet IP, Modbus/TCP, REST en MQTT
  • Omvangrijk productenprogramma: aansluittechniek en elektronicabehuizingen voor apparaten in de gebouwenautomatisering
  • Meer dan standaard: individuele designs voor intelligente apparaten voor de technische gebouwenuitrusting
  • Excellente service: competent advies en design-in-support voor snelle aansluitoplossingen
Installatie van een HVAC-toepassing in de kelder van een gebouw

Netwerkkoppeling van verwarmings-, klimaat- en ventilatietechniek eenvoudig opgelost Profiteer van stabiele verbindingen – van het veldapparaat tot en met het gebouwbeheersysteem

Toenemende eisen aan de energie-efficiëntie vragen om veeleisende oplossingen bij de regeling, besturing en uitrusting van verwarmings- en ventilatiesystemen en airconditionings (HVAC). Deze maken deel uit van de technische voorziening van een gebouw en hebben daarom een enorme invloed op de functionaliteit, het rendement en de behaaglijkheid van gebouwen. Printplaataansluitingen en elektronicabehuizingen van Phoenix Contact waarborgen een betrouwbare overdracht van signalen, data en vermogen, en een betrouwbare procesautomatisering.

Naast het aspect van de toenemende netwerkkoppeling van ventilatie- en airconditioninginstallaties is het van belang dat de technologie de installateurs en exploitanten niet overbelast. Op die manier kunnen fouten reeds bij de installatie worden vermeden en kan een eenvoudig onderhoud voor de operator tijdens de gebruikslevensduur worden verzekerd.

Oplossingen voor de aansluiting van verwarmings-, ventilatie- en airconditioningapparaten


Aansluiting servoaandrijving

Compacte printplaataansluitingen voor servoaandrijvingen

Aansluitingen servoaandrijvingen Oplossingen voor krappe ruimten

De compacte bouwvormen van COMBICON-printklemmen zijn bijzonder geschikt voor de beperkte aansluitruimte van servoaandrijvingen met hogere beschermklassen. De voordelen van de compacte printplaataansluitingen van het COMBICON-productenprogramma van de SPTA-THR 1,5-serie in één oogopslag:

  • Tijdbesparende Push-in-aansluiting zonder gereedschap
  • Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
  • De schuine aansluiting maakt rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
Toepassing met aansluiting voor kanaalsensor

Tweedelige printplaatconnector met Push-in-aansluittechniek voor kanaalsensoren

Aansluitingen voor kanaalsensoren Oplossingen voor lastig bereikbare apparaten

COMBICON-printplaatconnectoren van de PTS 1,5/..-PH-5,0-serie zijn de ideale oplossing voor lastig bereikbare toepassingen. De voordelen van printplaatconnectoren met Push-in-aansluiting in één oogopslag:

  • Tijdbesparende Push-in-aansluiting zonder gereedschap
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • maximale aansluitruimte bij geringe componentafmetingen
Printplaatconnector met Push-in-aansluiting voor ruimtebedieningspanelen

Printplaatconnector met Push-in-aansluiting voor ruimtebedieningspanelen

Aansluitingen voor ruimtebedieningspanelen Oplossingen voor tweedelige behuizingen

COMBICON-printplaatconnectoren van de PTS 1,5/..-PH-5,0 CLIP-serie met Push-in-aansluiting bieden ideale oplossingen voor tweedelige elektronicabehuizingen. De voordelen op een rij:

  • Ideaal voor tweedelige elektronicabehuizingen
  • Tijdbesparende Push-in-aansluiting zonder gereedschap
  • maximale aansluitruimte bij geringe componentafmetingen
Printklemmen voor aansluiting van jaloezieaandrijvingen

Printklemmen voor aansluiting van jaloezieaandrijvingen

Aansluitingen voor jaloezieaandrijvingen Oplossingen voor een langere gebruikslevensduur

Dankzij hun uitstekende kwaliteit bieden de COMBICON-printklemmen van de SPT(A)-THR 1,5-serie ideale oplossingen voor een langere gebruikslevensduur in jaloezieaandrijvingen. Naast de tijdbesparende Push-in-aansluiting, zijn de andere voordelen:

  • Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
  • De schuine aansluiting maakt rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
  • Gedimensioneerd voor integratie in het SMT-soldeerproces
Board-to-board connectoren voor presentiemelders

Board-to-board connectoren voor presentiemelders

Aansluitingen voor presentiemelders Meer comfort in een kleine ruimte

Board-to-board-connectoren van de serie FINEPITCH bieden slimme oplossingen voor meer comfort bij weinig plaats in de aansluitruimte. De voordelen op een rij:

  • Grote vrijheid door verschillende rasters, aantal polen en bouwvormen
  • Positioneringspennen aan de onderzijde voor betrouwbare mechanische en elektrische verbindingen
  • Coplanaire, band- resp. magazijnverpakking evenals de pick-and-place-pad maken geautomatiseerde reflow-processen mogelijk

Bij uitstek geschikt voor talrijke primaire installatietoepassingen Ons productenprogramma biedt oplossingen voor een scala aan toepassingen. Hiertoe behoren onder andere:

Doorstroommeter
HMI
Motoren en aandrijvingen
Single Pair Ethernet
Besturingen
Automatiseringscomponenten
Installatieconnector
GRATIS SAMPLES
Test apparaataansluitingen voor de gebouwenautomatisering

Wilt u apparatenaansluittechniek voor slimme gebouwen uitproberen? Maak een selectie van verschillende samples en bestel direct uw persoonlijke sample-pakket. U krijgt vakkundig advies, gericht op de toepassing in uw applicatie. Wij hopen dat u begrijpt dat wij deze hoogwaardige samples alleen naar zakelijke contacten sturen.

Gratis samples bestellen
Binnenaanzicht van een geautomatiseerd gebouw

Referenties


Controller voor de ruimteautomatisering

Elektronicabehuizingen voor de gebouwenautomatisering

Een behuizing met frontaansluiting voor slimme gebouwen: Neuberger Gebäudeautomation GmbH gebruikt de ME-IO elektronicabehuizing in het Open.Room ruimteautomatiseringssysteem. Samen met Phoenix Contact heeft Neuberger de behuizing aan de speciale eisen aangepast.

Elektronicabehuizing voor een registratietoestel voor temperaturen en energieën (energiecontroller)

Modulair behuizingsconcept met montagerail-busconnector

Functionele verpakking voor een registratieapparaat voor temperaturen en energieën: Scheidl GmbH gebruikt voor zijn Energy Controller de BC-elektronicabehuizing van Phoenix Contact. De 16-polige montagerail-busconnector was de sleutel tot het ontwerp van de eenheid.