Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Systeemintegrator van de gebouwentechniek voor een schakelkast

Systeemintegratie Samen beter: een slim BIoT-framework en allesomvattende automatisering

Iedereen heeft het over het smarte gebouw. En zetten, als het op de uitvoering aankomt, vaak de tweede stap vóór de eerste. De sleutel tot een efficiënt gebouwenbedrijf ligt in de systeemintegratie. Energie kan alleen bespaard en toekomstgericht geautomatiseerd worden als alle vakgebieden met elkaar communiceren. Ons op BIoT gebaseerde framework Emalytics stelt u in staat precies dat te doen: alle systemen, installaties en componenten van de technische voorzieningen van een gebouw (TGA) intelligent in één netwerk onderbrengen.

Systeemintegrator van de gebouwentechniek voor een beeldscherm

Efficiënte netwerkkoppeling van alle vakgebieden van de technische gebouwenuitrusting (TGA)

Efficiënte projectuitvoering Naadloze integratie van alle vakgebieden - ongeacht of het om een nieuw of bestaand gebouw gaat

Verschillende protocollen en gateways - wij kennen uw uitdagingen maar al te goed. Daarom hebben wij een smart BIoT-framework ontwikkeld dat niet alleen de gegevens van alle vakgebieden in een uniform formaat samenbrengt, maar ook het ideale platform biedt om er efficiënter mee te automatiseren. Op die manier vereenvoudigen wij de engineering meteen merkbaar.

Uw voordelen op een rij Tijd en moeite besparen, meer procesveiligheid

  • Integratie, engineering, visualisatie, rapportage en analyse
    Eenvoudig, begrijpelijk en overzichtelijk gebundeld in één tool

  • Probleemloze aansluiting van alle gangbare protocollen van de technische voorzieningen van een gebouw
    Van elektriciteit, verwarming en ventilatie tot airconditioning (HVAC)

  • Efficiënte integratie, of het nu gaat om nieuwe gebouwen of bestaande gebouwen
    Met Emalytics, het modulair schaalbare BIoT framework

  • Inachtneming van de hoogste IT-veiligheidsstandaards
    Maximale beschikbaarheid van de installatie met robuuste en storingvrije netwerken

  • Snel en eenvoudig updates installeren tijdens het gebruik
    Op afstand bediende firmware- en software-upgrade (patch) of -update

Smart, digitaal, toekomstgericht
Gebouwenmanagement met Emalytics

Wil een gebouw meer zijn dan de som van zijn ambachten, apparaten en systemen, dan heeft het een allesomvattende visie en intelligente netwerkkoppeling nodig. Wij bieden u beide, gecombineerd in één centraal platform: ons slimme BIoT-framework Emalytics.

Meer over Emalytics
Besturing voor gebouwenautomatisering en gebouwbeheersysteem

Doe ook mee

In onze videoserie »Emalytics Hacks« duiken we in de technische wereld van het platform. Leer rechtstreeks van onze ontwikkelaars hoe het voelt om met Emalytics uw projecten eenvoudig te engineeren en dashboards te maken zoals u dat wilt.

Gebouwenfuncties gemakkelijk aanpassen tijdens bedrijf

Ontdek hoe gemakkelijk en snel u applicaties creëert en door communicatieve netwerkkoppeling informatie van alle vakgebieden van de technische voorzieningen van een gebouw (TGA), zoals de gevel, gebieden van de voorzieningstechniek (verwarmings-, ventilatie- en aircotechniek evenals elektrotechniek, enz.) in de optimalisatie van het gebouwenbedrijf integreert. Terwijl het in de klassieke gebouwenautomatisering door de vele gateways zeer gecompliceerd is om functies buiten de vakgebieden om aan te passen, richt u zich met Emalytics Automation op naadloze communicatie. Profiteer van een intelligente netwerkgekoppelde gebouwentechniek.

Veranderingen in de gebouwenautomatisering gelijktijdig en live doorvoeren

Staat u ook voor de uitdaging om met meerdere mensen tegelijk een gebouw te engineeren en verschillende vakgebieden en functionaliteiten van de technische voorzieningen van een gebouw te realiseren? Met de live engineering-functie kunt u gemakkelijk met meerdere collega's toepassingen implementeren die meteen kunnen worden uitgevoerd. Leer hoe u kosten en moeite spaart en uw procesveiligheid kunt verhogen.

Visualisaties in het gebouw eenvoudig en webgebaseerd realiseren

Met het op de browser gebaseerde visualisatieframework Emalytics View bieden wij u een omvangrijke gereedschapskist om uw specifieke gebouwvisualisatie te maken. Leer hoe u gemakkelijk individuele dashboards kunt aanmaken voor weergave, evaluatie en alarm- en berichtenbeheer. Stel uw eigen KPI's samen door gebruik te maken van bestaande gegevens van vakgebieden en verdeeld onroerend goed.

Alles uit één hand - voor uw Smart Building

Wilt u een smart gebouw? Dan heeft u een partner nodig met een allesomvattende aanpak - van het veldniveau tot de communicatie en het algemene management. Eenmaal ontworpen en altijd up-to-date. Met meer dan 60.000 producten is dat precies wat wij bieden - neem gewoon contact met ons op.