Factoryline WLAN EPA Rende i dispositivi compatibili con WLAN in modo semplice e rapido
FL WLAN Ethernet Port Adapter è l'adattatore WLAN industriale per il collegamento a costi ridotti di dispositivi compatibili con Ethernet alla rete WLAN. Nel compatto e robusto Ethernet Port Adapter sono già integrati un modulo radio e un'antenna. La completa soluzione in IP65 è installata direttamente in campo e collegata al dispositivo di automazione tramite un cavo Ethernet con tecnologia di connessione M12. Questo assicura la massima facilità per l'integrazione nella tua applicazione.
Semplice installazione direttamente in campo
Installazione semplice e rapida
L'Ethernet Port Adapter è la soluzione semplice per rendere i singoli dispositivi di automazione industriale con connessione Ethernet compatibili con WLAN, in modo semplice e rapido. La soluzione completa con grado di protezione IP65 è installata direttamente in campo e collegata al dispositivo di automazione tramite un cavo Ethernet M12.
I vantaggi:
- Modulo IP65 compatto con antenna integrata
- Connessioni M12 per la rete Ethernet e la tensione
- Semplice montaggio sul campo
Configurazione semplice grazie al pulsante "Mode"
Installazione semplice e sicura grazie alla configurazione automatica
Con il pulsante "Mode" è possibile impostare, in modo rapido e semplice, collegamenti punto-punto e piccole reti senza configurazione. In alternativa, è possibile effettuare una pratica configurazione tramite il browser web.
Configurazione e controllo semplificati del modulo FL EPA 2
Possibilità di impostazione ampliate tramite comandi AT
Il modulo EPA WLAN può essere configurato automaticamente da un controllore tramite semplici comandi AT o controllato durante il funzionamento. Questa interfaccia può essere utilizzata anche per la diagnostica dei collegamenti radio.
Panoramica su FL EPA
|
|
|
|
|---|---|---|
| FL EPA 2 | FL EPA 2 RSMA | |
| Caratteristiche | ||
| Standard WLAN | IEEE 802.11 a/b/g | IEEE 802.11 a/b/g |
| Bande di frequenza e canali (*a seconda del paese) | 2,4 GHz: canale 1-11 | 5 GHz: canale 36-140 (Client) | 5 GHz: canale 36-48 (access point) | 2,4 GHz: canale 1-11 | 5 GHz: canale 36-140 (Client) | 5 GHz: canale 36-48 (access point) |
| Velocità dati massima (lorda) | 54 MBit/s | 54 MBit/s |
| Portata dei dati massima (al netto) | < 20 MBit/s | < 20 MBit/s |
| Modi operativi | Client (Single Client Bridge, Multi Client Bridge) | (Micro Access Point) | Wireless Bridge | Client (Single Client Bridge, Multi Client Bridge) | (Micro Access Point) | Wireless Bridge |
| Potenza di trasmissione massima | 2,4 GHz: 17 dBm (antenne incluse) | 5 GHz: 15 dBm (antenne incluse) | 2,4 GHz: 17 dBm (antenne incluse) | 5 GHz: 15 dBm (antenne incluse) |
| Numero di antenne | 1 (interno) | 1 (esterno) connessione RSMA |
| Grado di protezione del dispositivo montato | IP65 | IP65 |
| Temperatura ambiente (di esercizio) | -30 °C … +65 °C | -30 °C … +65 °C |
| Alimentazione di tensione | 9-30 V DC, massimo 1,7 Watt | 9-30 V DC, massimo 1,7 Watt |
| Alimentazione di tensione | Connessione radio doppia: WLAN e Bluetooth | Connessione radio doppia: WLAN e Bluetooth |
| Vai all'elenco prodotti | Vai all'elenco prodotti |
Ulteriori prodotti WLAN a confronto
Confronta le caratteristiche dei nostri diversi moduli radio WLAN e trova facilmente il prodotto giusto per te.
|
|
|
|
|---|---|---|
|
FL WLAN 101x, FL WLAN 201x
Modulo radio compatto per antenne esterne |
FL WLAN 110x, FL WLAN 210x
La soluzione WLAN per la costruzione di macchine |
|
| Montaggio | Sul quadro elettrico, sulle macchine, ecc. Montaggio a vite | |
| Standard WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n | |
| Velocità trasmissione dati massima (lorda) | 300 MBit/s | |
| Velocità trasmissione dati massima (al netto) | >60 MBit/s | |
| Antenne incluse | Sì: due internamente (5 dBi) | |
| Potenza di trasmissione massima | 20 dBm (antenne incluse) | |
| ATEX / IEC Ex | No | |
| Class 1, Division 2 | Sì: WLAN 1101, 2101 | |
| Modi operativi | Access point, client, mesh (solo WLAN 210x) | |
| Diverse interfacce WLAN | Sì: dual access point virtuale o access point e client | |
| Numero massimo di client WLAN per AP | 10 (WLAN 110x), 60 (WLAN 210x) | |
| Collegamenti | 1 x RJ45 | |
| Grado di protezione | IP54 (WLAN 110x), IP68 (WLAN 210x) | |
| Per saperne di più | Per saperne di più |