Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Connessione Push-in a leva Grazie alla leva di ribaltamento azionabile con una sola mano, la connessione Push-in a leva permette di collegare in modo semplice e senza utensili un conduttore con o senza puntalino.

Morsetto per circuiti stampati con connessione Push-in a leva

I vantaggi

  • Connessione dei conduttori rapida tramite il principio a leva senza utensili o la tecnologia a innesto diretto
  • Sgancio facile del conduttore senza utensili e comando intuitivo grazie alla leva di comando a colori
  • Connessione Push-in rapida con leva chiusa
  • La forza di contatto predefinita garantisce un contatto stabile a lungo termine
  • Posizioni univoche della leva per un riscontro affidabile sull'apertura o sulla chiusura del punto di serraggio

La connessione Push-in a leva in dettaglio

Il conduttore può essere facilmente inserito nel punto di collegamento aperto, e fissato saldamente azionando la leva di ribaltamento tramite la molla. In alternativa, è possibile inserire direttamente i conduttori rigidi o flessibili con puntalino anche a leva chiusa. La connessione Push-in a leva combina quindi i vantaggi della soluzione Push-in con i vantaggi dell'azionamento a leva. La leva di ribaltamento a colori non solo permette una connessione rapida e sicura dei conduttori, ma anche un allentamento altrettanto rapido e sicuro.

La nostra gamma prodotti con connessione Push-in a leva


Connessione Push-in a leva nei connettori e morsetti per circuiti stampati

Connettori e morsetti per circuiti stampati

Collega i conduttori con e senza puntalino in modo comodo e senza utensili: i morsetti per circuiti stampati diritti e angolati della serie LPT/LPTA sono disponibili in versioni per sezioni di 2,5 mm², 6 mm² e 16 mm². La gamma di morsetti per circuiti stampati LPC/LPC(H) comprende linee di prodotti per le sezioni dei conduttori da 1,5 mm², 2,5 mm², 6 mm² e 16 mm².