Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Connessione Pierce La connessione Pierce di Phoenix Contact garantisce una tecnologia di connessione sicura senza la preparazione dei cavi.

Connessione Pierce di un connettore

I vantaggi

  • Tecnologia di connessione rapida
  • I conduttori non devono essere spelati o dotati di protezione per giunzioni
  • Nessun utensile speciale necessario

La connessione Pierce in dettaglio

Per realizzare il contatto è sufficiente inserire i conduttori nelle apposite guide nel coperchio trasparente del connettore. Durante la chiusura del coperchio i contatti Pierce attraversano gli isolamenti dei conduttori e garantiscono quindi una connessione dei conduttori duratura e sicura.

La connessione Pierce, affidabile e rapida, è ideale per le semplici installazioni sul campo.

La nostra gamma prodotti con connessione Pierce


Connettore M12 con connessione Pierce

Connettori M8 e M12

I connettori confezionabili con connessione Pierce colpiscono per il loro design compatto e, allo stesso tempo, per il loro elevato numero di poli. Il contatto viene realizzato tramite una punta di contatto che penetra assialmente nei fili singoli.