Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Connessione a bullone La tecnologia di connessione a bullone permette una facile connessione dei capicorda ad anello e a forcella.

Connessione a bullone con un morsetto componibile

I vantaggi

  • Comodo cablaggio dei capicorda ad anello e a forcella grazie al dado cieco fisso
  • Forze di estrazione dei conduttori e forza di contatto elevate per una lunga durata
  • Grande superficie di contatto e connessione dei conduttori stabile a lungo termine fino a 300 mm²
  • La compatta connessione a conduttori multipli consente il collegamento di un massimo di quattro capicorda per bullone

La connessione a bullone in dettaglio

La connessione a bullone è stata appositamente sviluppata per il pratico cablaggio di capicorda ad anello e a forcella. L'ala ripiegabile del morsetto a bullone apribile con il dado cieco rende il cablaggio dei capicorda ad anello rapido e semplice.

Basta aprire l'ala ripiegabile del morsetto a bullone e fissare i capicorda ai perni filettati accessibili. Non appena avrai collegato tutti i capicorda, orienta l'ala ripiegabile verso il retro senza esercitare una forza eccessiva. Ora stringi il dado cieco con un cacciavite e i capicorda saranno bloccati. Con una connessione a conduttori multipli, ricorda che con la maggior parte dei morsetti a bullone puoi collegare fino a quattro capicorda per ogni connessione a bullone.

La nostra gamma prodotti con connessione a bullone


Morsetto componibile con connessione a bullone

Morsetto componibile RT 6

Morsetti componibili

La connessione a bullone permette il pratico cablaggio di capicorda ad anello e a forcella. È possibile collegare i capicorda ad anello rapidamente e facilmente utilizzando l'ala ripiegabile girevole con dado captivo.

Morsetti passaparete per alta corrente

Morsetti passaparete per alta corrente

Nei morsetti passaparete per alta corrente si utilizza la connessione a bullone all'interno del dispositivo. Qui, i capicorda sono fissati direttamente alla barra conduttrice con una vite e una rondella. La connessione robusta permette di fondere i morsetti componibili.