Commutazione affidabile dei segnali, negli spazi più stretti

I sistemi di relè di Phoenix Contact formano un'interfaccia potente e affidabile tra il controllore e le periferiche dell'impianto. La tecnologia lead frame nella serie di relè PLC-INTERFACE fornisce la solida base per la commutazione affidabile, l'isolamento e l'amplificazione dei segnali.

Inoltre, vengono utilizzati relè elettromeccanici e a stato solido: questa combinazione risulta valida giorno dopo giorno in milioni di cicli di commutazione e circuiti di relè.

Innovazione, passione e spirito pionieristico

Nel 1996, Phoenix Contact ha posto una pietra miliare nella tecnologia dei relè: la tecnologia lead frame è stata integrata per la prima volta nei moduli relè con larghezza di installazione di 6,2 mm. Questo è ancora oggi unico sul mercato.

vai alla pagina prodotto
Sistema di relè PLC con tecnologia lead frame Immagine del prodotto
Primo piano di un modulo relè con tecnologia lead frame

Tecnologia lead frame I vantaggi:

La tecnologia lead frame permette:

  • Componenti elettronici pressati come diodi, combinazioni RC e LED per circuiti funzionali e di protezione integrati direttamente nella base relè
  • La gestione del calore ottimizzata riduce il riscaldamento localizzato e prolunga la durata dei componenti elettronici
  • Tecnologia collaudata per sistemi relè altamente compatti
  • Progettazione sostenibile, attraverso elementi ben separabili
  • Cablaggio facile con la tecnologia di connessione Push-in e a vite
 Tutorial software Logic+ sullo schermo di un portatile con modulo logico PLC

Il mercato dei relè

Digitalizzazione e collegamento in rete combinati con risparmio di spazio e comportamento di commutazione ottimizzato per un'elevata disponibilità: sono tendenze che Phoenix Contact offre già come standard con la serie di relè modulari PLC-INTERFACE. La gamma di prodotti serve applicazioni speciali nonché tutte le applicazioni comuni in tutte i settori.

  • Sistemi relè altamente compatti con un facile utilizzo e funzioni integrate fino alla connessione senza errori ai controllori attraverso il cablaggio del sistema
  • I relè elettromeccanici e a stato solido si combinano per formare interruttori ibridi
  • Relè a guida forzata per un'elevata affidabilità
  • Relè DC con alte correnti di commutazione come richiesto per l'illuminazione a LED e le unità di ricarica
  • Semplice espansione della serie di relè PLC al modulo logico PLC logic con integrazione nelle reti
  • Digitalizzazione dei relè così come la configurazione e l'accesso via app
Produzione di moduli relè PLC: stazione di prova ad alta tensione

Produzione di moduli relè PLC con tecnologia lead frame Qualità fin nel più piccolo dettaglio

La qualità è garantita solo quando anche il più piccolo dettaglio non è lasciato al caso. Con processi interni di produzione di componenti di plastica e metallo realizziamo i singoli elementi che costituiranno la base per componenti di alta qualità.
Va da sé che ogni prodotto è sottoposto a un controllo al 100%.
Phoenix Contact si avvale di competenze e know-how interni all'azienda. Nell'ufficio tecnico e nel reparto di ricerca e sviluppo, vengono continuamente sviluppati prodotti innovativi
Idee di prodotto implementate.