Stazione Radioline

Sistema di trasmissione radio Radioline

Radioline è il sistema di trasmissione radio per impianti estesi. La particolarità consiste nel fatto che l'assegnazione degli ingressi e delle uscite può essere effettuata agendo direttamente sul dispositivo, senza alcuna programmazione.

Grazie alla nuova tecnologia radio Trusted Wireless 2.0, Radioline rappresenta la scelta migliore per un utilizzo affidabile in ambito industriale.

I vantaggi

  • Facile messa in servizio di sistemi radio grazie ai comandi sul dispositivo, senza alcuna programmazione
  • Elevata affidabilità grazie alla tecnologia Trusted Wireless 2.0, codifica AES, salti di frequenza e gestione di più frequenze in simultanea
  • Raggio d'azione esteso fino a 32 km grazie all'elevata sensibilità dei ricevitori e alla possibilità di impostare la velocità dei dati in modo personalizzato
  • Riduzione del numero di dispositivi: un unico dispositivo consente di trasmettere segnali I/O o dati seriali grazie all'interfaccia RS-232/485 integrata
  • Possibilità di espansione fino a 32 moduli I/O mediante connettore bus per guide di montaggio e funzionalità hot swap
Mappatura di segnali I/O
Mappatura di segnali I/O YouTube

Mappatura di segnali I/O

Tramite i comandi sul dispositivo è possibile assegnare i differenti moduli di I/O impostando quelli che devono comunicare fra loro sullo stesso numero.

Un ingresso digitale assegna, ad esempio, l'indirizzo IO_MAP 12 e l'uscita digitale allo stesso indirizzo IO-MAP 12 in tutto l'impianto.

Campi applicativi standard del sistema Radioline

Industria di processo
Collaboratore del settore del trattamento dell'acqua e delle acque reflue
Palo della corrente davanti a una città illuminata
Ingegneria del traffico davanti a un tunnel stradale
Industria di processo

Monitoraggio del livello di riempimento dei serbatoi, monitoraggio della temperatura, misurazioni del flusso, stazioni di pompaggio, monitoraggio delle pipeline, monitoraggio delle perdite, infrastrutture nel parco chimico, gestione dell'energia, zona Ex 2

Collaboratore del settore del trattamento dell'acqua e delle acque reflue

Impianti per il trattamento delle acque, collegamento di stazioni di pompaggio remote, collegamento di pozzi remoti, componenti rotanti, ad esempio in un ponte depuratore, monitoraggio del livello di riempimento

Palo della corrente davanti a una città illuminata

Ingegneria energetica: parchi eolici, costruzioni a cielo aperto, infrastrutture in centrali elettriche, stazioni del trasformatore, centrali idroelettriche

Tecnologie per la movimentazione: monitoraggio dei motori dei nastri trasportatori, messaggi di errore, segnalazioni di stato su veicoli in movimento

Ingegneria del traffico davanti a un tunnel stradale

Comando, ad esempio, dei semafori, indicazioni per i parcheggi, impianti con pannelli a messaggio variabile e cartellonistica.

Struttura standard della rete Trusted Wireless

Struttura della rete Trusted Wireless

Radioline nella connessione punto-punto, nelle reti a stella e nelle reti mesh.

Un dispositivo per numerose applicazioni


Trasmissione di segnali I/O (Wire-In/Wire-Out)

Trasmissione di segnali I/O (Wire-In/Wire-Out)

Modalità dati I/O

Radioline consente una semplice distribuzione dei segnali I/O nella rete e la realizzazione di diverse strutture (stato alla consegna). Il mapping I/O semplifica notevolmente la distribuzione dei segnali in impianti estesi.

Mediante rotazione della rotella zigrinata è possibile assegnare rapidamente entrate e uscite. In questo modo è possibile distribuire e moltiplicare i segnali I/O, in base alle esigenze, tramite moduli di espansione presenti nella rete utilizzata; il tutto senza la necessità di programmazione.

Modalità dati seriale

Trasmissione di dati seriali

Modalità dati seriale

Più controllori o dispositivi periferici seriali possono essere collegati in rete, in modo rapido e semplice, grazie a Radioline, il sistema radio di Phoenix Contact.

In questo modo è possibile sostituire i cavi seriali RS-232/485.

Trasmissione radio dalla stazione I/O a un controllore

Trasmissione radio dalla stazione I/O a un controllore

Modalità RTU PLC/Modbus

Grazie alle interfacce RS-232 e RS-485 integrate è possibile collegare i moduli I/O con sistema Radioline al controllore, direttamente tramite radio, mediante il protocollo Modbus.

A ogni Remote Station è possibile collegare moduli di espansione I/O. I segnali I/O vengono archiviati in un registro Modbus integrato nel modulo radio Base Station e da qui possono essere richiamati in qualsiasi momento dal controllore.

Nel registro Modbus, accanto ai segnali, vengono messi a disposizione anche parametri di diagnostica, come la qualità del segnale radio delle singole utenze, per garantire un costante monitoraggio del sistema radio.

Trasmissione dei dati di segnali I/O e Modbus

Trasmissione dei dati di segnali I/O e Modbus

Modalità Dual PLC / Modbus/RTU

Questa modalità combina la "modalità dati seriale" e la "modalità PLC/Modbus RTU". In questa modalità, ogni stazione della rete funziona come un server Modbus autonomo. Ad ogni stazione nella rete è possibile collegare moduli di espansione I/O. I dati di processo vengono memorizzati localmente nella memoria Modbus di ciascuna stazione. Allo stesso tempo, ad ogni stazione possono essere collegati altri server Modbus tramite RS-232 o RS-485 e indirizzati tramite il rispettivo indirizzo Modbus.

Dalla stazione base radio possono essere letti tramite Modbus tutti i dati diagnostici della rete wireless.

Possibilità di applicazione con il sistema Radioline


Possibilità di applicazione con il sistema Radioline

Panoramica dei moduli principali Radioline

Modulo radio RAD-868-IFS
Modulo radio RAD-900-IFS-…
Modulo radio RAD-2400-IFS-…
Accoppiatore bus RAD-RS485-IFS
Modulo radio RAD-868-IFS

Modulo radio RAD-900-IFS-…

Modulo radio RAD-2400-IFS-…

Accoppiatore bus RAD-RS485-IFS

Regione Europa America del nord/sud (RAD-900-IFS), Australia/Nuova Zelanda (RAD-900-IFS-AU) A livello mondiale (RAD-2400-IFS), Giappone (RAD-2400-IFS-JP) A livello mondiale
Banda di frequenza 868 MHz 900 MHz 2,4 GHz -
Copertura standard con contatto visivo < 20 km (adatta per grandi distanze con ostacoli) < 32 km (adatta per grandi distanze con ostacoli) < 5 km < 1,2 km (tramite le linee di rame esistenti a 2 o più fili, con convertitore o repeater)
Topologia Punto-punto, stella, mesh Punto-punto, stella, mesh Punto-punto, stella, mesh Punto-punto, linea
Numero utenze di rete < 99 < 250 < 250 < 99
Tempo di trasmissione standard (punto-punto, bidirezionale – in base alla banda di frequenza, velocità di dati, lunghezza del telegramma, struttura di rete/dimensioni) > 2 s (modalità I/O), > 390 ms (modalità seriale) > 200 ms (modalità I/O), > 25 ms (modalità seriale) > 200 ms (modalità I/O), > 25 ms (modalità seriale) > 80 ms (modalità I/O)

Panoramica dei prodotti combinazioni dispositivi di commutazione Radioline outdoor

Combinazione di dispositivi di commutazione outdoor RAD-RUGGED-BOX-CONF
Box outdoor RAD-900-DAIO6
Combinazione di dispositivi di commutazione outdoor RAD-RUGGED-BOX-CONF

Box outdoor RAD-900-DAIO6

Regione A livello mondiale Nord America e Canada
Banda di frequenza 868 MHz / 900 MHz / 2,4 GHz (configurabile) 900 MHz
Segnali d'ingresso/uscita RS-485, tipo e numero di segnali d'ingresso e di uscita configurabili 2 x ingresso/uscita digitale, 1 x ingresso/uscita analogico/a
Alimentazione di tensione 100 V AC ... 240 V AC 10,8 V DC ... 30,5 V DC o 100 V AC ... 240 V AC
Temperatura ambiente -25 °C ... +55 °C -40 °C ... +70 °C (DC), -40 °C ... +65 °C (AC)
Grado di protezione IP66 NEMA 4X
Dimensioni 300 mm x 240 mm x 150 mm 220 mm x 120 mm x 90 mm

Panoramica dei moduli di espansione I/O Radioline

Moduli I/O digitali a 4 canali
Moduli I/O digitali a 8 canali
Moduli I/O digitali a 4 canali

Moduli I/O digitali a 8 canali

Segnale di ingresso (DI, NAMUR, AI, Pt 100) 4 x 0 … 250 V AC/DC 8 x 0 … 30,5 V DC o 2 x impulsi (< 100 Hz, 32 Bit (modalità PLC/Modbus RTU o Dual)), 4 x NAMUR
Segnale di uscita (DOR, DO, AO) 4 x 250 V AC/DC, 5 A (uscita relè) 8 x 30,5 V DC, 200 mA (uscita transistor)
Moduli combinabili nella modalità I/O RAD-DI4-IFS (IN), RAD-NAM4-IFS (IN), RAD-DOR4-IFS (OUT) RAD-DI8-IFS (IN), RAD-DO8-IFS (OUT)

Panoramica dei moduli di espansione I/O Radioline

Modulo I/O digitale/analogico
Moduli I/O analogici
Modulo I/O di temperatura
Modulo I/O digitale/analogico

Moduli I/O analogici

Modulo I/O di temperatura

Segnale di ingresso (DI, NAMUR, AI, Pt 100) 2 x 0 … 250 V AC/DC, 1 x 0/4 … 20 mA 4 x 0/4 … 20 mA, 4 x 0 ... 5/10 V 4 x Pt 100 (-50 °C ... +250 °C), connessione a 2/3 conduttori
Segnale di uscita (DOR, DO, AO) 2 x 0 … 250 V AC/DC, 1 x 0/4 … 20 mA 4 x 0/4 … 20 mA, 0 … 10 V DC -
Moduli combinabili nella modalità I/O RAD-DAIO6-IFS (IN/OUT) RAD-AI4-IFS (IN), RAD-AI4-U-IFS (IN), RAD-AO4-IFS (OUT) RAD-PT100-4-IFS (IN), RAD-AO4-IFS (OUT)