NEW
Go to Product Detail Page for item 1541303
ILC 2250 BI - Controllore
ILC 2250 BI - Controllore
1541303

Controllore Inline modulare per applicazioni di automazione dei settori dell'infrastruttura, dell'energia e dell'edilizia basati sul framework Niagara®. Integrazione con
quattro interfacce LAN, due USB e due RS-485.
Ampliabili con vari moduli I/O Inline.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1471631
FLT-SPP-T1-275/25-3+1-UT-R - Scaricatore di sovratensione combinato Tipo 1+2+3
FLT-SPP-T1-275/25-3+1-UT-R - Scaricatore di sovratensione combinato Tipo 1+2+3
1471631
N. ELDAS®: 808461153

Limitatore di sovratensione/corrente di fulmine compatto, innestabile e senza corrente di dispersione basato sulla tecnologia spinterometrica al carbonio esente da usura per reti di alimentazione di corrente trifase con N e PE separati (sistema a 5 conduttori: L1, L2, L3, N, PE), adatto per il montaggio in prossimità del contatore, capacità di dispersione fino a 100 kA per livelli di protezione dai fulmini I e II.

Go to Product Detail Page for item 1343117
XT 2,5-TWIN - Morsetto passante
XT 2,5-TWIN - Morsetto passante
1343117
N. ELDAS®: 158108835

Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 3, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-X, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,34 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Go to Product Detail Page for item 1343129
XT 2,5-QUATTRO - Morsetto passante
XT 2,5-QUATTRO - Morsetto passante
1343129
N. ELDAS®: 158108865

Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 4, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-X, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,34 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

NEW
Go to Product Detail Page for item 1886438
CATAN C1 - Controllore
CATAN C1 - Controllore
1886438
N. ELDAS®: 560910001

Controllore per l'automazione di edifici. 14 ingressi e uscite configurabili. Interfacce: 3 x Ethernet, 2 x RS-485, 2 x USB-C, KNX-TP. Funzionamento a priorità locale tramite il pannello di controllo Catan. PLCnext Control per l'esecuzione di applicazioni da PLCnext Store.