Il controllore CATAN C1 è il componente principale della famiglia di prodotti Catan per l'automazione di edifici e ambienti. La custodia per apparecchio modulare per guida DIN compatta, con una larghezza di installazione di sole 6 UM, può essere installata in qualsiasi quadro di distribuzione elettrica. Il mix I/O estremamente flessibile consente di risparmiare ulteriormente spazio e costi. Ciascun canale può essere configurato individualmente: gli ingressi universali sono adatti, tra l'altro, per sensori di temperatura, interfacce 0 V ... 10 V o come contatori. In alternativa, le uscite possono essere configurate come ingressi digitali. Il controllore è dotato di uno Switch Managed (3 x 1 GBit/s). Il controllore utilizza la PLCnext Technology e consente l'esecuzione delle app del PLCnext Store. Le app specifiche lo rendono una piattaforma flessibile per le applicazioni di smart building. Il controllore integra la funzionalità di un router KNX-IP per l'inoltro di telegrammi KNX da e verso la connessione KNX-TP integrata. Può quindi essere utilizzato come parte dell'infrastruttura backbone KNX-IP in un'installazione KNX.
CATAN C1
-
Controllore
1886438
N. ELDAS®:
560910001
N. ELDAS®:
560910001
Controllore per l'automazione di edifici. 14 ingressi e uscite configurabili. Interfacce: 3 x Ethernet, 2 x RS-485, 2 x USB-C, KNX-TP. Funzionamento a priorità locale tramite il pannello di controllo Catan. PLCnext Control per l'esecuzione di applicazioni da PLCnext Store.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | Allo stato attuale stiamo predisponendo il prodotto affinché rispetti, a partire dal giorno 11.12.2027, i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) dell'UE sulla base delle informazioni attualmente disponibili sul CRA. |
| Tipo di prodotto | Comando |
| Famiglia di prodotti | Catan |
| Tipo | modularità |
| Luogo di impiego | Uso in ambienti interni |
| Caratteristiche particolari | Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Categoria di sovratensione | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Grado di inquinamento | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Display | |
| Display di diagnosi | sì |
| Sistema operativo | Linux con espansione in tempo reale |
| Processore | Arm®Cortex®-A53, 4x 1600 MHz |
| Memoria di lavoro | 2048 MByte (LPDDR4-RAM) |
| Sistema runtime IEC-61131 | |
| Memoria dati ritentivi | 5 GByte (eMMC) |
| 512 kByte (MRAM, memoria supplementare) | |
| Funzione | |
| Display di diagnosi | sì |
| Funzione di ridondanza | no |
| Funzione di sicurezza | no |
| Tensione di prova: Bus di ampliamento/Logica | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Logica/Terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: LAN / Logica | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: TP / Logica | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: RS-485 / Logica | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione (DC) | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Max. corrente assorbita | max. 3,6 A |
| Corrente assorbita tipica | 350 mA (senza carico esterno) |
| 400 mA (con display) | |
| Carico di corrente ammesso (Punti di connessione) | 13,5 A |
| Carico di corrente ammesso (Conduzione tra i punti di connessione) | 4 A |
| Clock in tempo reale | |
| Clock in tempo reale | integrato (capacitivo bufferizzato) |
| Riserva di carica | min. 2 settimane |
| Universale: Ingresso universale (UI) | |
| Denominazione ingresso | Ingressi universali (UI) |
| Descrizione dell'ingresso | Single Ended |
| Numero ingressi | 8 |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Tecnica di connessione | 2 conduttori (twisted pair schermati) |
| Analogico: Ingresso universale | |
| Denominazione ingresso | Ingressi di corrente analogici |
| Risoluzione (corrente) | 0,01 mA |
| Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni |
| Segnale d'ingresso, corrente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Tolleranza, assoluta (mA) | max. 0,05 mA (La misura richiede una resistenza parallela esterna di 68 Ω.) |
| Analogico: Ingresso universale | |
| Denominazione ingresso | Ingressi di tensione analogici |
| Risoluzione (tensione) | 1 mV |
| Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni |
| Segnale d'ingresso, tensione | 0 V ... 10 V |
| Resistenza d'ingresso ingresso tensione | > 5 MΩ |
| Tolleranza, assoluta (V) | max. 3 mV |
| Analogico: Ingresso universale | |
| Denominazione ingresso | Ingressi di temperatura analogici |
| Tipo di sensore utilizzabile (RTD) | Pt 1000 |
| Range di temperature | -100 °C ... 500 °C |
| Tolleranza, assoluta | max. 0,5 K |
| Risoluzione temperatura | 0,1 K |
| Analogico: Ingresso universale | |
| Denominazione ingresso | Ingressi di temperatura analogici |
| Tipo di sensore utilizzabile (RTD) | Ni 1000 |
| LG-Ni 1000 | |
| Range di temperature | -50 °C ... 250 °C |
| Tolleranza, assoluta | max. 0,5 K |
| Risoluzione temperatura | 0,1 K |
| Analogico: Ingresso universale | |
| Denominazione ingresso | Ingressi di temperatura analogici |
| Tipo di sensore utilizzabile (TC) | NTC 10k (ad es. anche 10K3A1) |
| NTC 20k (ad es. anche 20K6A1) | |
| NTC 10k Pre (ad es. anche 10K4A1) | |
| Range di temperature | -30 °C ... 150 °C (NTC 10k) |
| -15 °C ... 150 °C (NTC 20k) | |
| Tolleranza, assoluta | max. 0,5 K (Resistenza del cavo max. 2 Ω (30 m di cavo in rame con d = 0,8 mm)) |
| Risoluzione temperatura | 0,1 K |
| Analogico: Ingresso universale | |
| Denominazione ingresso | Ingressi resistenza analogici |
| Tolleranza, relativa | max. 0,1 % (per resistenze > 200 Ω) |
| Campo di resistenza | 0 Ω ... 10 kΩ |
| Risoluzione (resistenza) | 0,01 Ω |
| Analogico: Ingresso universale | |
| Denominazione ingresso | Ingressi resistenza analogici |
| Tolleranza, relativa | max. 1 % (per resistenze > 200 Ω) |
| Campo di resistenza | 0 Ω ... 180 kΩ |
| Risoluzione (resistenza) | 0,1 Ω |
| Digitale: Ingresso universale | |
| Denominazione ingresso | Ingressi digitali |
| Descrizione dell'ingresso | EN 61131-2 Tipo 2 e 3 |
| Range d'ingresso segnale "0" | -3 V DC ... 5 V DC (Un ingresso aperto fornisce sempre un segnale 0.) |
| Range d'ingresso segnale "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
| Tensione nominale d'ingresso UIN | 24 V DC |
| Digitale: Ingresso universale | |
| Denominazione ingresso | Contatti liberi da potenziale |
| Nota relativa all'ingresso | Commutare il contatto a terra. |
| Descrizione dell'ingresso | Contatto aperto/chiuso |
| Corrente d'ingresso (Contatti) | 2 mA |
| Intervallo della resistenza d'ingresso (Segnale "0") | > 27 kΩ |
| Intervallo della resistenza d'ingresso (Segnale "1") | < 1 kΩ |
| Digitale: Ingresso digitale (DOI) | |
| Denominazione ingresso | Funzione "Ingresso digitale" |
| Nota relativa all'ingresso | Commutare il contatto a terra. |
| Raccomandazione: se si utilizzano contatti sensibili come i contatti reed, collegare in serie una resistenza di almeno 100 Ω. | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Tecnica di connessione | 2 conduttori |
| Corrente d'ingresso (Contatti) | 1 mA |
| Intervallo della resistenza d'ingresso (Segnale "0") | > 27 kΩ |
| Intervallo della resistenza d'ingresso (Segnale "1") | < 1 kΩ |
| Digitale: Uscita universale | |
| Denominazione ingresso | Ingressi digitali |
| Nota relativa all'ingresso | È possibile parametrizzare ogni uscita universale come ingresso digitale. Vedere la tabella "Funzione "Ingresso digitale"". |
| Contatore: Ingresso universale | |
| Denominazione ingresso | Ingressi contatore |
| Frequenza d'ingresso | max. 20 Hz (Il segnale viene distorto) |
| Risoluzione | 1 impulso |
| Contatore: Ingresso digitale (DOI) | |
| Denominazione ingresso | Ingressi contatore |
| Frequenza d'ingresso | max. 100 Hz |
| Risoluzione | 1 impulso |
| Universale: Ingresso digitale (UOI) | |
| Denominazione uscita | Uscite universali con funzione "Ingresso digitale" (UOI) |
| Nota relativa all'uscita | Ogni uscita universale può essere utilizzata per una delle funzioni elencate. |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Tecnica di connessione | 2 conduttori (twisted pair schermati) |
| Numero uscite | 2 |
| Analogico: Uscita universale | |
| Denominazione uscita | Uscite di tensione analogiche |
| Modo operativo | Sink e Source |
| Corrente d'uscita (per ogni canale) | max. 10 mA |
| Risoluzione (tensione) | 1 mV |
| Segnale d'uscita, tensione | 0 V ... 10 V |
| Tolleranza, assoluta (V) | max. 25 mV |
| Digitale: Uscita digitale (DOI) | |
| Denominazione uscita | Uscite digitali con funzione "Ingresso digitale" (DOI) |
| Nota relativa all'uscita | Per ottenere un livello di tensione valido sull'uscita per un segnale "0" logico, utilizzare una resistenza di carico < 3 kΩ. |
| È possibile parametrizzare ciascuna uscita digitale per la "funzione ingresso digitale". | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Tecnica di connessione | 2 conduttori |
| Numero uscite | 4 |
| Circuito di protezione | Protezione contro cortocircuito |
| Protezione contro sovraccarico | |
| Contattore contro la disconnessione DC (max. 30 V) | |
| Corrente d'uscita | max. 500 mA |
| Tensione di uscita nominale | 24 V DC |
| Corrente di uscita allo stato disattivato | max. 1,4 mA |
| Carico nominale ohmico | 12 W (48 Ω) |
| Comportamento in caso di sovraccarico | Auto-Restart |
| Comportamento in caso di interruzione di tensione | L’uscita segue senza ritardo la tensione di alimentazione |
| Lunghezza cavo consentita | max. 30 m (per la conformità ai requisiti CE e per garantire la conformità alla direttiva EMC) |
| Resistenza alla tensione inversa verso impulsi brevi | resistente alla tensione di ritorno |
| Digitale: Uscita universale | |
| Denominazione uscita | Uscite digitali |
| Nota relativa all'uscita | I dati tecnici sono identici a quelli delle uscite digitali con funzione "Ingresso digitale" (DOI). |
| Connessioni 1 ... 2 (collegamento bus KNX-TP) | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Nota sul tipo di connessione | a 4 conduttori, a 2 poli |
| Sezione conduttore rigida | 0,34 mm² ... 0,75 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 22 ... 18 |
| Connessioni 3 ... 62 (alimentazione di tensione, link bus, I/O) | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (Collegamento con punto di connessione aperto) |
| 0,34 mm² ... 1,5 mm² (Connessione Push-in) | |
| Sezione conduttore flessibile | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 16 |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² | |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione nominale | 1,5 mm² |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Protocolli supportati | KNX TP |
| KNX IP | |
| Modbus/TCP | |
| Modbus/RTU | |
| OPC UA | |
| MQTT | |
| Diversi (tramite l'app Symcon) | |
| Bus KNX-TP | |
| Numero di interfacce | 1 |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Nota sul tipo di connessione | Morsetto di collegamento bus KNX |
| Velocità di trasmissione | 9600 Bit/s |
| Ethernet | |
| Numero di interfacce | 3 |
| Collegamento | Connettore femmina RJ45, schermato |
| Velocità di trasmissione | 10/100/1000 Mbit/s |
| RS-485 | |
| Numero di interfacce | 2 |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Bus di ampliamento (bus Link) | |
| Numero di interfacce | 2 (per moduli di espansione) |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Nota sul tipo di connessione | Single Pair Ethernet (SPE) 10BASE-T1L, schermato |
| Velocità di trasmissione | 10 Mbit/s |
| Lunghezza di trasmissione | max. 350 m (tra due utenze) |
| USB | |
| Numero di interfacce | 2 (Utilizzo come connessione per il pannello di controllo Catan e per la periferica, la porta USB1 può essere utilizzata anche come gadget Ethernet USB) |
| Collegamento | USB 2.0 Full speed, connettore femmina tipo C |
| Velocità di trasmissione | max. 12 Mbit/s |
| Scheda di memoria: microSDXC | |
| Numero | 1 (esclusivamente schede Phoenix Contact con max. 32 GByte) |
| Tipo di connessione | slot microSD |
| Dimensioni senza display collegato | |
| Larghezza | 89,7 mm |
| Altezza | 60,7 mm |
| Lunghezza | 107,6 mm |
| Unità modulare | 6 UM (Custodia per guide DIN a norma DIN 43871) |
| Dimensioni con display collegato | |
| Larghezza | 89,7 mm |
| Altezza | 68 mm |
| Lunghezza | 107,6 mm |
| Colore (Base custodia) | grigio (RAL 7042) |
| Colore (Parte superiore custodia) | grigio chiaro (RAL 7035) |
| Materiale | Policarbonato (Custodia) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g |
| Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 30g |
| Urti continui secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 10g |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -5 °C ... 50 °C (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 58 kPa ... 106 kPa (fino a 4500 m s.l.m.) |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
| Conformità alle direttive CEM | Verifica dell’immunità ai disturbi secondo EN IEC 63044-5-2 Sovratensione transitoria (Surge) Criterio B |
| Verifica dell’immunità ai disturbi secondo EN IEC 63044-5-2 Transienti veloci (Burst) Criterio A, ±500 V,Criterio B, ±1000 V | |
| Verifica dell’immunità ai disturbi secondo EN IEC 63044-5-2 Campi elettromagnetici Criterio A, intensità di campo: 10 V/m | |
| Verifica dell’immunità ai disturbi secondo EN IEC 63044-5-2 Scarica elettrostatica (ESD) Criterio A, ±4 kV scarica di contatto, ±8 kV scarica in aria | |
| Verifica dell’immunità ai disturbi secondo EN IEC 63044-5-2 Entità del disturbo nella rete Criterio A, tensione di prova 10 V | |
| Verifica dell'emissione di disturbi secondo EN IEC 63044-5-2 Classe B |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN (secondo DIN EN 60715) |
| Posizione di installazione | orizzontale |
| Sono possibili posizioni di installazione alternative, ma possono comportare una riduzione delle prestazioni termiche. |
| Codice articolo | 1886438 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | 33DNET |
| Codice prodotto | DRHAFA |
| GTIN | 4067923555358 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 264.3 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 264.3 g |
| Numero tariffa doganale | 85371000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000236 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Diboron trioxide (n. CAS: 1303-86-2) |
| Lead titanium zirconium oxide (n. CAS: 12626-81-2) | |
| 4,4'-isopropylidenediphenol (n. CAS: 80-05-7) | |
| Lead (n. CAS: 7439-92-1) | |
| diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide (n. CAS: 75980-60-8) | |
Prodotti compatibili
-
CATAN DOR6 UI8 - Modulo portarelè 1371364
-
CATAN DOI8 UOI8 UI8 - Modulo di ingresso/uscita 1818583
-
CATAN CONTROL PANEL - Display 1371366
-
CATAN DISPLAY MOUNT - Kit per il montaggio 1478438
-
NBC-CATAN-UCML/2.0-PVC/UCFL - Cavo di prolunga 1665797
-
NBC-CATAN-UCML/5.0-PVC/UCFL - Cavo di prolunga 1665801
-
STEP3-PS/1AC/KNX/640/LPT - Alimentatore di tensione per sistema bus 1477019
-
STEP3-PS/1AC/24DC/0.63/PT - Alimentatore 1088495
-
STEP3-PS/1AC/24DC/1.3/PT - Alimentatore 1088494
-
STEP3-PS/1AC/24DC/2.5/PT - Alimentatore 1088491
-
EMT (31X12,5)R - Cartellino 0800008
I vantaggi
Risparmio di spazio e di costi grazie alla configurabilità altamente flessibile degli I/O
Il potente bus di espansione consente anche l'installazione distribuita
Perfetta integrazione in KNX e base per progetti professionali di smart building con l'app IP-Symcon (PLCnext Store) e il router KNX-IP integrato
Piattaforma di automazione aperta per lo sviluppo di software da parte di fornitori terzi
Tecnologia aperta e a prova di futuro per la sicurezza dell'investimento a lungo termine
Etichetta di sostenibilità Cradle-to-Cradle® incorporata nel design
Sicurezza del software grazie a Secure Boot, al software firmato e all'identità del dispositivo protetta da TPM
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen