L'alimentatore per sistema bus STEP POWER per KNX è ottimizzato per la moderna automazione di edifici. È il primo alimentatore per sistema bus con circuito di filtraggio KNX attivo. Si adatta dinamicamente alle utenze KNX collegate, aumentando così l'efficienza del sistema bus. Il display multifunzionale a colori mostra a colpo d'occhio tutte le informazioni di stato KNX rilevanti, come il carico attuale del bus o i valori storici come strumento di diagnostica nel menu. Grazie all'ampio range di tensione di ingresso, da 85 V AC a 264 V AC e da 90 V DC a 275 V DC, l'alimentatore per sistema bus KNX può essere utilizzato in tutto il mondo. Le connessioni a leva Push-in integrate completano la gestione dell'alimentatore per sistema bus STEP POWER.
STEP3-PS/1AC/KNX/640/LPT
-
Alimentatore di tensione per sistema bus
1477019
Alimentazione switching di tensione del bus, STEP POWER, Connessione Push-in con leva, Montaggio su guida DIN o diretto, ingresso: 1 fase, uscita: 30 V DC / 640 mA
Dettagli prodotto
| Funzionamento AC | |
| Configurazione della rete di alimentazione | TN, TT, IT (PE) |
| Range tensione d'ingresso | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| Tensione di rete nazionale tipica | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Tipo di tensione della tensione di alimentazione | AC |
| Impulso corrente di inserzione | tip. 35 A (25 °C) |
| Integrale del picco di corrente di inserzione (I2t) | tip. 1,3 A2s |
| Range di frequenze (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| Tempo di copertura delle interruzioni di rete | tip. 100 ms (100 V AC) |
| tip. 100 ms (230 V AC) | |
| Corrente assorbita | 0,41 A (100 V AC) |
| 0,22 A (240 V AC) | |
| Circuito di protezione | Protezione contro le sovratensioni dei transienti; Varistore |
| Tempo di accensione | tip. 2 s |
| Fusibile d'ingresso dispositivo | 4 A interno (protezione per apparecchiature), ritardato |
| Selezione di un fusibile idoneo per la protezione in ingresso | 6 A ... 20 A (Caratteristica B, C, D, K) |
| Corrente dispersa verso PE | < 3,5 mA |
| Funzionamento DC | |
| Range tensione d'ingresso | 100 V DC ... 250 V DC -10 % ... +10 % |
| Tipo di tensione della tensione di alimentazione | DC |
| Corrente assorbita | 0,22 A (100 V DC) |
| 0,09 A (250 V DC) | |
| Efficienza | > 86 % (120 V AC) |
| > 86,5 % (230 V AC) | |
| Tensione di uscita nominale | 30 V DC |
| Corrente nominale di uscita (IN) | 640 mA () |
| Resistente a cortocircuiti | sì |
| Declassamento | > 45 °C ... 70 °C (2 % / K) |
| Fattore di cresta | tip. 3,4 |
| tip. 4,08 | |
| Potenza di uscita (PN) | 19,2 W |
| Collegamento in parallelo | sì, 2 |
| Possibilità di collegamento in serie | no |
| Resistenza alimentazione di ritorno | 35 V DC |
| Protezione contro la sovratensione sull'uscita (OVP) | 35 V DC |
| Ripple residuo | tip. 100 mVSS |
| Scostamento regolazione | < 0,5 % (Variazione di carico statica 10 % ... 90 %) |
| < 3 % (Variazione di carico dinamica 10 % ... 90 %, (10 Hz)) | |
| < 0,1 % (variazione tensione in ingresso ±10 %) | |
| Tempo di risposta | tip. 100 ms (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Potenza dissipata a vuoto minima | < 0,5 W (120 V AC) |
| Max. potenza dissipata a vuoto | < 0,5 W (230 V AC) |
| Potenza dissipata con carico nominale minima | 3 W (120 V AC) |
| Max. potenza dissipata con carico nominale | 3,3 W (230 V AC) |
| Protezione integrata | no |
| Tensione di uscita nominale | 30 V DC |
| Corrente nominale di uscita (IN) | 640 mA () |
| Resistente a cortocircuiti | sì |
| Potenza di uscita (PN) | 19,2 W |
| Collegamento in parallelo | sì, per l'aumento di potenza e la ridondanza |
| Possibilità di collegamento in serie | no |
| Resistenza alimentazione di ritorno | 35 V DC |
| Protezione contro la sovratensione sull'uscita (OVP) | 35 V DC |
| Ripple residuo | tip. 100 mVSS |
| Tempo di risposta | tip. 100 ms |
| Segnalazione mediante LED | |
| Tipi di segnalazione | LED DC OK AUX |
| Funzione | visualizzazione visiva stato operativo |
| Colore | verde |
| LED spento | < 24 V DC (spento) |
| LED acceso (verde), DC OK | > 24 V DC (acceso) |
| Segnalazione mediante LED | |
| Tipi di segnalazione | Display DC OK BUS |
| Funzione | visualizzazione visiva stato operativo |
| Colore | rosso, giallo, verde (LED multicolore) |
| LED acceso (verde), DC OK | 28 V DC UOUT 31 V DC (Il LED verde si accende) |
| Segnalazione mediante LED | |
| Tipi di segnalazione | Visualizzazione del grafico a barre |
| Funzione | visualizzazione visiva stato operativo |
| Colore | rosso, giallo, verde |
| Segnalazione mediante LED | |
| Tipi di segnalazione | Visualizzazione della temperatura LED |
| Funzione | visualizzazione visiva stato operativo |
| Colore | rosso, verde |
| Numero fasi | 1 |
| Tensione di isolamento ingresso/uscita | 4 kV AC (omologazione) |
| 3,75 kV AC (Collaudo) |
| Famiglia di prodotti | STEP POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1718000 h (25 °C) |
| > 1052000 h (40 °C) | |
| > 750000 h (50 °C) | |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | I |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Aspettativa del ciclo di vita (condensatori elettrici) | |
| Temperatura | 40 °C |
| Tempo | 87600 h |
| Aspettativa del ciclo di vita (condensatori elettrici) | |
| Temperatura | 40 °C |
| Tempo | 87600 h |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 54 mm |
| Altezza | 90 mm |
| Profondità | 61 mm |
| Profondità (Profondità del dispositivo (montaggio su guida DIN)) | 55 mm (Profondità del dispositivo (montaggio su guida DIN)) |
| Disegno quotato |
|
| Unità modulare | 3 TE (DIN 43880) |
| Dimensioni di montaggio | |
| Distanza di montaggio destra/sinistra | 0 mm / 0 mm |
| Distanza di montaggio in alto/in basso | 30 mm / 30 mm |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN o diretto |
| Nota per il montaggio | affiancabile: orizzontale 0 mm, verticale 30 mm |
| Posizione di installazione | Guida di supporto orizzontale NS 35, EN 60715 |
| Con verniciatura di protezione | no |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 (Custodie, morsetti componibili, piedini di fissaggio) |
| Materiale custodia | Plastica |
| Materiale custodia | PC |
| Materiale piedino di fissaggio | Polyamid |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -10 °C ... 70 °C (Derating > 45 °C: 2 %/K) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -30 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (Startup type tested) | -25 °C |
| Altezza | ≤ 5000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | ≤ 95 % (senza condensa) |
| Urti (esercizio) | 18 ms, 30g, in ogni direzione (IEC 60068-2-27) |
| Vibrazione (esercizio) | < 15 Hz, ampiezza ±2,5 mm (IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Categoria di sovratensione | |
| EN 61010-2-201 | II (≤ 5000 m) |
| Categoria di sovratensione | |
| EN 62477-1 | III (≤ 2000 m) |
| IEC 60664-1 | III (≤ 2000 m) |
| IEC 63044-3 | III (≤ 2000 m) |
| Sicurezza elettrica | |
| Definizione norma | Sicurezza elettrica |
| Norme/disposizioni | IEC 61010-1 (SELV) |
| Bassa tensione di protezione | |
| Definizione norma | Bassa tensione di protezione |
| Norme/disposizioni | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| Separazione sicura | |
| Definizione norma | Separazione sicura |
| Norme/disposizioni | IEC 61558-2-16 |
| Sicurezza elettrica | |
| Definizione norma | Requisiti generali per la tecnologia degli impianti elettrici per abitazioni ed edifici (ESHG) e per i sistemi di automazione di edifici (GA) |
| Norme/disposizioni | IEC 63044-3 |
| Norme di sicurezza per dispositivi elettrici di misura, controllo, regolazione e di laboratorio | |
| Definizione norma | Norme di sicurezza per dispositivi elettrici di misura, controllo, regolazione e di laboratorio |
| Norme/disposizioni | IEC 61010-1 |
| Norme/disposizioni | IEC 14543-3 |
| UL | |
| Siglatura | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Siglatura | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Direttiva sulla bassa tensione | Conformità alla direttiva LVD 2014/35/CE |
| Emissioni | Emissioni a norma EN 61000-6-3 (uso domestico e commerciale) e EN 61000-6-4 (uso industriale) |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2:2005 |
| Emissioni condotte | |
| Norme/Disposizioni | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (classe B) | |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (classe B) | |
| Correnti oscillatorie | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2 (classe A) | |
| Flicker | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-3-3 |
| Frequenza | 0 kHz ... 2 kHz |
| Scariche elettrostatiche | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Scarica contatti | 6 kV (Grado severità collaudo 3) |
| Scarica in aria | 8 kV (Grado severità collaudo 3) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Frequenza | 80 MHz ... 1 GHz |
| Forza del campo di prova | 10 V/m (Grado severità collaudo 3) |
| Frequenza | 1 GHz ... 6 GHz |
| Forza del campo di prova | 10 V/m (Grado severità collaudo 3) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Ingresso | asimmetrico 2 kV (Grado severità collaudo 3) |
| Uscita | asimmetrico 1 kV (Grado severità collaudo 2) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
| Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
| Ingresso | simmetrico 1 kV (Grado severità collaudo 3) |
| asimmetrico 2 kV (Grado severità collaudo 3) | |
| Uscita | asimmetrico 2 kV (Grado severità collaudo 3) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Influenza condotta | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Influenza condotta | |
| Ingresso/uscita | asimmetrico |
| Frequenza | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Osservazioni | Criterio A |
| Tensione | 10 V (Grado severità collaudo 3) |
| Cadute di tensione | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-11 |
| Tensione | 230 V AC |
| Frequenza | 50 Hz |
| Calo di tensione | 70 % |
| Numero dei periodi | 25 periodi |
| Testo aggiuntivo | Classe 3 |
| Osservazioni | Criterio A |
| Calo di tensione | 40 % |
| Numero dei periodi | 10 periodi |
| Testo aggiuntivo | Classe 3 |
| Osservazioni | Criterio A |
| Calo di tensione | 0 % |
| Numero dei periodi | 1 periodo |
| Testo aggiuntivo | Classe 3 |
| Osservazioni | Criterio A |
| Criteri | |
| Criterio A | Segnalazione di stato normale entro i limiti fissati. |
| Criterio B | Segnalazione di stato temporaneamente compromessa, corretta automaticamente dal dispositivo. |
| Criterio C | Malfunzionamento temporaneo, che il dispositivo corregge autonomamente o che può essere eliminato tramite gli elementi di comando. |
| Codice articolo | 1477019 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CMPH13 |
| Codice prodotto | CMPH13 |
| GTIN | 4063151891213 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 250 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 207 g |
| Numero tariffa doganale | 85044000 |
| Paese di origine | VN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
cULus Listed
ID omologazione: E123528-20240313IECEE CB Scheme
ID omologazione: SI-11412IECEE CB Scheme
ID omologazione: SI-11087cULus Listed
ID omologazione: E123528-20240313IECEE CB Scheme
ID omologazione: SI-11412IECEE CB Scheme
ID omologazione: SI-11391IECEE CB Scheme
ID omologazione: SI-11391| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 7.253 kg CO2e |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Analisi semplice grazie al display a colori integrato con tutte le informazioni di stato KNX rilevanti
La cronologia può essere richiamata come valori diagnostici nel menu
Bobina di arresto per sistema KNX attiva per una comunicazione bus affidabile fino alla massima potenza
Salvaspazio grazie alla forma compatta
Impiego universale grazie all'ingresso AC e DC ad ampio raggio
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen