FQ 2,54D/ 80-SH-0-BT - Connettore femmina
1156907

passo 2,54 mm
tipo di montaggio Saldatura SMD
tipo di confezione Caricatore a barre

Zoccolo SMD, corrente nominale: 3 A, tensione di prova: 500 V AC, numero poli: 80, passo: 2,54 mm, colore: nero, superficie contatti: Au, tipo di connessione del contatto: Femmina, montaggio: Saldatura SMD

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Connessioni meccaniche ed elettriche affidabili grazie al sistema di contatto su entrambi i lati
Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
Design chiaro e ottimizzato in termini di costi
Adatto per una varietà di applicazioni
Le connessioni impilate, coplanari o orrtogonali dei circuiti stampati offrono la massima flessibilità nell'apparecchio

Domande frequenti


Con quanti poli è disponibile il connettore board-to-board FQ 2,54?

Il connettore board-to-board FQ 2,54 è disponibile con 10, 20, 30, 50 e 80 poli.


Per cosa è adatto il connettore board-to-board FQ 2,54?

video thumbnail of faq answer

Il connettore board-to-board FQ 2,54 può essere utilizzato universalmente ed è adatto alla trasmissione di segnali e correnti fino a 3 A per contatto.... Vedi di più

Il connettore board-to-board FQ 2,54 può essere utilizzato universalmente ed è adatto alla trasmissione di segnali e correnti fino a 3 A per contatto.

Vedi di meno

Come si possono verificare i contatti di saldatura sul connettore board-to-board FQ 2,54?

Il connettore viene saldato con il metodo SMT. I contatti di saldatura vengono fatti uscire da sotto la custodia e possono quindi essere controllati con il controllo ottico automatizzato (AOI).


La velocità di trasferimento dati specificata si applica a tutte le combinazioni?

No, la velocità di trasferimento dati specificata si riferisce a una combinazione di esempio. Può variare a seconda della combinazione di articoli. Fattori come le diverse altezze di stack, dovute a contatti più o meno lunghi, influenzano la qualità ... Vedi di più

No, la velocità di trasferimento dati specificata si riferisce a una combinazione di esempio. Può variare a seconda della combinazione di articoli. Fattori come le diverse altezze di stack, dovute a contatti più o meno lunghi, influenzano la qualità del segnale e quindi la velocità di trasmissione dati che si può ottenere. Possiamo collaborare con voi per ottimizzare la trasmissione di dati ad alta velocità per le singole applicazioni. Non esitate a contattarci.

Vedi di meno

Dov'è il polo 1?

Il polo a1 (riga a, pin 1) è contrassegnato sull'articolo. Il polo 1 è etichettato anche nei disegni TecDoc (disegno della famiglia di prodotti e disegno dell'imballaggio). L'orientamento dell'articolo per l'equipaggiamento dei circuiti stampati e la... Vedi di più

Il polo a1 (riga a, pin 1) è contrassegnato sull'articolo. Il polo 1 è etichettato anche nei disegni TecDoc (disegno della famiglia di prodotti e disegno dell'imballaggio). L'orientamento dell'articolo per l'equipaggiamento dei circuiti stampati e la direzione di innesto sono quindi chiaramente definiti. Il cliente può fornire una definizione diversa nella propria documentazione.

Vedi di meno

Dove posso trovare informazioni sulle distanze di isolamento in aria e superficiale estese per realizzare i requisiti di tensione necessari nella mia applicazione?

Le distanze minime sono specificate nei dati tecnici. Su richiesta, siamo lieti di calcolare le distanze per i connettori parzialmente assemblati o tra i pin omessi (le cosiddette Death Metal Parts). Ciò significa che è possibile realizzare anche requisiti di tensione più elevati.


Dove posso trovare maggiori informazioni sui connettori board-to-board?

Potete trovare tra l'altro whitepaper, nuovi prodotti, informazioni sul prodotto e video nella sezione "Connettori board-to-board" del nostro sito web. Scaricate la brochure dei connettori board-to-board FINEPITCH come e-paper. Fornisce dettagli sull... Vedi di più

Potete trovare tra l'altro whitepaper, nuovi prodotti, informazioni sul prodotto e video nella sezione "Connettori board-to-board" del nostro sito web. Scaricate la brochure dei connettori board-to-board FINEPITCH come e-paper. Fornisce dettagli sulle applicazioni, sui sistemi di contatto e sulle caratteristiche tecniche dei prodotti. Fornisce inoltre informazioni sulla trasmissione dei dati, sulla compatibilità elettromagnetica (EMC) e sul processo di saldatura SMD.

Vedi di meno

Qual è lo spessore dello strato d'oro dei contatti nell'area di connessione?

I contatti dei prodotti standard di FQ presentano uno spessore dello strato d'oro di 10 µm nell'area di connessione. Su richiesta sono disponibili spessori dello strato specifici per il cliente.



Vedi le FAQ