RIF-4-BSC/3X21
-
Prese relè
2900960
Base relè RIF-4..., per relè con elevata potenza con 2 o 3 contatti di scambio o 3 contatti in chiusura, connessione a vite, possibilità d’innesto per modulo d’ingresso/antidisturbo, per il montaggio su NS 35/7,5
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Zoccolo relÞ |
| Famiglia di prodotti | RIFLINE complete |
| Tensione nominale UN | 440 V AC |
| 250 V DC | |
| Corrente nominale IN | max. 13 A (Secondo applicazione / equipaggiamento) |
| Circuito di protezione | in base ai moduli di ingresso/per la soppressione di disturbi selezionati |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttori rigidi (2 conduttori della stessa sezione) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| 0,5 mm² ... 4 mm² (Capocorda con collare in plastica) | |
| Sezione conduttori flessibili (2 conduttori della stessa sezione) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Capocorda montato TWIN con collare di isolamento) | |
| Sezione conduttore AWG | 20 ... 10 (rigido) |
| 20 ... 12 (flessibile) | |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Larghezza | 44 mm |
| Altezza | 96 mm |
| Profondità Leva di fissaggio | 91 mm (con leva di fissaggio) |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 (Custodia) | V2 (Custodia) |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C (Secondo applicazione / equipaggiamento) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Test dei gas tossici | |
| Siglatura | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2900960 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | DK6515 |
| Codice prodotto | DK6515 |
| GTIN | 4046356733182 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 95.65 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 89.5 g |
| Numero tariffa doganale | 85366900 |
| Paese di origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001456 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
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
REL-PR1- 48DC/1/MB - Relè singolo 2908613
-
REL-PR1-110DC/1/MB - Relè singolo 2908044
-
REL-PR1-220DC/1/MB - Relè singolo 2908046
-
REL-PR1-230AC/1/MB - Relè singolo 2908047
-
REL-PR3- 24DC/3X21 - Relè singolo 2903702
-
REL-PR3- 24AC/3X21 - Relè singolo 2903703
-
REL-PR3-120AC/3X21 - Relè singolo 2903704
-
REL-PR3-230AC/3X21 - Relè singolo 2903705
-
REL-PR3- 24DC/3X1 - Relè singolo 2903706
-
REL-PR3- 24AC/3X1 - Relè singolo 2903707
-
REL-PR3-120AC/3X1 - Relè singolo 2903708
-
REL-PR3-230AC/3X1 - Relè singolo 2903709
-
FBS 2-6 - Ponticello a innesto 3030336
-
FBS 2-6 BU - Ponticello a innesto 3036932
-
FBS 2-6 GY - Ponticello a innesto 3032237
-
STP 5-2 - Portacartellini 0800967
-
RIF-RH-4 - Leva di fissaggio 2900956
-
RIF-RHM-4 - Leva di fissaggio 2905983
-
MPS-MT - Connettore di prova 0201744
-
RIF-LDP-12-24 DC - Modulo a innesto 2900939
-
RIF-LDP-48-60 DC - Modulo a innesto 2900940
-
RIF-LDP-110 DC - Modulo a innesto 2900941
-
RIF-LV-12-24 UC - Modulo a innesto 2900942
-
RIF-LV-48-60 UC - Modulo a innesto 2900943
-
RIF-LV-120-230 AC/110 DC - Modulo a innesto 2900944
-
RIF-V-12-24 UC - Modulo a innesto 2900945
-
RIF-V-120-230 UC - Modulo a innesto 2900948
-
RIF-RC-12-24 UC - Modulo a innesto 2900949
-
RIF-RC-120-230 UC - Modulo a innesto 2900951
-
RIF-T3-24UC - Timer 2902647
-
RIF-BR-12-230 AC - Modulo a innesto 2907060
-
RIF-LDM-12-24 DC - Modulo a innesto 2907057
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen